773G (Tier 2)

< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus
Afficher les téléchargements de produits
Oui, je souhaite recevoir les prochaines communications marketing (telles que les courriers électroniques) de Caterpillar Inc., ses sociétés affiliées, ses filiales du monde entier et du réseau de concessionnaires Caterpillar. Que vous décidiez de recevoir ou non ces communications marketing, Caterpillar continuera de vous envoyer des messages transactionnels ou de service, en particulier ceux qui concernent l'un de vos comptes chez nous.

Vue d'ensemble

La série G représente une nouvelle ère pour le 773. Notre objectif étant de garantir votre succès à long terme, nous avons conçu un tombereau plus productif et plus économique. En effet, celui-ci offre à vos conducteurs la confiance, le confort et le contrôle nécessaires pour un fonctionnement optimal. De plus, il peut alimenter vos concasseurs et transporter vos matériaux à un coût par tonne inférieur. Si l'on ajoute à cela ses performances et son rendement énergétique, le 773G est incontestablement le tombereau idéal pour notre génération.

Moteur

Modèle de moteur C27 ACERT™ Cat® C27 ACERT™ Cat® Less
Régime moteur nominal 2000.0 tr/min 2000.0 tr/min Less
Puissance brute - SAE J1995 775.0 HP 578.0 kW Less
Puissance nette - SAE J1349 733.0 HP 546.0 kW Less
Puissance nette - 80/1269/CEE 741.0 HP 552.0 kW Less
Puissance nette - ISO 9249 741.0 HP 552.0 kW Less
Alésage 5.4 in 137.0 mm Less
Course 6.0 in 152.0 mm Less
Cylindrée 1648.0 in3 27.0 L Less
Puissance moteur : ISO 14396 763.0 HP 569.0 kW Less
Couple net 2689.0 ft-lb 3646.0 Nm Less
Régime de couple maximal 1300.0 tr/min 1300.0 tr/min Less

Poids (approximatifs)

Poids total maximum autorisé en charge 226503.0 lb 102740.0 kg Less

Spécifications de fonctionnement

Classe de charge utile nominale (100 %) 61.7 tonnes 56.0 tonnes Less
Vitesse maximale, en charge 42.0 mph 67.6 km/h Less
Capacité de benne, SAE 2:1 46.75 yd3 35.75 m3 Less
Charge utile de travail maximale (110 %) 67.8 tonnes 61.5 tonnes Less
Charge utile à ne pas dépasser (120 %)* 74.0 tonnes 67.1 tonnes Less

Transmission

Marche avant 1 6.7 mph 10.8 km/h Less
Marche avant 2 9.4 mph 15.1 km/h Less
Marche avant 3 12.7 mph 20.4 km/h Less
Marche avant 4 17.0 mph 27.4 km/h Less
Marche avant 5 23.0 mph 37.0 km/h Less
Marche avant 6 31.1 mph 50.1 km/h Less
Marche avant 7 42.0 mph 67.6 km/h Less
Marche arrière 8.8 mph 14.1 km/h Less

Réducteurs

Rapport différentiel 3,64:1 3,64:1 Less
Rapport planétaire 4,80:1 4,80:1 Less
Rapport de réduction total 17,49:1 17,49:1 Less

Freins

Surface des freins, avant 257.0 in2 655.0 cm2 Less
Surface des freins, arrière 9497.0 in2 61269.0 cm2 Less
Normes de freinage ISO 3450:1996 ISO 3450:1996 Less

Vérins de benne

Débit de la pompe, régime maxi à vide 118.0 gal/min 448.0 l/min Less
Réglage du clapet de décharge, levage 2502.0 PSI 17250.0 kPa Less
Réglage du clapet de décharge, abaissement 500.0 PSI 3450.0 kPa Less
Temps de levage de la benne, régime maxi à vide 9.5 Secondes 9.5 Secondes Less
Temps d'abaissement de la benne, position libre 13.0 Secondes 13.0 Secondes Less
Abaissement de la benne, régime maxi à vide 13.0 Secondes 13.0 Secondes Less

Capacité, double déclive, rendement volumétrique 100 %

Capacité à ras 35.13 yd3 26.86 m3 Less
Capacité à refus 2:1 (SAE) 46.76 yd3 35.75 m3 Less

Capacité, fond plat, rendement volumétrique 100 %

Capacité à ras 34.33 yd3 26.25 m3 Less
Capacité à refus 2:1 (SAE) 46.41 yd3 35.49 m3 Less

Répartition du poids, approximative

Essieu avant, à vide 53.0 % 53.0 % Less
Essieu avant, en charge 35.0 % 35.0 % Less
Essieu arrière, à vide 47.0 % 47.0 % Less
Essieu arrière, en charge 65.0 % 65.0 % Less

Suspension

Oscillation de l'essieu arrière 8.1 Degrés 8.1 Degrés Less
Course du vérin à vide/en charge – Avant 9.2 in 234.0 mm Less
Course du vérin à vide/en charge – Arrière 5.8 in 149.0 mm Less

Contenances

Réservoir de carburant 210.0 gal 795.0 L Less
Circuit de refroidissement 45.0 gal 171.0 L Less
Différentiels et réducteurs 38.0 gal 145.0 L Less
Réservoir de liquide de direction 9.5 gal 36.0 L Less
Circuit de direction (réservoir inclus) 14.0 gal 54.0 L Less
Circuit de benne/frein 85.0 gal 322.0 L Less
Réservoir hydraulique de benne/frein 46.5 gal 176.0 L Less
Carter 24.0 gal 90.0 L Less
Convertisseur de couple/Système de transmission HRC 18.0 gal 70.0 L Less
Convertisseur de couple/Système de transmission LRC 16.0 gal 61.0 L Less

Pneus

Pneu standard 24.00R35 (E4) 24.00R35 (E4) Less

ROPS

Normes ROPS/FOPS Normes Normes Less

Niveaux sonores

Normes acoustiques Normes Normes Less

Direction

Rayon de braquage, avant 77.1 ft 23.5 m Less
Normes de direction SAE J1511 FEV94, ISO 5010:1992 SAE J1511 FEV94, ISO 5010:1992 Less
Angle de braquage 31.0 Degrés 31.0 Degrés Less
Diamètre de dégagement pour le braquage 85.6 ft 26.1 m Less

Sécurité

Connecter les personnes et l'équipement en toute sécurité


Environnement de travail du conducteur

Le confort, la confiance et la maîtrise garantissent la productivité


Développement durable

Les avantages sont économiques et ont une portée considérable


Réduire vos coûts de carburant

Une stratégie pour réduire vos coûts par tonne


Performances

Association efficace de la puissance et de la technologie


Valeur et longévité à long terme

Des composants éprouvés pour des performances fiables


Options de bennes

Pour vos applications et types de matériau


Entretien facile

Des solutions plus simples et plus rentables


773G (Tier 2) Équipement standard

GROUPE MOTOPROPULSEUR
  • Pour les régions non réglementées uniquement : - Ventilateur à entraînement direct - Circuit de carburant MEUI-A
  • Circuit de freinage : - Commande de ralentisseur automatique (ARC, Automatic Retarder Control) - Ralentisseur manuel (utilise des freins arrière multidisques refroidis par huile) - Moteur de desserrage des freins (remorquage) - Freins à disques secs (avant) - Coupe-batterie des freins avant (avant) - Freins multidisques refroidis par huile (arrière) - Indicateur d'usure des freins (arrière) - Frein de stationnement - Frein auxiliaire - Frein de manœuvre
  • Transmission : - Powershift automatique 7 rapports avec : • Système de commande électronique de la pression d'embrayage (ECPC, Electronic Clutch Pressure Control) • Stratégie de commande électronique de la productivité avancée (APECS, Advanced Productivity Electronic Control Strategy) - Rétrogradation automatique au point mort - Calage automatique - Démarrage en deuxième vitesse

SYSTÈMES DE SUSPENSION
  • Suspensions avant et arrière (conformes aux normes de l'UE)

ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES
  • Avertisseur de recul
  • Alternateur 120 A
  • Alimentation électrique pour système de graissage automatique (Autolube)
  • Batteries 12 V (2), 1 400 CCA combinées, sans entretien
  • Circuit électrique, 25 A, convertisseur 24 V à 12 V
  • Système d'éclairage : - Feu de recul (halogène) - Clignotants/feux de détresse (diode avant et arrière) - Lampe du compartiment moteur - Phares (halogène) avec gradateur - Éclairage de courtoisie et d'accès côté conducteur - Feux de profil latéraux - Feux stop/arrière (diode)
  • Centrale d'entretien comprenant : - Démarrage avec câbles volants de batterie - Disjoncteurs avec fusibles de rechange - Contacteur de neutralisation - Ports, ET et VIMS - Contacteur de neutralisation d'entretien (alimentation sans démarrage du moteur)

PRODUITS TECHNOLOGIQUES
  • Modes Économie (standard et adaptative)
  • Système Product Link, cellulaire ou satellite
  • Système de commande de traction (Traction Control System, TCS)
  • Système de gestion de production du tombereau (Truck Production Management System, TPMS)
  • Système de gestion des informations vitales (VIMS)

POSTE DE CONDUITE
  • Affichage Advisor : - Surveillance des niveaux de liquide - Surveillance du niveau de carburant - Plusieurs langues d'affichage (selon le marché)
  • Climatisation/Chauffage
  • Commande de température automatique
  • Cendrier et allume-cigare
  • Crochet à vêtements
  • Porte-gobelets (4)
  • Port de connexion de diagnostic, 24 V
  • Pré-équipement radio : - Convertisseur 5 A - Haut-parleurs - Antenne - Faisceau de câblage
  • Repose-pied
  • Instruments/indicateurs : - Thermomètre d'huile de frein - Thermomètre de liquide de refroidissement - Indicateur de surrégime du moteur - Niveau de carburant - Compteur d'entretien - Indicateur de vitesse avec odomètre - Compte-tours - Indicateur de rapport de transmission
  • Levier de levage
  • Avertisseur sonore
  • Éclairage de courtoisie
  • Éclairage, plafonnier
  • Rétroviseurs non chauffants
  • Prise d'alimentation, 24 V et 12 V (2)
  • Protection en cas de retournement (Rollover Protection, ROPS)/Protection contre les chutes d'objets (Falling Object Protection, FOPS)
  • Siège Comfort Cat série III : - Suspension pneumatique ‑ Ceinture de sécurité à 3 points à enrouleur avec baudrier
  • Siège instructeur avec ceinture de sécurité sous-abdominale
  • Volant de direction rembourré, inclinable et télescopique
  • Compartiment de rangement
  • Pare-soleil
  • Verrouillage de l'accélérateur
  • Vitre de droite à charnière (sortie de secours)
  • Vitre électrique côté gauche
  • Essuie-glace intermittent et lave-glace

PROTECTIONS
  • Transmission
  • Carter moteur
  • Ventilateur

LIQUIDES
  • Antigel
  • Liquide de refroidissement longue durée, -34 °C (-30 °F)
  • Filtres groupés et placés au niveau du sol

AUTRES ÉQUIPEMENTS STANDARD
  • Indicateur de benne abaissée
  • Goupille de sécurité de benne (maintient la benne en position relevée)
  • Jantes à montage médian
  • Réservoir de carburant, 795 l (210 US gaI)
  • Coupe-batterie au niveau du sol
  • Arrêt moteur au niveau du sol
  • Graisseurs au niveau du sol
  • Guide d'utilisation et d'entretien
  • Jantes 17 × 35
  • Chasse-pierres
  • Direction auxiliaire (électrique)
  • Œilletons d'arrimage
  • Crochets de remorquage (à l'avant)/goupilles de remorquage (à l'arrière)
  • Cadenas antivandalisme

773G (Tier 2) Options

Chauffage de benne

Renfort de benne

Ridelles latérales de benne

Préfiltre de cabine

Frein moteur Cat

Graisseurs regroupés

Ensembles de démarrage par temps froid

Freins longue durée

Centrale de remplissage des liquides

Projecteurs à décharge haute intensité (HID, High Intensity Discharge)

Rétroviseurs convexes

Rétroviseurs chauffants

Ventilateur Rockford pour machines LRC

Jante de rechange

Équipement de visibilité (conforme aux exigences de la norme ISO 5006)

Cales de roues

Système de visibilité sur la zone de travail (WAVS)