< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus
Afficher les téléchargements de produits
Oui, je souhaite recevoir les prochaines communications marketing (telles que les courriers électroniques) de Caterpillar Inc., ses sociétés affiliées, ses filiales du monde entier et du réseau de concessionnaires Caterpillar. Que vous décidiez de recevoir ou non ces communications marketing, Caterpillar continuera de vous envoyer des messages transactionnels ou de service, en particulier ceux qui concernent l'un de vos comptes chez nous.

Vue d'ensemble

Les améliorations et la polyvalence caractérisent ce produit durable d'une valeur exceptionnelle. Production élevée et excellente qualité vont de pair avec des coûts d'entretien et d'exploitation très bas.

Poids

Poids en ordre de marche maximal 62611.0 lb 28400.0 kg Less

Spécifications de fonctionnement

Largeur de coupe/malaxage 96.0 in 2438.0 mm Less
Profondeur maxi de coupe/malaxage 20.0 in 508.0 mm Less
Vitesse de translation maximale 6.2 mph 10.0 km/h Less
Vitesse de fonctionnement 2.0 mph 3.2 km/h Less
Options de rotor Universel, combinaison, stabilisation de sol Universel, combinaison, stabilisation de sol Less
Régime du rotor, première (à 2 100 tr/min) 110.0 tr/min 110.0 tr/min Less
Régime du rotor, deuxième (à 2 100 tr/min) 152.0 tr/min 152.0 tr/min Less
Régime du rotor, troisième (à 2 100 tr/min) 205.0 tr/min 205.0 tr/min Less

Moteur

Puissance brute 546.0 HP 407.0 kW Less
Modèle de moteur C15 ACERT C15 ACERT Less

Dimensions

Garde au sol 19.9 in 506.0 mm Less
Longueur 33.83 ft 10.32 m Less
Hauteur maximale 11.78 ft 3.59 m Less
Empattement 21.33 ft 6.55 m Less
Largeur 9.58 ft 2.98 m Less

Contenances

Contenance du réservoir de carburant 279.0 gal 1056.0 L Less

Moteur C15 avec technologie ACERT™

Le puissant Moteur C15 ACERT Cat est conforme aux normes américaines EPA Tier 4 Final et à la norme européenne Niveau IV sur les émissions.


Circuit de refroidissement robuste

Fournit l'admission d'air froid afin d'optimiser le rendement énergétique et de réduire le plus possible les émissions. Un ventilateur à vitesse variable permet de diriger l'air ambiant depuis un compartiment séparé à l'avant du moteur à travers l'ensemble de refroidissement. L'air d'échappement sort de l'avant de la machine, maintenant ainsi le refroidissement du compartiment moteur.


Traction intégrale à commande électronique

Le circuit de transmission hydrostatique possède quatre pompes et quatre moteurs commandés électroniquement pour optimiser l'adhérence dans les conditions extrêmes.


Quatre modes de direction

La RM500B offre quatre modes de direction : marche avant, marche arrière, marche en crabe et marche coordonnée. Cela lui confère une remarquable maniabilité.


Cabine

La cabine offre un confort optimal quelle que soit la saison. Elle est entièrement pressurisée et dotée d'une fonction de climatisation. Les larges surfaces vitrées offrent une excellente visibilité qui contribue à optimiser la précision du travail du conducteur. Deux portes permettent au conducteur d'accéder à la cabine de chaque côté de la machine.


Poste de conduite

Conception ergonomique améliorant le confort et la visibilité tout en facilitant la conduite. La cabine se déplace latéralement afin d'améliorer la visibilité sur la lame de coupe, pour une plus grande polyvalence, une meilleure productivité et moins de fatigue pour le conducteur.


Modules de commande électronique (ECM)

Cette technologie a amplement fait ses preuves. Elle simplifie l'usage de la machine et ses fonctions d'autodiagnostic la recherche et l'élimination des pannes.


Entraînement de rotor

Une production maximale des plus fiables. Une transmission Powershift Cat offre trois vitesses de rotor pour des performances optimales quels que soit le matériau et la profondeur de découpe.


Chambre de mélange

La chambre de mélange comporte un capot extra-robuste et offre un grand volume pour effectuer des mélanges en profondeur. Elle assure un bon contrôle de la profondeur, une bonne mise aux dimensions et un mélange consciencieux des matériaux recyclés.


Trappe avant hydraulique*

La trappe avant est idéale pour améliorer l'efficacité lors de la stabilisation des sols, la bioréhabilitation ou les passages de mélange pour le recyclage d'enrobés.


Rotors universels

Deux rotors universels pour différents travaux.


Rotor combiné

Principalement conçu pour la stabilisation de sols cohésifs. Conçu pour le mélange de sol en découpe profonde où la vitesse de travail a priorité sur la pulvérisation et la granulométrie. Très efficace sur les sols cohésifs, il peut également être utilisé en exploitation minière à ciel ouvert pour les matériaux bruts tels que le charbon, le schiste ou le calcaire.


Rotor de stabilisation

Principalement conçu pour la stabilisation de sols semi-cohésifs ou granuleux. Un choix idéal pour le mélange d'additifs avec des matériaux semi-cohésifs ou granuleux dans les applications où la granulométrie est primordiale. Il est également capable de gérer les applications de recyclage léger où la couche d'asphalte est fine et détériorée.


Facilité d'entretien

La RM500B permet d'accéder depuis le sol à la plupart des éléments d'entretien. Moins de temps passé en entretien se traduit par plus de temps passé au travail.


RM500B Options

Barre de poussée

Limiteur de couple

Product Link

Ensemble de rétroviseurs

Cadre de protection en cas de retournement

Rotor universel

Rotor combiné

Rotor de stabilisation

Cadre de protection contre les chutes d'objets

Circuit de pulvérisation d'eau

Circuit de pulvérisation d'eau à très bas débit

Circuit de pulvérisation d'émulsions

Ensemble de phares

Ensemble de contrepoids

Gyrophare

Caméra à distance - Porte arrière de la chambre de mélange