< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus
Afficher les téléchargements de produits
Oui, je souhaite recevoir les prochaines communications marketing (telles que les courriers électroniques) de Caterpillar Inc., ses sociétés affiliées, ses filiales du monde entier et du réseau de concessionnaires Caterpillar. Que vous décidiez de recevoir ou non ces communications marketing, Caterpillar continuera de vous envoyer des messages transactionnels ou de service, en particulier ceux qui concernent l'un de vos comptes chez nous.

Vue d'ensemble

Son moteur puissant, son circuit hydraulique à débit élevé, ses forces de levage optimales et sa conception à levage vertical font du Chargeur compact rigide 272D2 XHP Cat® un outil de travail offrant des performances optimales en matière d'excavation, de chargement et de manutention.

Moteur

Modèle de moteur C3.8 DIT Cat (turbo) C3.8 DIT Cat (turbo) Less
Puissance nette au volant 106.0 HP 79.0 kW Less
Puissance brute SAE J1995 110.0 HP 82.0 kW Less
Puissance nette SAE 1349 106.0 HP 79.0 kW Less
Cylindrée 232.0 in3 3.8 Longueur Less
Course 4.7 in 120.0 mm Less
Alésage 3.9 in 100.0 mm Less
Puissance nette ISO 9249 107.0 HP 80.0 kW Less
Couple maximal à 1 500 tr/min SAE J1995 276.0 lbf-ft 374.0 Nm Less

Poids

Poids en ordre de marche 9255.0 lb 4198.0 kg Less

Spécifications de fonctionnement

Capacité de fonctionnement nominale 3650.0 lb 1656.0 kg Less
Charge limite d'équilibre 7300.0 lb 3311.0 kg Less
Force d'arrachage, vérin d'inclinaison 7362.0 lb 3339.0 kg Less
Force d'arrachage, vérin de levage 6085.0 lb 2760.0 kg Less
Capacité nominale avec contrepoids en option 3900.0 lb 1769.0 kg Less

Dimensions

Empattement 54.6 in 1386.0 mm Less
Hauteur jusqu'au sommet de la cabine 84.0 in 2133.0 mm Less
Largeur pneus inclus 76.0 in 1930.0 mm Less
Garde au sol 10.4 in 263.0 mm Less
Angle de fuite 28° 28° Less
Angle de vidage maximal 51° 51° Less
Longueur sans godet 127.0 in 3226.0 mm Less
Longueur avec godet au sol 155.0 in 3937.0 mm Less
Hauteur maximale hors tout 161.5 in 4103.0 mm Less
Hauteur d'axe du godet au levage maximal 128.6 in 3265.0 mm Less
Hauteur d'axe du godet en position de transport 9.3 in 235.0 mm Less
Portée au levage/vidage maximal 29.0 in 736.0 mm Less
Hauteur de déversement au levage/vidage maximal 97.4 in 2474.0 mm Less
Porte-à-faux du pare-chocs derrière l'essieu arrière 46.2 in 1175.0 mm Less
Rayon de braquage au centre, arrière de la machine 74.7 in 1899.0 mm Less
Rayon de braquage au centre, attache 57.7 in 1466.0 mm Less
Rayon de braquage au centre, godet (redressé) 90.6 in 2301.0 mm Less
Portée maximale, bras parallèles au sol 49.1 in 1246.0 mm Less
Position de redressement à la hauteur maximale 84° 84° Less
Portée au niveau de l'axe du godet au levage maximal 13.5 in 344.0 mm Less
Angle de redressement 28° 28° Less

Circuit hydraulique

Débit hydraulique - XHP : pression hydraulique maximale du chargeur 4061.0 PSI 28000.0 kPa Less
Débit hydraulique - XHP : débit hydraulique maximal du chargeur* 40.0 gal/min 150.0 l/min Less
Débit hydraulique - XHP : puissance hydraulique (calculée) 94.0 HP 70.0 kW Less
Mode de débit standard : pression hydraulique de la chargeuse 3335.0 PSI 23000.0 kPa Less
Mode de débit standard : débit hydraulique de la chargeuse 23.0 gal/min 86.0 l/min Less
Mode de débit standard : puissance hydraulique (calculée) 44.0 HP 33.0 kW Less
Remarque *Lorsqu'il est équipé des outils de travail de la série 400 Cat. *Lorsqu'il est équipé des outils de travail de la série 400 Cat. Less

Cabine

ROPS ISO 3471:2008 ISO 3471:2008 Less
FOPS ISO 3449:2005 Niveau I ISO 3449:2005 Niveau I Less
FOPS Level II ISO 3449:2005 Niveau II ISO 3449:2005 Niveau II Less

Groupe motopropulseur

Vitesse de translation : 1 vitesse (avant ou arrière) 7.2 mph 11.6 km/h Less
Vitesse de translation : 2 vitesses (avant ou arrière) 10.3 mph 16.6 km/h Less

Contenances

Circuit de refroidissement 4.1 gal 16.0 Longueur Less
Carter moteur 3.5 gal 13.0 Longueur Less
Réservoir de carburant 32.2 gal 122.0 Longueur Less
Circuit hydraulique 14.5 gal 55.0 Longueur Less
Réservoir hydraulique 10.3 gal 39.0 Longueur Less
Carter de chaîne, de chaque côté 2.7 gal 10.2 Longueur Less
Réservoir de liquide d'échappement diesel (DEF) 5.0 gal 19.0 Longueur Less

Cabine confortable

La meilleure cabine étanche et pressurisée du secteur proposée en option offre un environnement de travail propre et silencieux avec une excellente visibilité sur l'outil de travail. Le siège chauffant de série à dossier haut avec suspension pneumatique et commandes par manipulateur réglables montées sur le siège fait du chargeur compact rigide Cat une référence dans le secteur en termes de confort du conducteur.


Moniteur hautes performances

Optimisez la capacité et le contrôle de la machine grâce à l'affichage avancé de série qui permet un réglage depuis l'écran de la réponse des équipements, de la réponse de la commande Hystat et de la commande d'approche lente. Intègre également une fonctionnalité multilingue avec des dispositions personnalisables, un système de sécurité et une caméra de vision arrière.


Hautes performances

Le groupe motopropulseur hautes performances offre une efficacité optimale et une capacité de production élevée grâce à son système de gestion électronique du couple, sa translation à deux vitesses de série et son accélérateur électronique à main et au pied, pouvant servir de pédale de décélération. Le circuit hydraulique du modèle XHP fournit un débit et une pression élevés. La puissance hydraulique ainsi créée, inégalée sur le marché, permet de faire fonctionner les outils de travail les plus énergivores. Le Moteur à commande électronique C3.8 Cat délivre une puissance et un couple élevés tout en répondant aux normes américaines. EPA Tier 4 Final et à la norme européenne Niveau IV sur les émissions. Le système « Intelligent Leveling » Cat (ILEV, nivellement intelligent) fournit une technologie, une intégration et des fonctionnalités de pointe, telles que la mise à niveau automatique bidirectionnelle, le retour en position d'excavation de l'outil de travail et la commande de position de l'outil de travail.


Commande antitangage

Le système antitangage de série asservi à la vitesse améliore les opérations sur terrain accidenté, offrant ainsi une meilleure rétention de la charge, une productivité accrue et un plus grand confort de conduite.


Polyvalence exceptionnelle

Le large éventail d'outils de travail Cat Work Tools aux performances adaptées fait du chargeur compact rigide Cat la machine la plus polyvalente du chantier.


Entretien facile

L'accès au niveau du sol à tous les points d'entretien quotidien et périodique permet de réduire les immobilisations de la machine, pour une productivité accrue.


272D2 XHP Équipement standard

ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES
  • Circuit électrique 12 V
  • Alternateur 100 A
  • Contacteur à clé de démarrage/d'arrêt
  • Éclairage : rétroéclairage des indicateurs, deux feux arrière, deux projecteurs arrière halogènes, deux phares avant halogènes ajustables, plafonnier
  • Avertisseur de recul
  • Batterie à usage intensif, 1 000 CCA, avec coupe-batterie

POSTE DE CONDUITE
  • Indicateurs : niveau de carburant, niveau de liquide d'échappement diesel (DEF, Diesel Exhaust Fluid), compteur d'entretien
  • Témoins d'avertissement du conducteur : colmatage du filtre à air, courant de l'alternateur, accoudoir relevé/conducteur absent, température du liquide de refroidissement moteur, pression de l'huile moteur, activation du réchauffeur d'admission d'air, colmatage du filtre hydraulique, température de l'huile hydraulique, frein de stationnement serré, système d'émissions du moteur
  • Siège en tissu à dossier haut, chauffant, inclinable, avec suspension pneumatique, soutien lombaire et commandes entièrement réglables montées sur le siège
  • Accoudoir rabattable à profil ergonomique
  • Système de verrouillage des commandes lorsque le conducteur quitte son siège ou que l'accoudoir est relevé : le circuit hydraulique et la transmission hydrostatique se désactivent, le frein de stationnement est serré
  • Cabine ROPS fermée, inclinable vers le haut
  • FOPS, Level I
  • Vitres supérieure, arrière et latérales
  • Capitonnage, Deluxe
  • Tapis de sol
  • Rétroviseur intérieur
  • Prise électrique 12 V
  • Avertisseur sonore
  • Accélérateur électronique à main (cadran) et au pied, avec fonction de décélération
  • Affichage avancé : écran LCD couleur 127 mm (5 in), système de sécurité avancé pour plusieurs utilisateurs, réglages à l'écran de la réponse des équipements, de la réponse du système de transmission hydrostatique et de la commande d'approche lente, caméra de vision arrière incluse
  • Compartiment de rangement avec filet

GROUPE MOTOPROPULSEUR
  • Moteur turbo diesel C3.8 Cat, conforme à la norme Tier 4 Final/Stage IV sur les émissions
  • Filtre à air à deux éléments et à joint radial
  • Robinet de prélèvement d'échantillons S·O·SSM, huile hydraulique
  • Filtres à cartouche, circuit hydraulique
  • Filtres à cartouche, séparateur eau/carburant
  • Radiateur/refroidisseur d'huile hydraulique (côte à côte)
  • Freins de stationnement serrés par ressort, à relâchement hydraulique
  • Système de transmission hydrostatique à deux vitesses, avec commande antitangage asservie à la vitesse
  • Transmission par chaîne à 4 roues motrices, pneus 14 x 17,5

AUTRES
  • Capotage moteur verrouillable
  • Antigel longue durée, -37 °C (-34 °F)
  • Points d'arrimage de la machine (6)
  • Support de bras de manutention
  • Regard de niveau d'huile hydraulique
  • Regard de niveau de liquide de refroidissement du radiateur
  • Vase d'expansion du radiateur
  • Flexible ToughGuard™ Cat
  • Circuit hydraulique auxiliaire à débit continu
  • Raccords extra-robustes à débranchement rapide et à portée plate avec dispositif de décharge de pression intégré
  • Anneau en D fendu pour l'acheminement des flexibles de l'outil de travail le long du bras de manutention gauche
  • Prise électrique pour gyrophare
  • Nettoyage du blindage inférieur
  • Ventilateur à vitesse variable

ÉQUIPEMENT OBLIGATOIRE
  • Attache rapide mécanique ou électrique
  • Ceinture de sécurité, 50 mm (2 in) ou 75 mm (3 in)
  • ENSEMBLE PERFORMANCES :
    • Ensemble performances H3 : circuit hydraulique du modèle XHP, mise à niveau automatique électronique bidirectionnelle (levage et abaissement), retour en position d'excavation de l'outil de travail, positionneur de l'outil de travail, amortissement électronique (levage et abaissement)
  • ENSEMBLE CONFORT :
    • Cabine ROPS fermée avec climatisation (C3) : pédale d'accélération, capitonnage, chauffage et dégivreur, vitres latérales, porte-gobelet, prééquipement radio, siège à suspension pneumatique (dossier haut et chauffant) et porte (verre ou polycarbonate)

272D2 XHP Options

Gyrophare rotatif

Réchauffeur du bloc-moteur (120 V)

Huile hydraulique pour temps froid

Peinture personnalisée

Ventilateur à vitesse variable avec fonction d'inversion

Contrepoids externes

Product Link™, cellulaire

Radio Bluetooth avec microphone (récepteur AM/FM/météo avec port USB et prise d'entrée auxiliaire)