< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus
Afficher les téléchargements de produits
Oui, je souhaite recevoir les prochaines communications marketing (telles que les courriers électroniques) de Caterpillar Inc., ses sociétés affiliées, ses filiales du monde entier et du réseau de concessionnaires Caterpillar. Que vous décidiez de recevoir ou non ces communications marketing, Caterpillar continuera de vous envoyer des messages transactionnels ou de service, en particulier ceux qui concernent l'un de vos comptes chez nous.

Vue d'ensemble

Les chargeurs à bras télescopiques de la Série C sont équipés d'un nouveau moteur conforme à la norme européenne Niveau IIIB (et américaine EPA Tier 4 Interim) sur les émissions, ainsi que d'une nouvelle transmission Powershift qui garantit au conducteur une sélection facile du rapport approprié pour la tâche à effectuer. Notre circuit hydraulique éprouvé est facile d'utilisation, rapide mais contrôlable et conçu pour économiser du carburant.

Moteur

Modèle de moteur C3.4B Cat® C3.4B Cat® Less
Puissance brute 101.0 HP 75.0 kW Less
Remarque Le Moteur Cat C3.4B est conforme à la norme européenne Stage IIIB et à la norme américaine Tier 4 Interim de l'EPA sur les émissions. Le Moteur Cat C3.4B est conforme à la norme européenne Stage IIIB et à la norme américaine Tier 4 Interim de l'EPA sur les émissions. Less

Poids

Poids en ordre de marche avec tablier porte-fourches et fourches 19246.0 lb 8730.0 kg Less

Spécifications de fonctionnement

Capacité de charge nominale 8157.0 lb 3700.0 kg Less
Hauteur de levage maximale 23.95 ft 7300.0 mm Less
Portée avant maximale 12.35 ft 3763.0 mm Less
Charge à la hauteur maximale 4409.0 lb 2000.0 kg Less
Charge à la portée maximale 3307.0 lb 1500.0 kg Less
Capacité de levage maximale 8157.0 lb 3700.0 kg Less
Hauteur de levage maximale 23.95 ft 7.3 m Less
Rayon de braquage fourches incluses 16.08 ft 4900.0 mm Less
Rayon de braquage pneus inclus 12.53 ft 3820.0 mm Less

Pneus

Pneus : bande de roulement agricole 15.5/80-14 16 plis ; 460/70 R24 XMCL ; 500/70 R24 XMCL 15.5/80-14 16 plis ; 460/70 R24 XMCL ; 500/70 R24 XMCL Less

Circuit hydraulique

Pompe hydraulique Pompe de détection de charge à pistons à cylindrée variable, débit maximal 150 l/min à 250 bar Pompe de détection de charge à pistons à cylindrée variable, débit maximal 150 l/min à 250 bar Less

Contenances

Contenance du réservoir de carburant 39.6 gal 150.0 Longueur Less

Transmission

Transmission Transmission Powershift avec 6 rapports en marche avant et 3 rapports en marche arrière, vitesse maximale sur route = 40 km/h Transmission Powershift avec 6 rapports en marche avant et 3 rapports en marche arrière, vitesse maximale sur route = 40 km/h Less

Des avantages réels pour votre entreprise

La longue portée de la machine facilite mon travail


Plus d'efficacité pour votre activité

Le circuit hydraulique à détection de charge, les temps de cycle rapides de la flèche et les commandes par manipulateur à levier unique accélèrent le traitement des tâches.


Un environnement hautement productif

C'est un plaisir d'entrer dans une cabine si confortable


Une machine conçue pour effectuer les tâches les plus exigeantes


Moteur et facilité d'entretien