< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus
Afficher les téléchargements de produits
Oui, je souhaite recevoir les prochaines communications marketing (telles que les courriers électroniques) de Caterpillar Inc., ses sociétés affiliées, ses filiales du monde entier et du réseau de concessionnaires Caterpillar. Que vous décidiez de recevoir ou non ces communications marketing, Caterpillar continuera de vous envoyer des messages transactionnels ou de service, en particulier ceux qui concernent l'un de vos comptes chez nous.

Vue d'ensemble

Les chargeurs à bras télescopiques de la Série C sont équipés d'un nouveau moteur conforme à la norme européenne Niveau IIIB (et américaine EPA Tier 4 Interim) en matière d'émissions et d'une nouvelle transmission Powershift qui garantit au conducteur une sélection facile du rapport approprié pour la tâche à effectuer.Notre circuit hydraulique éprouvé est facile d'utilisation, rapide mais contrôlable et conçu pour économiser du carburant.

Moteur

Modèle de moteur C3.4B Cat® C3.4B Cat® Less
Puissance brute 101.0 HP 75.0 kW Less
Remarque Le Moteur Cat C3.4B est conforme à la norme européenne Stage IIIB et à la norme américaine Tier 4 Interim de l'EPA sur les émissions. Le Moteur Cat C3.4B est conforme à la norme européenne Stage IIIB et à la norme américaine Tier 4 Interim de l'EPA sur les émissions. Less

Poids

Poids en ordre de marche 27425.0 lb 12440.0 kg Less

Spécifications de fonctionnement

Capacité de charge nominale 8818.0 lb 4000.0 kg Less
Hauteur de levage maximale 56.76 ft 17300.0 mm Less
Portée avant maximale 41.7 ft 12700.0 mm Less
Capacité de levage maximale 8818.0 lb 4000.0 kg Less
Hauteur de levage maximale 56.76 ft 17.3 m Less
Hauteur de levage maximale : stabilisateurs abaissés 56.8 ft 17300.0 mm Less
Hauteur de levage maximale : stabilisateurs relevés 50.2 ft 15290.0 mm Less
Rayon de braquage pneus inclus 12.9 ft 3920.0 mm Less

Pneus

Pneus standard 14.00-24 16PR TG-02 14.00-24 16PR TG-02 Less

Circuit hydraulique

Pression maximale du circuit 3626.0 PSI 250.0 bar Less
Débit maximal de la pompe 39.6 gal/min 150.0 l/min Less
Type de pompe Pompe à détection de charge, à pistons axiaux et à cylindrée variable Pompe à détection de charge, à pistons axiaux et à cylindrée variable Less
Alimentation hydraulique auxiliaire – intermittente 21.1 gal/min 80.0 l/min Less
Alimentation hydraulique auxiliaire – continue 15.9 gal/min 60.0 l/min Less

Contenances

Réservoir hydraulique 23.8 gal 90.0 L Less
Contenance du réservoir de carburant 39.6 gal 150.0 L Less

Transmission

Marche avant - 1 3.5 mph 5.6 km/h Less
Marche avant - 2 6.7 mph 10.8 km/h Less
Marche avant - 3 15.1 mph 24.3 km/h Less
Marche avant - 4 19.9 mph 32.0 km/h Less
Marche arrière – 1 3.4 mph 5.5 km/h Less
Marche arrière – 2 6.6 mph 10.6 km/h Less
Marche arrière – 3 14.5 mph 23.3 km/h Less

Des avantages réels pour votre entreprise

La longue portée de la machine facilite mon travail


Plus d'efficacité pour votre activité

Le circuit hydraulique à détection de charge, les temps de cycle rapides de la flèche et les commandes par manipulateur à levier unique accélèrent le traitement des tâches.


Un environnement hautement productif

C'est un plaisir d'entrer dans une cabine si confortable


Une machine conçue pour effectuer les tâches les plus exigeantes


Moteur et facilité d'entretien