< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus
Afficher les téléchargements de produits
Oui, je souhaite recevoir les prochaines communications marketing (telles que les courriers électroniques) de Caterpillar Inc., ses sociétés affiliées, ses filiales du monde entier et du réseau de concessionnaires Caterpillar. Que vous décidiez de recevoir ou non ces communications marketing, Caterpillar continuera de vous envoyer des messages transactionnels ou de service, en particulier ceux qui concernent l'un de vos comptes chez nous.

Vue d'ensemble

Les chargeurs à bras télescopiques de la Série C sont équipés d'un nouveau moteur conforme à la norme européenne Niveau IIIB (et américaine EPA Tier 4 Interim) sur les émissions, ainsi que d'une nouvelle transmission Powershift qui garantit au conducteur une sélection facile du rapport approprié pour la tâche à effectuer. Notre circuit hydraulique éprouvé est facile d'utilisation, rapide mais contrôlable et conçu pour économiser du carburant.

Moteur

Modèle de moteur TD 2.9L L4 TD 2.9L L4 Less
Puissance brute 74.0 HP 55.0 kW Less
Remarque Le TD 2,9 l L4 est conforme à la norme européenne Stage IIIB et à la norme américaine EPA Tier 4 Final sur les émissions. Le TD 2,9 l L4 est conforme à la norme européenne Stage IIIB et à la norme américaine EPA Tier 4 Final sur les émissions. Less

Poids

Poids en ordre de marche avec tablier porte-fourches et fourches 11045.0 lb 5010.0 kg Less

Spécifications de fonctionnement

Capacité de charge nominale 5512.0 lb 2500.0 kg Less
Hauteur de levage maximale 18.37 ft 5600.0 mm Less
Hauteur de levage maximale 18.37 ft 5.6 m Less
Portée avant maximale 10.83 ft 3300.0 mm Less
Charge à la hauteur maximale 2998.0 lb 1360.0 kg Less
Charge à la portée maximale 1720.0 lb 780.0 kg Less
Capacité de levage maximale 5512.0 lb 2500.0 kg Less
Rayon de braquage pneus inclus (12 × 16,5) 10.5 ft 3200.0 mm Less

Pneus

Pneus : bande de roulement agricole (14 × 17,5) 10.2 ft 3100.0 mm Less

Circuit hydraulique

Pompe hydraulique Pompe à engrenages, débit maximal de 72,3 l/min à 241 bar Pompe à engrenages, débit maximal de 72,3 l/min à 241 bar Less

Contenances

Contenance du réservoir de carburant 24.04 gal 91.0 L Less

Transmission

Transmission Circuit hydrostatique variable à l'infini Circuit hydrostatique variable à l'infini Less

La machine compacte infatigable au travail


Plus d'efficacité pour votre activité

Le circuit hydraulique à détection de charge, les temps de cycle rapides de la flèche et les commandes par manipulateur à levier unique accélèrent le traitement des tâches.


Un environnement hautement productif

C'est un plaisir d'entrer dans une cabine si confortable


Une machine conçue pour effectuer les tâches les plus exigeantes


Moteur et facilité d'entretien