< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus
Afficher les téléchargements de produits
Oui, je souhaite recevoir les prochaines communications marketing (telles que les courriers électroniques) de Caterpillar Inc., ses sociétés affiliées, ses filiales du monde entier et du réseau de concessionnaires Caterpillar. Que vous décidiez de recevoir ou non ces communications marketing, Caterpillar continuera de vous envoyer des messages transactionnels ou de service, en particulier ceux qui concernent l'un de vos comptes chez nous.

Vue d'ensemble

Du chargement au tri, en passant par l'excavation et l'épandage des matériaux de couverture, la chargeuse à chaînes est l'un des équipements les plus polyvalents dans votre décharge sanitaire ou station de transfert. La version pour traitement des déchets est dotée de protections et de joints supplémentaires pour vous offrir une machine conçue pour relever les défis des applications de traitement des déchets. Un grand choix de godets et de patins vous permet d'optimiser la machine pour des performances accrues et une durée de service exceptionnelle. La nouvelle 963K offre un rendement énergétique supérieur à celui du modèle précédent, un confort accru et une meilleure réponse de la direction et des équipements. Le modèle 963K est conforme aux normes sur les émissions américaines EPA Tier 4 Final/européenne Stage IV/coréenne Tier 4 Final.

Moteur

Modèle de moteur C7.1 ACERT™ Cat® C7.1 ACERT™ Cat® Less
Puissance moteur (maximale) : ISO 14396 221.0 HP 165.0 kW Less
Puissance moteur (maximale) : ISO 14396 (DIN) 224.0 HP 165.0 kW Less
Puissance nette (nominale) : ISO 9249/SAE J1349 193.0 HP 144.0 kW Less
Puissance nette (nominale) : ISO 9249/SAE J1349 (DIN) 196.0 HP 144.0 kW Less
Norme Tier 4 Final/Stage IV/Tier 4 (Corée) Tier 4 Final/Stage IV/Tier 4 (Corée) Less
Alésage 4.13 in 105.0 mm Less
Course 5.31 in 135.0 mm Less
Cylindrée 427.8 in3 7.01 L Less

Châssis

Voie des chaînes 72.8 in 1850.0 mm Less
Longueur de chaîne au sol 100.0 in 2542.0 mm Less
Type de patin Double arête Double arête Less
Largeur des patins de chaîne : standard 21.6 in 550.0 mm Less
Largeur des patins de chaîne : en option 17.7 in 450.0 mm Less
Surface de contact au sol : patin standard 4340.0 in2 2.8 m2 Less
Surface de contact au sol : patin en option 3565.0 in2 2.3 m2 Less
Pression au sol : patin standard 10.3 PSI 70.9 kPa Less
Pression au sol : patin en option 12.4 PSI 85.5 kPa Less
Galets inférieurs : chaque côté 7 7 Less
Nombre de patins par côté 38 38 Less
Hauteur d'arête : double arête 1.65 in 42.0 mm Less

Contenances

Réservoir de carburant 84.5 gal 320.0 L Less
Circuit de refroidissement 8.45 gal 32.0 L Less
Carter (avec filtre) 4.4 gal 16.5 L Less
Réducteurs (chacun) 4.0 gal 15.0 L Less
Réservoir hydraulique 23.7 gal 90.0 L Less
Arbre de pivot 0.5 gal 1.8 L Less
Réservoir de DEF 4.22 gal 16.0 L Less

Poids

Poids en ordre de marche 46518.0 lb 21100.0 kg Less

Godets

Capacité : normal GP pour décharge sanitaire 4.05 yd3 3.1 m3 Less
Capacité : normal GP 3.2 yd3 2.45 m3 Less
Capacité - décharge sanitaire 4.05 yd3 3.1 m3 Less
Capacité : tous-travaux 2.48 yd3 1.9 m3 Less
Capacité : type Performance 3.66 yd3 2.8 m3 Less
Largeur du godet : décharge sanitaire 102.8 in 2612.0 mm Less
Largeur du godet : normal GP 102.8 in 2612.0 mm Less
Largeur du godet : type Performance 106.8 in 2712.0 mm Less
Largeur du godet : tous-travaux 101.3 in 2575.0 mm Less

Spécifications du ripper

Type À carcasse radiale À carcasse radiale Less
Nombre de poches 3 3 Less
Largeur hors tout de la traverse 76.7 in 1950.0 mm Less
Pénétration 11.6 in 295.0 mm Less
Largeur de rippage 72.3 in 1836.0 mm Less
Section transversale de la dent 58,5 mm × 138 mm (50 in × 5,4 in) 58,5 mm × 138 mm (50 in × 5,4 in) Less
Garde au sol 23.4 in 595.0 mm Less
Vérins : alésage 4.5 in 114.3 mm Less
Vérins : course 11.3 in 289.0 mm Less
Longueur de machine ajoutée avec ripper en position de transport 24.0 in 610.0 mm Less

Système d'entraînement

Moteur de chaîne Deux moteurs à axe brisé à cylindrée variable Deux moteurs à axe brisé à cylindrée variable Less
Système d'entraînement Entraînement hydrostatique avec des vitesses variables de la machine atteignant 10,0 km/h (6,2 mph) Entraînement hydrostatique avec des vitesses variables de la machine atteignant 10,0 km/h (6,2 mph) Less
Pompe d'entraînement Deux pompes à pistons axiaux de type coulissant à cylindrée variable Deux pompes à pistons axiaux de type coulissant à cylindrée variable Less
Réglage du clapet de décharge 6890.0 PSI 47500.0 kPa Less

Temps de cycle du godet

Levage 5.5 secondes 5.5 secondes Less
Mise hors tension 3.7 secondes 3.7 secondes Less
Position libre 2.0 secondes 2.0 secondes Less
Vidage à la hauteur maximale (depuis le redressement complet) 1.3 secondes 1.3 secondes Less
Redressement à la hauteur maximale (depuis le vidage complet) 1.4 secondes 1.4 secondes Less

Circuit hydraulique : équipement

Type Piston à détection de charge, centre fermé Piston à détection de charge, centre fermé Less
Sortie 60.8 gal/min 230.0 l/min Less
Réglage du clapet de décharge principal 3989.0 PSI 27500.0 kPa Less

Normes

ROPS Conforme aux normes SAE J1040 MAY94, ISO 3471:1994 et aux critères DLV SAE J397B et ISO 3164:1995 Conforme aux normes SAE J1040 MAY94, ISO 3471:1994 et aux critères DLV SAE J397B et ISO 3164:1995 Less
FOPS Conforme aux normes SAE J/ISO 3449 APR98 Level II et ISO 3449:1992 Level II, ainsi qu'aux critères DLV SAE J397B et ISO 3164:1995 Conforme aux normes SAE J/ISO 3449 APR98 Level II et ISO 3449:1992 Level II, ainsi qu'aux critères DLV SAE J397B et ISO 3164:1995 Less
Freins Conformes à la norme SAE J/ISO 10265 MAR99 ISO 10265:1998 Conformes à la norme SAE J/ISO 10265 MAR99 ISO 10265:1998 Less
Cabine Le niveau déclaré de pression acoustique dynamique pour le conducteur est de 73 dB(A) lorsque la norme ISO 6396:2008 est utilisée pour mesurer la valeur d'une cabine fermée Le niveau déclaré de pression acoustique dynamique pour le conducteur est de 73 dB(A) lorsque la norme ISO 6396:2008 est utilisée pour mesurer la valeur d'une cabine fermée Less
Cabine Le port de protections auditives est recommandé lorsque le conducteur travaille dans une cabine ouverte Le port de protections auditives est recommandé lorsque le conducteur travaille dans une cabine ouverte Less
Cabine Le niveau déclaré de puissance acoustique extérieur est de 108 dB(A), conformément aux méthodes de mesure définies par la norme ISO 6395:2008 Le niveau déclaré de puissance acoustique extérieur est de 108 dB(A), conformément aux méthodes de mesure définies par la norme ISO 6395:2008 Less
Cabine Le niveau de puissance acoustique indiqué sur la plaque, mesuré conformément aux méthodes et conditions d'essai figurant sur la norme 2000/14/CE, est de 111 dB(A). Le niveau de puissance acoustique indiqué sur la plaque, mesuré conformément aux méthodes et conditions d'essai figurant sur la norme 2000/14/CE, est de 111 dB(A). Less

Dimensions (approximatives)

Largeur hors tout de la machine sans godet : avec chaînes standard – patins de 550 mm (21,6 in) 94.5 in 2400.0 mm Less
Largeur hors tout de la machine sans godet : avec chaînes étroites – patins de 450 mm (17,7 in) 90.5 in 2300.0 mm Less
Garde au sol 18.5 in 471.0 mm Less
Hauteur de la machine au sommet de la cabine 130.9 in 3325.0 mm Less
Longueur jusqu'à l'avant des chaînes 197.0 in 5005.0 mm Less
Longueur hors tout de la machine* 278.0 in 7063.0 mm Less
Angle d'approche en position de transport 15° 15° Less
Profondeur d'excavation* 5.4 in 138.0 mm Less
Angle de redressement maximal au niveau du sol 43° 43° Less
Angle de redressement maximal en position de transport 50° 50° Less
Hauteur du godet en position de transport 18.0 in 457.0 mm Less
Portée à hauteur de levage maximale et vidage à 45°* 54.0 in 1373.0 mm Less
Hauteur de déversement à hauteur de levage maximale et vidage à 45°* 114.8 in 2915.0 mm Less
Angle de redressement maximal avec godet complètement relevé 52° 52° Less
Vidage maximal avec godet complètement relevé 53° 53° Less
Angle de nivellement 63° 63° Less
Hauteur sous charnière de godet 155.1 in 3940.0 mm Less
Hauteur hors tout de la machine avec godet complètement relevé 212.7 in 5402.0 mm Less
Hauteur jusqu'au sommet du siège avec appuie-tête 110.6 in 2808.0 mm Less
Hauteur au sommet du tuyau d'échappement 115.7 in 2940.0 mm Less
Angle d'incidence 29° 29° Less
Remarque * Avec godet normal et dents extra-robustes. * Avec godet normal et dents extra-robustes. Less

Spécifications - Chargeuse à chaînes pour le traitement des déchets 963K

Spécialement conçues pour des performances optimales


Spécifications - Chargeuse à chaînes pour le traitement des déchets 963K

Spécialement conçues pour des performances optimales


963K WH Équipement standard

GROUPE MOTOPROPULSEUR
  • Moteur diesel C7.1 ACERT Cat
  • Normes Tier 4 Final/Stage IV/coréenne Tier 4 sur les émissions
  • Double turbocompresseur avec refroidisseur d'admission air-air
  • Circuit de refroidissement modulaire pour l'admission d'air du moteur, l'huile et l'eau
  • Radiateur à ventilateur, commande électronique, entraînement hydraulique, capteur de température, vitesse variable
  • Commande hydrostatique électronique (EHC, Electro Hydrostatic Control) pour transmission avec modes translation et travail
  • Pompe d'alimentation électrique
  • Séparateur d'eau
  • Filtre à air de type à sec, joint axial, avec préfiltre intégré et système d'éjection de la poussière, indicateur électronique de colmatage
  • Post-traitement monté sur le moteur
  • Silencieux, sous le capot
  • Aide au démarrage, bougie de préchauffage
  • Liquide de refroidissement longue durée Cat

TRAIN DE ROULEMENT
  • Chaînes étanches et lubrifiées (ESALT, Enhanced Sealed and Lubricated Track) Cat
  • Guides-protecteurs de chaîne, fin de section
  • Tendeur de chaîne, hydraulique
  • Couronnes de barbotin, avec segments en acier robuste remplaçables à boulonner
  • Protections, barbotin
  • Sept galets inférieurs de chaque côté, avec deux galets de support supérieurs, lubrifiés à vie
  • Roues folles, classiques, lubrifiées à vie
  • Châssis porteurs oscillants

ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES
  • Alternateur, 24 V, extra-robuste sans balai
  • Avertisseur de recul
  • Klaxon, électrique
  • Deux batteries industrielles, haute puissance, sans entretien, 1 120 CCA
  • Coupe-batterie
  • Démarreur, électrique (à usage intensif, 24 V)
  • Quatre projecteurs à halogène : deux dirigés vers l'avant, montés sur le toit ; deux dirigés vers l'arrière, intégrés dans l'unité de climatisation

POSTE DE CONDUITE
  • Cabine ROPS/FOPS, pressurisée et insonorisée
  • Cabine avec verre teinté et vitre latérale droite coulissante
  • Climatisation et chauffage
  • Réchauffeur/dégivreur avec commande automatique de la température
  • Siège, revêtement tissu, suspension pneumatique réglable
  • Leviers de commande électrohydrauliques, montés sur le siège, avec traitement plus rapide
  • Ceinture de sécurité, à enrouleur, avec indicateur sur le tableau de bord
  • Centrale de surveillance électronique avec indicateurs : – Température du liquide de refroidissement moteur – Température de l'huile hydraulique – Niveau de DEF (Diesel Exhaust Fluid, liquide d'échappement diesel) – Niveau de carburant
  • Rétroviseur intérieur réglable
  • Prééquipement radio : comprend un convertisseur 24 V à 12 V, des haut-parleurs, une antenne et deux sorties d'alimentation 12 V
  • Crochet à vêtements
  • Compartiments de rangement sous l'accoudoir gauche
  • Poche à documentation dans la console droite
  • Tapis de sol, caoutchouc, extra-robuste
  • Lave-glaces et essuie-glaces, plusieurs vitesses à l'avant et à l'arrière
  • Toit métallique robuste
  • Contacteur de frein de stationnement et témoin lumineux de frein serré
  • Garde-boue

AUTRES ÉQUIPEMENTS STANDARD
  • Insonorisation, extérieure
  • Timonerie en Z
  • Pompe d'équipement à cylindrée variable et détection de charge
  • Capteurs des vérins d'équipement
  • Inclinaison et levage programmables par le conducteur
  • Capotage moteur avec portes verrouillables
  • Faisceaux de radiateur, 6,5 ailettes par pouce, résistants aux débris
  • Protection du radiateur montée sur charnière et ventilateur pivotant
  • Protections, sur tout le fond
  • Robinets de vidange écologique sur le réservoir d'huile hydraulique
  • Prééquipement Product Link
  • Robinets de prélèvement d'échantillons d'huile
  • Flexibles, Cat XT™
  • HYDO™ Advanced 10