< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus
Afficher les téléchargements de produits
Oui, je souhaite recevoir les prochaines communications marketing (telles que les courriers électroniques) de Caterpillar Inc., ses sociétés affiliées, ses filiales du monde entier et du réseau de concessionnaires Caterpillar. Que vous décidiez de recevoir ou non ces communications marketing, Caterpillar continuera de vous envoyer des messages transactionnels ou de service, en particulier ceux qui concernent l'un de vos comptes chez nous.

Vue d'ensemble

Le système de Charrue GH800 Cat®, précédemment connu comme Système GH 9-38 ve, fait actuellement office de référence en matière de charrue depuis le début des années 1990. Il peut être utilisé dans les veines comprises entre 0,9 m (35 in) et 2,0 m (79 in) environ, quelle que soit l'inclinaison de la veine ou la dureté du charbon. Caterpillar a modifié cette machine déjà très réussie pour créer la nouvelle Charrue GH800B à la pointe de la technologie, dotée de fonctionnalités innovantes lui permettant d'atteindre une productivité optimale dans des hauteurs de veine réduites inférieures à 1,0 m (39 in). Le corps de charrue de cette machine nouvelle génération a été optimisé pour lui permettre de charger plus de charbon sur le convoyeur de taille et réduire la puissance d'abattage gaspillée au cours du processus. Le système de Charrue GH800B, avec sa puissance installée de 2 x 400 kW (2 x 536 HP) autorise désormais des hauteurs d'exploitation allant de 750 à 1 550 mm (30 à 61 in).

Hauteur d'exploitation

Portée de la veine 0,8 m-2,0 m (31,5 in-79 in) 0,8 m-2,0 m (31,5 in-79 in) Less

Dureté du charbon

Type de charbon Charbon dur/tendre Charbon dur/tendre Less

Spécifications

Dureté du charbon Charbon dur/tendre Charbon dur/tendre Less
Puissance installée maximale 2 × 400 kW (2 × 536 HP) 2 × 400 kW (2 × 536 HP) Less
Profondeur de coupe maximale 0.67 ft 205.0 mm Less

Alimentation

Puissance installée maximale 2 × 400 kW (2 × 536 HP) 2 × 400 kW (2 × 536 HP) Less
Vitesse maximale de la charrue 600.0 ft/min 3.0 m/s Less

Caractéristiques techniques

Longueur de la charrue 8.65 ft 2636.0 mm Less
Hauteurs de charrue – Hauteur 1 750-1 030 mm (2,64-3,38 ft) 750-1 030 mm (2,64-3,38 ft) Less
Hauteurs de charrue – Hauteur 2 1000-1285 mm (3,28-4,22 ft) 1000-1285 mm (3,28-4,22 ft) Less
Hauteurs de charrue – Hauteur 3 1270-1550 mm (4,17-5,09 ft) 1270-1550 mm (4,17-5,09 ft) Less
Hauteurs de charrue (avec support côté remblai) – Hauteur 1 1535-1700 mm (5,04-5,58 ft) 1535-1700 mm (5,04-5,58 ft) Less
Hauteurs de charrue (avec support côté remblai) – Hauteur 2 1685-1965 mm (5,53-6,45 ft) 1685-1965 mm (5,53-6,45 ft) Less
Réglage de la hauteur mécanique 180-280 mm (0,59-0,92 ft) 180-280 mm (0,59-0,92 ft) Less
Profondeur de coupe 0.67 ft 205.0 mm Less
Poids - Charrue simple 4 385-5 625 kg (10 660-12 401 lb) 4 385-5 625 kg (10 660-12 401 lb) Less
Positions du trépan inférieur – Position 1 +19 mm (+0,06 ft) +19 mm (+0,06 ft) Less
Positions du trépan inférieur – Position 2 -9 mm (-0,03 ft) -9 mm (-0,03 ft) Less
Positions du trépan inférieur – Position 3 -22 mm (-0,07 ft) -22 mm (-0,07 ft) Less
Positions du trépan inférieur – Position 4 -39 mm (-0,13 ft) -39 mm (-0,13 ft) Less
Puissance d'entraînement maximale 2 × 400 kW (2 × 536 HP) 2 × 400 kW (2 × 536 HP) Less
Dureté du charbon Charbon dur/tendre Charbon dur/tendre Less
Inclinaison maximale de la veine 60° 60° Less
Vitesse maximale de la charrue 600.0 ft/min 3.0 m/s Less

Le principe de fonctionnement de la charrue

Performances optimales dans les veines de charbon basses


Corps de charrue

Pour charger plus de charbon avec une forme unique


Guide de charrue

Entretien simplifié et durée de vie accrue


Carters de ligne pour charrue

Une conception innovante pour une plus longue durée de vie


Soutènements de toit pour système de charrue

Une taille réduite pour une efficacité supérieure


Système d'entraînement

Protection de votre équipement grâce à des caractéristiques uniques


Système de commande

Un contrôle accru pour une productivité et une sécurité optimales


Contrôle d'horizon

Une efficacité accrue dans les failles géologiques


Utilisation incrémentielle de la charrue

Maintien d'une ligne de taille droite pour une production constante


Sécurité

Assurer la sécurité du personnel grâce à des caractéristiques innovantes


Facilité d'entretien

Durée de vie et temps productif accrus