814F Série 2

< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus
Afficher les téléchargements de produits
Oui, je souhaite recevoir les prochaines communications marketing (telles que les courriers électroniques) de Caterpillar Inc., ses sociétés affiliées, ses filiales du monde entier et du réseau de concessionnaires Caterpillar. Que vous décidiez de recevoir ou non ces communications marketing, Caterpillar continuera de vous envoyer des messages transactionnels ou de service, en particulier ceux qui concernent l'un de vos comptes chez nous.

Vue d'ensemble

Ce modèle est spécialement conçu pour privilégier la mobilité, la maniabilité et la vitesse dans les applications difficiles.

Moteur

Modèle de moteur C9 ACERT™ Cat® C9 ACERT™ Cat® Less
Puissance nette 232.0 HP 173.0 kW Less
Puissance au volant 232.0 HP 173.0 kW Less
Puissance brute 253.0 HP 189.0 kW Less
Puissance nette - CEE 80/1269 235.0 HP 175.0 kW Less
Puissance nette - ISO 9249 235.0 HP 175.0 kW Less
Puissance nette : SAE J1349 (JAN90) 232.0 HP 173.0 kW Less
Alésage 4.4 in 112.0 mm Less
Course 5.9 in 149.0 mm Less
Cylindrée 537.0 in3 8.8 L Less
Réserve de couple 30.0 % 30.0 % Less
Cylindres 6 6 Less

Transmission

Nombre de rapports de marche avant 4 4 Less
Nombre de rapports de marche arrière 4 4 Less
Marche avant 1 3.6 mph 5.7 km/h Less
Marche avant 2 6.4 mph 10.2 km/h Less
Marche avant 3 11.2 mph 17.9 km/h Less
Marche avant 4 19.3 mph 31.0 km/h Less
Marche arrière 1 4.1 mph 6.5 km/h Less
Marche arrière 2 7.3 mph 11.6 km/h Less
Marche arrière 3 12.7 mph 20.4 km/h Less
Marche arrière 4 21.8 mph 34.9 km/h Less

Circuit hydraulique

Vérin de levage, alésage et course 120,62 mm x 913,9 mm 4,74 in x 35,98 in 120,62 mm x 913,9 mm 4,74 in x 35,98 in Less
Vérin de direction, alésage et course 101,6 mm x 597 mm 3,99 in x 23,5 in 101,6 mm x 597 mm 3,99 in x 23,5 in Less
Réglage du clapet de décharge 2255.0 PSI 15500.0 kPa Less

Freins

Freins Conforme à la réglementation OSHA Conforme à la réglementation OSHA Less

Essieux

Avant Fixe Fixe Less
Arrière Oscillant ± 12° Oscillant ± 12° Less

Direction

Angle de braquage ±36° ±36° Less
Rayon de braquage : au coin extérieur de la lame 23.5 ft 7168.0 mm Less
Rayon de braquage : au coin intérieur de la lame 12.2 ft 3727.0 mm Less

Pneus

Pneus standard 26,5 R25 XHA MX L3 26,5 R25 XHA MX L3 Less
Pneus L3 Rock Tread L3 Rock Tread Less

Poids

Poids en ordre de marche 47877.0 lb 21713.0 kg Less

Contenances

Réservoir de carburant : standard 117.8 gal 446.0 L Less
Circuit de refroidissement 14.5 gal 55.0 L Less
Carter 9.0 gal 34.0 L Less
Transmission 13.2 gal 50.0 L Less
Réservoir hydraulique 23.2 gal 88.0 L Less
Différentiels et réducteurs, avant 17.1 gal 65.0 L Less
Différentiels et réducteurs, arrière 17.1 gal 65.0 L Less

Cabine

Cabine Conforme aux normes SAE et ISO Conforme aux normes SAE et ISO Less
ROPS/FOPS Standard Standard Less

Spécifications de fonctionnement

Diamètre de braquage avec lame 4703.4 ft 1433.6 m Less
Garde au sol 14.41 in 366.0 mm Less

Performances acoustiques

Normes Conforme aux normes en vigueur Conforme aux normes en vigueur Less

Caractéristiques des lames

Capacités des lames 2,66 m3 2,66 m3 Less
Lame droite : capacité 3.49 yd3 2.66 m3 Less
Longueur du bouclier 11.8 ft 3596.0 mm Less
Lame droite : largeur hors tout 11.8 ft 3596.0 mm Less
Lame droite : hauteur 3.6 ft 1110.0 mm Less
Lame droite : profondeur d'excavation 1.73 ft 528.0 mm Less
Hauteur de levage max. au-dessus du sol 2.36 ft 718.0 mm Less
Angle d'inclinaison de la lame : total 51.9 Degrés 51.9 Degrés Less
Angle d'inclinaison de la lame : avant 10.0 Degrés 10.0 Degrés Less
Angle d'inclinaison de la lame : arrière 4.5 Degrés 4.5 Degrés Less
Angle d'inclinaison de la lame : à droit 4.5 Degrés 4.5 Degrés Less
Angle d'inclinaison de la lame : à gauche 8.0 Degrés 8.0 Degrés Less
Lame droite : inclinaison maximale 2.6 ft 795.0 mm Less
Lame droite : poids total en ordre de marche 47868.91 lb 21713.0 kg Less

Dimensions

Hauteur jusqu'au sommet de la cabine 10.91 ft 3326.0 mm Less
Hauteur au sommet du conduit d'échappement 10.84 ft 3304.0 mm Less
Hauteur au sommet du capot 7.79 ft 2373.0 mm Less
Garde au sol jusqu'au pare-chocs 2.45 ft 748.0 mm Less
Hauteur de l'échelle 1.45 ft 441.0 mm Less
Axe central de l'essieu arrière jusqu'au bord du pare-chocs 6.14 ft 1871.0 mm Less
Axe central de l'essieu arrière jusqu'à l'attelage 5.5 ft 1675.0 mm Less
Empattement 11.0 ft 3350.0 mm Less
Longueur avec lame sur le sol 22.58 ft 6881.0 mm Less
Garde au sol 1.2 ft 366.0 mm Less

Groupe motopropulseur

Performances, longévité et fiabilité exceptionnelles


Options

Les options disponibles viennent compléter le modèle 814F série 2 pour répondre à vos besoins.


Facilité d'entretien

Entretien simplifié et zones facilement accessibles pour plus d'efficacité.


Assistance client complète

Les concessionnaires Cat sont des experts en équipement.


Lame droite

Construction à multiples caissons avec bouclier traité thermiquement et lames et embouts de recouvrement en acier DH-2 pour une durée de vie prolongée.


Poste de conduite et commandes

Confort et contrôle : la qualité supérieure du poste de conduite contribue à optimiser la productivité.


Structures

La conception et les matériaux améliorés confèrent une résistance exceptionnelle aux structures spécialisées de la gamme 814F série 2.


814F Série 2 Équipement standard

ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES
  • Avertisseur de recul
  • Alternateur (80 A)
  • Batteries, sans entretien (2)
  • Connecteurs de diagnostic
  • Système d'éclairage, halogène (monté à l'avant, à l'arrière et sur la cabine)
  • Circuit de démarrage et de charge (24 V)
  • Prise de démarrage d'urgence

POSTE DE CONDUITE
  • Verrouillage du circuit de commande de lame
  • Cabine, pressurisée et insonorisée (ROPS/FOPS)
  • Crochet à vêtements
  • Allume-cigare et cendrier
  • Centrale de surveillance Caterpillar
  • Plafonnier (cabine)
  • Fusibles, type lame, à l'intérieur de la cabine
  • Réchauffeur et dégivreur
  • Klaxon, électrique (monté sur le volant de direction)
  • Direction hydraulique
  • Supports pour panier-repas et porte-gobelet
  • Rétroviseurs (montés à l'intérieur)
  • Siège, suspension mécanique
  • Ceinture de sécurité, à enrouleur, de 76 mm (3 in) de largeur
  • Balais d'essuie-glace à lave-glace intégré (avant et arrière)

GROUPE MOTOPROPULSEUR
  • Freins, hydraulique, sous carter, freins de manœuvre à disque à bain d'huile
  • Moteur, C9 ACERT™ Cat®
  • Pompe d'amorçage de carburant
  • Silencieux
  • Radiateur modulaire nouvelle génération (NGMR)
  • Aide au démarrage (à l'éther)
  • Convertisseur de couple
  • Transmission, planétaire (4 rapports avant/4 rapports arrière)