< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus
Afficher les téléchargements de produits
Oui, je souhaite recevoir les prochaines communications marketing (telles que les courriers électroniques) de Caterpillar Inc., ses sociétés affiliées, ses filiales du monde entier et du réseau de concessionnaires Caterpillar. Que vous décidiez de recevoir ou non ces communications marketing, Caterpillar continuera de vous envoyer des messages transactionnels ou de service, en particulier ceux qui concernent l'un de vos comptes chez nous.

Vue d'ensemble

La Chargeuse sur pneus compacte 907M Cat offre de hautes performances et une polyvalence exceptionnelle. La chaîne cinématique et le circuit hydraulique réglables à la volée par le conducteur permettent d'adapter la réponse de la machine au travail en cours. La cabine est spacieuse et silencieuse, et les commandes intuitives vous permettent de travailler confortablement tout au long de la journée.

Moteur

Puissance brute maximale 73.0 HP 54.6 kW Less
Puissance nette 74.0 HP 55.3 kW Less
Modèle de moteur C3.3B DIT Cat®* C3.3B DIT Cat®* Less
Puissance brute maximale : ISO 14396 (DIN) 74.0 HP 55.0 kW Less
Puissance brute maximale : SAE J1995 74.0 HP 55.0 kW Less
Puissance brute maximum : ISO 14396 73.0 HP 54.6 kW Less
Puissance nette nominale à 2 400 tr/min : SAE J1349 73.0 HP 54.7 kW Less
Puissance nette nominale à 2 400 tr/min : ISO 9249 (1977)/CEE 80/1269 74.0 HP 55.3 kW Less
Normes sur les émissions *Le Moteur C3.3B DIT Cat est conforme aux normes américaines sur les émissions EPA Tier 4 Final/européennes Stage IIIB ou normes équivalentes à Tier 4 Interim/Stage IIIA. *Le Moteur C3.3B DIT Cat est conforme aux normes américaines sur les émissions EPA Tier 4 Final/européennes Stage IIIB ou normes équivalentes à Tier 4 Interim/Stage IIIA. Less
Couple brut maximal : ISO 14396 192.0 lbf-ft 261.0 Nm Less
Couple net maximal : SAE J1349 189.0 lbf-ft 257.0 Nm Less
Couple net maximal : ISO 9249 (1977)/CEE 80/1269 191.0 lbf-ft 260.0 Nm Less
Cylindrée 201.0 in3 3.3 B Less
Alésage 3.7 in 94.0 mm Less
Course 4.7 in 120.0 mm Less
Remarque Les valeurs de puissance nominale sont calculées dans les conditions spécifiées par la norme indiquée. Les valeurs de puissance nominale sont calculées dans les conditions spécifiées par la norme indiquée. Less
Remarque La puissance nette indiquée est la puissance disponible au volant lorsque le moteur est équipé d'un alternateur, d'un filtre à air, d'un filtre d'échappement diesel et d'un ventilateur à vitesse minimale. La puissance nette indiquée est la puissance disponible au volant lorsque le moteur est équipé d'un alternateur, d'un filtre à air, d'un filtre d'échappement diesel et d'un ventilateur à vitesse minimale. Less
Remarque Aucun détarage n'est nécessaire jusqu'à 3 000 m (10 000 ft) d'altitude. Le détarage automatique protège les circuits hydraulique et de transmission. Aucun détarage n'est nécessaire jusqu'à 3 000 m (10 000 ft) d'altitude. Le détarage automatique protège les circuits hydraulique et de transmission. Less
Remarque Volant en fonction des exigences de référence SAE lorsque le ventilateur est au maximum. Volant en fonction des exigences de référence SAE lorsque le ventilateur est au maximum. Less
Remarque Le Moteur C3.3B Cat conforme aux normes Tier 4 Final/Stage IIIB utilise un système de régénération active qui ne nécessite aucune intervention de la part du conducteur dans des conditions de travail normales. Le Moteur C3.3B Cat conforme aux normes Tier 4 Final/Stage IIIB utilise un système de régénération active qui ne nécessite aucune intervention de la part du conducteur dans des conditions de travail normales. Less

Poids

Poids en ordre de marche 12677.0 lb 5750.0 kg Less
Remarque Les spécifications indiquées correspondent à une machine avec un conducteur de 75 kg (165 lb) équipée de godets normaux GP, de lames de coupe à boulonner, de pneus Dunlop 405/70 SPT9, d'un réservoir de carburant plein, d'une cabine confort EROPS, d'un circuit hydraulique à débit standard et d'une attache de type chargeur compact rigide. – La 907M est équipée d'un godet de 1,0 m3 (1,31 yd3) avec lame de coupe à boulonner. Les spécifications indiquées correspondent à une machine avec un conducteur de 75 kg (165 lb) équipée de godets normaux GP, de lames de coupe à boulonner, de pneus Dunlop 405/70 SPT9, d'un réservoir de carburant plein, d'une cabine confort EROPS, d'un circuit hydraulique à débit standard et d'une attache de type chargeur compact rigide. – La 907M est équipée d'un godet de 1,0 m3 (1,31 yd3) avec lame de coupe à boulonner. Less

Contenances

Circuit de refroidissement 4.5 gal 17.0 B Less
Réservoir de carburant 20.6 gal 78.0 B Less
Circuit hydraulique (réservoir compris) 18.5 gal 70.0 B Less
Carter moteur 3.0 gal 11.2 B Less
Transmission (boîte de différentiel) 2.2 gal 8.5 B Less
Essieux : avant S.O. S.O. Less
Essieux : arrière S.O. S.O. Less
Réservoir hydraulique 12.2 gal 46.0 B Less

Caractéristiques de fonctionnement

Capacité nominale du godet 1.31 yd3 1.0 m3 Less
Charge limite d'équilibre au braquage maxi 7716.0 lb 3500.0 kg Less
Charge limite d'équilibre en ligne droite (ISO 14397-1) 9007.0 lb 4087.0 kg Less
Charge limite d'équilibre au braquage maxi (ISO 14397-1) 7339.0 lb 3330.0 kg Less
Hauteur de déversement maxi et vidage à 45° 7.97 ft 2429.0 mm Less
Portée à la hauteur de levage maxi et vidage à 45° 2.6 ft 792.0 mm Less
Angle d'articulation de braquage (dans chaque sens de marche) 39° 39° Less

Circuit hydraulique de la chargeuse

Débit maximal de la pompe d'équipement 19.0 gal/min 73.0 l/min Less
Débit maximal, pompe d'équipement : débit standard de la fonction auxiliaire 19.0 gal/min 73.0 l/min Less
Débit maximal, pompe d'équipement : débit maximal de la fonction auxiliaire 31.0 gal/min 116.0 l/min Less
Pression de fonctionnement maximale de la pompe d'équipement 3408.0 PSI 23500.0 kPa Less
Pression de décharge de la culasse du vérin d'inclinaison 4496.0 PSI 31000.0 kPa Less
Pression de décharge de la tige du vérin d'inclinaison 2756.0 PSI 19000.0 kPa Less
Pression de fonctionnement maximale de la 3e fonction 3408.0 PSI 23500.0 kPa Less
Pression maximale du débit de suralimentation 3191.0 PSI 22000.0 kPa Less
Vérin de levage, à double effet : diamètre de l'alésage 3.0 in 75.0 mm Less
Vérin de levage, à double effet : diamètre de la tige 2.0 in 50.0 mm Less
Vérin de levage, à double effet : course 27.4 in 695.0 mm Less
Vérin d'inclinaison, à double effet : diamètre de l'alésage 3.5 in 90.0 mm Less
Vérin d'inclinaison, à double effet : diamètre de la tige 2.2 in 55.0 mm Less
Vérin d'inclinaison, à double effet : course 16.4 in 417.0 mm Less
Temps de cycle hydraulique (1 800 tr/min) : relevage (du niveau du sol au levage maximal) 5.5 secondes 5.5 secondes Less
Temps de cycle hydraulique (1 800 tr/min) : vidage (à la hauteur de levage maximale) 1.5 secondes 1.5 secondes Less
Temps de cycle hydraulique (1 800 tr/min) : position libre (du levage maximal au niveau du sol) 2.6 secondes 2.6 secondes Less
Temps de cycle hydraulique (1 800 tr/min) : temps de cycle total 9.6 secondes 9.6 secondes Less
Temps de cycle hydraulique (1 000 tr/min) : relevage (du niveau du sol au levage maximal) 9.6 secondes 9.6 secondes Less
Temps de cycle hydraulique (1 000 tr/min) : vidage (à la hauteur de levage maximale) 3.0 secondes 3.0 secondes Less
Temps de cycle hydraulique (1 000 tr/min) : position libre (du levage maximal au niveau du sol) 2.6 secondes 2.6 secondes Less

Dimensions avec godet (approximatives) : levage standard, avec attache ISO

Hauteur : du sol à la cabine** 8.42 ft 2586.0 mm Less
Hauteur : garde au sol** 11.0 in 300.0 mm Less
Longueur : empattement 7.08 ft 2170.0 mm Less
Longueur : hors tout* 17.92 ft 5469.0 mm Less
Portée : godet à 45°* 2.33 ft 725.0 mm Less
Profondeur d'excavation** 3.7 in 95.0 mm Less
Hauteur de déversement : godet incliné à 45°* 8.08 ft 2478.0 mm Less
Hauteur de déversement : godet de niveau** 9.92 ft 3027.0 mm Less
Hauteur : axe du godet** 10.58 ft 3227.0 mm Less
Largeur : godet 6.67 ft 2045.0 mm Less
Largeur : bande de roulement centrale 4.58 ft 1420.0 mm Less
Rayon de braquage : hors godet 14.67 ft 4489.0 mm Less
Rayon de braquage : intérieur des pneus 7.33 ft 2240.0 mm Less
Largeur de la machine 6.0 ft 1840.0 mm Less
Angle de vidage au levage maxi 45° 45° Less
Angle de fuite 33° 33° Less
Angle d'articulation 39° 39° Less
Poids en ordre de marche 12913.0 lb 5859.0 kg Less
Remarque *Varie en fonction du godet. *Varie en fonction du godet. Less
Remarque **Varie en fonction du pneu. **Varie en fonction du pneu. Less
Remarque Les dimensions indiquées correspondent à celles d'une machine comprenant des godets normaux GP, des lames de coupe à boulonner, un conducteur de 75 kg (165 lb) et des pneus Dunlop 405/70 SPT9, sans climatiseur. Les dimensions indiquées correspondent à celles d'une machine comprenant des godets normaux GP, des lames de coupe à boulonner, un conducteur de 75 kg (165 lb) et des pneus Dunlop 405/70 SPT9, sans climatiseur. Less

Dimensions avec godet (approximatives) : levage standard, avec attache SSL

Hauteur : du sol à la cabine** 8.42 ft 2586.0 mm Less
Hauteur : garde au sol** 11.0 in 300.0 mm Less
Longueur : empattement 7.08 ft 2170.0 mm Less
Longueur : hors tout* 18.42 ft 5620.0 mm Less
Portée : godet à 45°* 2.67 ft 820.0 mm Less
Profondeur d'excavation** 4.2 in 107.0 mm Less
Hauteur de déversement : godet incliné à 45°* 7.67 ft 2359.0 mm Less
Hauteur de déversement : godet de niveau** 9.92 ft 3035.0 mm Less
Hauteur : axe du godet** 10.58 ft 3227.0 mm Less
Largeur : godet 6.67 ft 2045.0 mm Less
Largeur : bande de roulement centrale 4.58 ft 1420.0 mm Less
Rayon de braquage : hors godet 14.67 ft 4473.0 mm Less
Rayon de braquage : intérieur des pneus 7.33 ft 2240.0 mm Less
Largeur de la machine 6.0 ft 1840.0 mm Less
Angle de vidage au levage maxi 45° 45° Less
Angle de fuite 33° 33° Less
Angle d'articulation 39° 39° Less
Poids en ordre de marche 12913.0 lb 5859.0 kg Less
Remarque *Varie en fonction du godet. *Varie en fonction du godet. Less
Remarque **Varie en fonction du pneu. **Varie en fonction du pneu. Less
Remarque Les dimensions indiquées correspondent à celles d'une machine comprenant des godets normaux GP, des lames de coupe à boulonner, un conducteur de 75 kg (165 lb) et des pneus Dunlop 405/70 SPT9, sans climatiseur. Les dimensions indiquées correspondent à celles d'une machine comprenant des godets normaux GP, des lames de coupe à boulonner, un conducteur de 75 kg (165 lb) et des pneus Dunlop 405/70 SPT9, sans climatiseur. Less

Godets

Capacités des godets 0,75 m3-1,2 m3 (1,0 yd3-1,6 yd3) 0,75 m3-1,2 m3 (1,0 yd3-1,6 yd3) Less
Normal 1.31 yd3 1.0 m3 Less
Matériau léger 1.57 yd3 1.2 m3 Less

Direction

Angle d'articulation de braquage (dans chaque sens de marche) 39° 39° Less
Vérin de direction, à double effet : diamètre de l'alésage 3.1 in 80.0 mm Less
Vérin de direction, à double effet : diamètre de la tige 1.4 in 35.0 mm Less
Vérin de direction, à double effet : course 11.8 in 300.0 mm Less
Débit nominal de la pompe de direction 12.0 gal/min 43.9 l/min Less
Pression de fonctionnement maximale de la pompe de direction 3191.0 PSI 22000.0 kPa Less
Couple de direction maximal : 0° (machine en ligne droite) 37155.0 lbf-ft 50375.0 Nm Less
Couple de direction maximal : 39° (braquage maxi) 27747.0 lbf-ft 37620.0 Nm Less
Temps de cycle de direction CA (de butée gauche à butée droite) : 2 620 tr/min 3.0 secondes 3.0 secondes Less
Nombre de tours du volant : de butée gauche à butée droite ou inversement <6 tours <6 tours Less

Chaîne cinématique

Marche avant : gamme 1 6.0 mph 10.0 km/h Less
Marche avant : gamme 2 12.0 mph 20.0 km/h Less
Marche avant : gamme élevée 22.0 mph 35.0 km/h Less
Marche arrière : gamme 1 6.0 mph 10.0 km/h Less
Marche arrière : gamme 2 12.0 mph 20.0 km/h Less
Marche arrière : gamme élevée 22.0 mph 35.0 km/h Less

Pneus

Option 335/80 R18 XZSL, Michelin 335/80 R18 XZSL, Michelin Less
Option 340/80 R18 AT-R, Firestone 340/80 R18 AT-R, Firestone Less
Option 340/80 R18 XMCL, Michelin 340/80 R18 XMCL, Michelin Less
Option 340/80 R18 TRI2, Nokian 340/80 R18 TRI2, Nokian Less
Option 340/80 R18, Michelin Bibload 340/80 R18, Michelin Bibload Less
Option 405/70 R18 SPT9, Dunlop* 405/70 R18 SPT9, Dunlop* Less
Option 12.5/80 R18, Flexport™ 12.5/80 R18, Flexport™ Less
Remarque *Pneu standard. *Pneu standard. Less
Remarque D'autres types de pneus sont disponibles. Contactez votre concessionnaire Cat pour en savoir plus. D'autres types de pneus sont disponibles. Contactez votre concessionnaire Cat pour en savoir plus. Less
Remarque Pour certaines applications, les capacités de production de la chargeuse risquent de dépasser la capacité des pneus (donnée par l'indice t-km/h (t-mph)). Pour certaines applications, les capacités de production de la chargeuse risquent de dépasser la capacité des pneus (donnée par l'indice t-km/h (t-mph)). Less
Remarque Avant de choisir un type de pneu, Caterpillar vous conseille de procéder à une étude de toutes les situations d'utilisation avec le fournisseur de pneumatiques. Avant de choisir un type de pneu, Caterpillar vous conseille de procéder à une étude de toutes les situations d'utilisation avec le fournisseur de pneumatiques. Less

Cabine

ROPS SAE J1040 MAI94, ISO 3471-1994. SAE J1040 MAI94, ISO 3471-1994. Less
FOPS SAE J/ISO 3449 AVR98, Stage II, ISO 3449 1992, Stage II. SAE J/ISO 3449 AVR98, Stage II, ISO 3449 1992, Stage II. Less
Remarque La cabine Cat avec cadre de protection en cas de retournement (ROPS) est montée de série en Amérique du Nord et en Europe. La cabine Cat avec cadre de protection en cas de retournement (ROPS) est montée de série en Amérique du Nord et en Europe. Less
Remarque Lorsqu'elle est testée les portes et vitres fermées suivant les méthodes de cycle de travail spécifiées par la norme ISO 6395 2008, la cabine proposée par Caterpillar, correctement montée et entretenue, présente un niveau d'exposition au bruit Leq (niveau de pression acoustique équivalent) de 66 dB(A) type. Lorsqu'elle est testée les portes et vitres fermées suivant les méthodes de cycle de travail spécifiées par la norme ISO 6395 2008, la cabine proposée par Caterpillar, correctement montée et entretenue, présente un niveau d'exposition au bruit Leq (niveau de pression acoustique équivalent) de 66 dB(A) type. Less

Chargeuses sur pneus compactes de série M

Une gamme complète pour tous les besoins et environnements.


Timonerie à levage parallèle

La timonerie en Z optimisée Cat offre une meilleure visibilité et une productivité maximale.


Le meilleur poste de conduite de sa catégorie

Visibilité, ergonomie et confort exceptionnels.


Groupe motopropulseur

La transmission hydrostatique s'adapte selon la tâche en étant plus rapide ou plus douce.


Attaches

Pour multiplier les fonctionnalités de votre chargeuse sur pneus compacte.


Circuit hydraulique

Circuit hydraulique réglé par le conducteur pour une réactivité adaptée à la tâche à accomplir.


Outils de travail

En faire plus avec une seule machine.


Fiabilité et longévité

Un engin de qualité, à l'intérieur comme à l'extérieur.


Options

Personnalisez votre machine en fonction de vos besoins.


Facilité d'entretien

Simplifier l'entretien pour une meilleure disponibilité.


Assistance client

Une assistance incomparable qui fait toute la différence.


907M Équipement standard

TRANSMISSION ET CIRCUIT HYDRAULIQUE
  • Blocage du différentiel à 100 % sur les deux essieux, sélectionnable en déplacement
  • Oscillation du châssis à 18°, articulation à 78°
  • Ventilateur de refroidissement à vitesse variable
  • Transmission hydrostatique
  • Fonction de position libre du bras de chargeuse
  • Chargeuse à timonerie en Z et levage parallèle
  • Circuit hydraulique auxiliaire proportionnel
  • Transmission, 20 km/h (12,4 mph) avec essieux extra-robustes
  • Fonction d'approche lente

MOTEUR
  • Moteur C3.3B DIT Cat conforme aux normes Tier 4 Final/européenne Stage IIIB ou aux normes Tier 4 Interim/Stage IIIA
  • Liquide de refroidissement longue durée Cat
  • Reniflard à circuit fermé
  • Filtre à carburant/séparateur d'eau à desserrage rapide
  • Mode Éco
  • Robinet de vidange d'huile moteur (écologique)
  • Compartiments moteur verrouillables
  • Filtre à air à deux étages avec indicateur visuel

ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES
  • Alternateur 90 A
  • Coupe-batterie
  • Panneau de fusibles monté sur cabine
  • Aide au démarrage à froid
  • Batterie extra-robuste, 12 V
  • Connecteur pour diagnostic électronique (appareil électronique ET CAT™)
  • Alarme de recul

GÉNÉRALITÉS
  • Apprêt E-coat
  • Points de contrôle de la pression
  • Axe et attelage de remorquage
  • Orifices de prélèvement périodique d'échantillons d'huile (S·O·SSM)

POSTE DE CONDUITE
  • Rétroviseur interne réglable
  • Repose-poignet réglable
  • Prises d'alimentation auxiliaires
  • Crochet à vêtements
  • Porte-gobelet
  • Compteur d'entretien numérique
  • Plancher de cabine facile à nettoyer
  • Indicateurs : carburant, température hydraulique, température du liquide de refroidissement, indicateur de vitesse
  • Manipulateur multifonction avec commande de sens de marche
  • Bloc d'affichage numérique embarqué
  • Poste de conduite sur silentblocs
  • Ceinture de sécurité à enrouleur
  • Toit/cabine certifié(e) ROPS et FOPS
  • Insonorisation
  • Pare-soleil
  • Pédales de frein/d'accélérateur suspendues
  • Siège à suspension
  • Deux rétroviseurs extérieurs rabattables
  • Témoins d'avertissement pour les principaux circuits
  • Avertissements : principal, frein de stationnement, pression d'huile hydraulique, pression de l'huile moteur, température du liquide de refroidissement, circuit électrique, dérivation du filtre à huile hydraulique

907M Options

TRANSMISSION ET CIRCUIT HYDRAULIQUE
  • Commande de vitesse réglable (commande d'approche lente)
  • Paramètres de haute réactivité réglables
  • Verrouillage de l'accélérateur électronique
  • Commande antitangage
  • Contrôle de l'effort à la jante
  • Version haute vitesse, 35 km/h (21,7 mph) avec direction auxiliaire

MOTEUR
  • Réchauffeur de bloc-moteur 120 V
  • Préfiltre pour filtre à air du moteur

ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES
  • Système de sécurité machine (MSS, Machine Security System)
  • Gyrophare aimanté
  • Projecteurs, deux à l'avant et deux à l'arrière
  • Faisceau de câblage pour outil de travail

GÉNÉRALITÉS
  • Peinture personnalisée
  • Protections de projecteurs arrière
  • Options de pneus incluant des pneus à usage intensif

LIQUIDES
  • Liquide de refroidissement longue durée (-50 °C/-58 °F) Cat

CHARGEUSE
  • Modulation des équipements réglable
  • Circuit hydraulique auxiliaire à haut débit avec collecteur à débranchement rapide pour détente de pression
  • Clapets antiretour de charge
  • Positionneur d'outil pour le retour en position d'excavation

OUTILS DE TRAVAIL
  • Pour connaître toutes les options d'outils de travail, veuillez vous adresser à votre concessionnaire Cat local

POSTE DE CONDUITE
  • Climatisation
  • Éclairage de cabine
  • Radio/CD/MP3/WMA/AUX Cat
  • La cabine confort comprend : un siège à suspension avec revêtement en tissu, une vitre arrière chauffante, une vitre gauche coulissante et un prééquipement radio
  • La cabine Deluxe comprend : les options de la cabine Comfort, plus le siège à suspension pneumatique chauffant avec revêtement en tissu et soutien lombaire, ainsi que la vitre droite coulissante
  • Vitre arrière chauffante (cabine fermée)
  • Chauffage avec volets d'aération aux fenêtres, latéraux et aux pieds (cabine fermée)
  • Prééquipement radio comprenant des haut-parleurs (cabine fermée)
  • Pare-soleil arrière
  • Deux portes (cabine fermée)
  • Essuie-glaces/lave-glaces avant et arrière (cabine fermée)