< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus
Afficher les téléchargements de produits
Oui, je souhaite recevoir les prochaines communications marketing (telles que les courriers électroniques) de Caterpillar Inc., ses sociétés affiliées, ses filiales du monde entier et du réseau de concessionnaires Caterpillar. Que vous décidiez de recevoir ou non ces communications marketing, Caterpillar continuera de vous envoyer des messages transactionnels ou de service, en particulier ceux qui concernent l'un de vos comptes chez nous.

Vue d'ensemble

Les grosses chargeuses sur pneus Cat® sont conçues pour offrir une durée de vie maximale et garantir une disponibilité optimale, sur plusieurs cycles de vie. Grâce à leurs performances optimisées et leur entretien simplifié, nos machines vous permettent de déplacer plus de matériaux de manière sûre et efficace, à un coût par tonne inférieur.
Apparue en 1963, la Chargeuse sur pneus 988 constitue la référence du secteur depuis plus de 50 ans, établie sur des critères de fiabilité, de performances, de sécurité, de confort du conducteur, de facilité d'entretien et de productivité. La 988K XE apporte une meilleure durabilité et une efficacité maximale à cette plate-forme.

Moteur

Puissance nette 541.0 HP 403.0 kW Less
Modèle de moteur C18 ACERT™ Cat® C18 ACERT™ Cat® Less
Alésage 5.7 in 145.0 mm Less
Course 7.2 in 183.0 mm Less
Cylindrée 1105.0 in3 18.1 L Less
Régime nominal 1 700 tr/min 1 700 tr/min Less
Puissance nette, SAE J1349 541.0 HP 403.0 kW Less
Réserve de couple 58 % 58 % Less
Normes sur les émissions Norme américaine EPA Tier 4 Final/norme européenne Stage IV Norme américaine EPA Tier 4 Final/norme européenne Stage IV Less
Puissance brute, ISO 14396 580.0 HP 432.0 kW Less
Vitesse à la puissance maxi 1 500 tr/min 1 500 tr/min Less
Puissance maximale à 1 500 tr/min : brute, ISO 14396 580.0 HP 432.0 kW Less
Puissance maximale à 1 500 tr/min, brute : SAE J1995 588.0 HP 439.0 kW Less
Puissance maximale à 1 500 tr/min, nette : SAE J1349 541.0 HP 403.0 kW Less
Couple maximal à (vitesse), SAE J1995 2104.0 lbf-ft 2852.0 Nm Less

Caractéristiques de fonctionnement

Poids en ordre de marche 116362.0 lb 52781.0 kg Less
Plage de capacité du godet 4,7-13 m3 (6,2-17 yd3) 4,7-13 m3 (6,2-17 yd3) Less
Charge utile nominale : standard (matériaux du front de taille) 12.5 tonnes 11.3 tonnes Less
Charge utile nominale : hauteur de levage standard (matériau en vrac) 16.0 tonnes 14.5 tonnes Less
Charge utile nominale : grande hauteur de levage (matériaux du front de taille) 12.5 tonnes 11.3 tonnes Less
Charge utile nominale : grande hauteur de levage (matériau en vrac) 16.0 tonnes 14.5 tonnes Less
Poids en ordre de marche : hauteur de levage standard 116362.0 lb 52781.0 kg Less
Poids en ordre de marche : grande hauteur de levage 119618.0 lb 54258.0 kg Less

Transmission

Type de transmission Entraînement électrique à réluctance commutée Cat Entraînement électrique à réluctance commutée Cat Less
Marche avant 1 (virtuelle) 4.3 mph 7.0 km/h Less
Marche avant 2 (virtuelle) 7.0 mph 11.3 km/h Less
Marche avant 3 (virtuelle) 13.8 mph 22.2 km/h Less
Marche avant 4 (virtuelle) 20.0 mph 32.1 km/h Less
Marche arrière 1 (virtuelle) 4.3 mph 7.0 km/h Less
Marche arrière 2 (virtuelle) 7.0 mph 11.3 km/h Less
Marche arrière 3 (virtuelle) 17.5 mph 28.2 km/h Less

Circuit hydraulique - levage/inclinaison

Circuit de levage/d'inclinaison : circuit EH - Commande de débit positif, répartition du débit EH - Commande de débit positif, répartition du débit Less
Circuit de levage/inclinaison : pompes Pompe à piston à cylindrée variable Pompe à piston à cylindrée variable Less
Débit maximal à 1 400 - 1 600 tr/min 153.0 gal/min 580.0 l/min Less
Réglage du clapet de décharge : levage/inclinaison 4757.0 PSI 32800.0 kPa Less
Vérin de levage : alésage 8.7 in 210.0 mm Less
Vérin de levage : course 41.3 in 1050.0 mm Less
Vérin d'inclinaison : alésage 8.7 in 269.0 mm Less
Vérin d'inclinaison : course 27.0 in 685.0 mm Less

Contenances

Réservoir de carburant 147.0 gal 555.0 L Less
Transmission 16.0 gal 60.0 L Less
Circuit de refroidissement (eau des chemises) 30.0 gal 112.0 L Less
Circuits de refroidissement (groupe motopropulseur) 8.0 gal 30.0 L Less
Carter moteur 16.0 gal 60.0 L Less
Réservoir de liquide d'échappement diesel 8.7 gal 33.0 L Less
Différentiels et réducteurs - avant 49.0 gal 186.0 L Less
Différentiels et réducteurs - arrière 49.0 gal 186.0 L Less
Circuit hydraulique - équipement/direction 126.0 gal 475.0 L Less
Remarque Tous les moteurs diesel non routiers conformes aux normes Tier 4 Final/Stage IV doivent utiliser : - La machine peut fonctionner avec du carburant diesel à très faible teneur en soufre (ULSD, Ultra-Low-Sulfur Diesel à 15 ppm de soufre ou moins) ou avec du carburant biodiesel jusqu'au B20 lorsque le stock d'alimentation conforme aux spécifications ASTM D7467 est mélangé à de l'ULSD. – Des huiles DEO-ULS™ Cat ou des huiles respectant les spécifications ECF-3, API CJ-4 et ACEA E9. - Utilisez uniquement du DEF conforme aux normes ISO 22241-1. Tous les moteurs diesel non routiers conformes aux normes Tier 4 Final/Stage IV doivent utiliser : - La machine peut fonctionner avec du carburant diesel à très faible teneur en soufre (ULSD, Ultra-Low-Sulfur Diesel à 15 ppm de soufre ou moins) ou avec du carburant biodiesel jusqu'au B20 lorsque le stock d'alimentation conforme aux spécifications ASTM D7467 est mélangé à de l'ULSD. – Des huiles DEO-ULS™ Cat ou des huiles respectant les spécifications ECF-3, API CJ-4 et ACEA E9. - Utilisez uniquement du DEF conforme aux normes ISO 22241-1. Less

Godets

Capacités des godets 4,7-13 m3 (6,2-17 yd3) 4,7-13 m3 (6,2-17 yd3) Less

Essieux

Avant Fixe Fixe Less
Arrière Tourillon Tourillon Less
Angle d'oscillation 13° 13° Less

Freins

Freins ISO 3450:2011 ISO 3450:2011 Less

Circuit hydraulique : direction

Circuit de direction : circuit Pilote, détection de charge Pilote, détection de charge Less
Circuit de direction : pompe À piston, à cylindrée variable À piston, à cylindrée variable Less
Débit maximal à x 1 400 - 1 600 tr/min 71.3 gal/min 270.0 l/min Less
Pression de coupure de la direction 4351.0 PSI 30000.0 kPa Less
Angle de braquage total 86° 86° Less
Temps de cycle de direction (régime maxi à vide) 3.4 s 3.4 s Less
Temps de cycle de direction (régime de ralenti bas) 5.6 s 5.6 s Less
Direction ISO 5010:2007 ISO 5010:2007 Less

Temps de cycle hydraulique

Redressement 4.5 Secondes 4.5 Secondes Less
Relevage 8.0 Secondes 8.0 Secondes Less
Vidage 2.2 Secondes 2.2 Secondes Less
Abaissement en position libre 3.5 Secondes 3.5 Secondes Less
Temps de cycle hydraulique total 18.2 Secondes 18.2 Secondes Less

Niveaux sonores - Tier 4 Final/Stage IV

Niveau sonore à l'intérieur de la cabine (ISO 6396) 72.0 dB (A) 72.0 dB (A) Less
Niveau sonore de la machine (ISO 6395) 109.0 dB (A) 109.0 dB (A) Less
Remarque Le niveau de pression acoustique au poste de conduite a été mesuré conformément aux méthodes et conditions d'essai définies par la norme ISO 6396:2008. La mesure a été effectuée à 70 % de la vitesse maximale du ventilateur de refroidissement du moteur. Le niveau de pression acoustique au poste de conduite a été mesuré conformément aux méthodes et conditions d'essai définies par la norme ISO 6396:2008. La mesure a été effectuée à 70 % de la vitesse maximale du ventilateur de refroidissement du moteur. Less
Remarque Le port de protections auditives peut s'avérer nécessaire lorsque l'on utilise une machine dont la cabine n'est pas correctement entretenue ou que l'on travaille avec les portes ou les vitres ouvertes pendant des périodes prolongées ou dans un environnement bruyant. Le port de protections auditives peut s'avérer nécessaire lorsque l'on utilise une machine dont la cabine n'est pas correctement entretenue ou que l'on travaille avec les portes ou les vitres ouvertes pendant des périodes prolongées ou dans un environnement bruyant. Less
Remarque Le niveau de puissance acoustique de la machine a été mesuré conformément aux méthodes et conditions d'essai définies par la norme ISO 6395:2008. La mesure a été effectuée à 70 % de la vitesse maximale du ventilateur de refroidissement du moteur. Le niveau de puissance acoustique de la machine a été mesuré conformément aux méthodes et conditions d'essai définies par la norme ISO 6395:2008. La mesure a été effectuée à 70 % de la vitesse maximale du ventilateur de refroidissement du moteur. Less

Circuit de climatisation

Climatisation Le système de climatisation de cette machine contient le gaz réfrigérant fluoré à effet de serre R134a (potentiel de réchauffement climatique = 1 430). Le système contient 1,8 kg de réfrigérant, soit un équivalent CO2 de 2,574 tonnes. Le système de climatisation de cette machine contient le gaz réfrigérant fluoré à effet de serre R134a (potentiel de réchauffement climatique = 1 430). Le système contient 1,8 kg de réfrigérant, soit un équivalent CO2 de 2,574 tonnes. Less

Cabine

ROPS/FOPS Les cadres ROPS/FOPS sont conformes aux normes ISO 3471:2008 et ISO 3449:2005 Niveau II Les cadres ROPS/FOPS sont conformes aux normes ISO 3471:2008 et ISO 3449:2005 Niveau II Less

Dimensions (approximatives) - levage standard

Du sol au sommet du cadre ROPS 13.7 ft 4187.0 mm Less
Du sol au sommet des tuyaux d'échappement 14.8 ft 4498.0 mm Less
Du sol au sommet du capot 10.9 ft 3334.0 mm Less
Hauteur de déversement du sol jusqu'au pare-chocs 3.1 ft 933.0 mm Less
De l'axe du pont arrière au pare-chocs 10.5 ft 3187.0 mm Less
De l'axe du pont avant à l'extrémité du godet 14.7 ft 4467.0 mm Less
Empattement 14.9 ft 4550.0 mm Less
Longueur maximale hors tout 40.0 ft 12204.0 mm Less
Garde au sol par rapport au bas de l'articulation 1.9 ft 568.0 mm Less
Du sol au centre des essieux 3.2 ft 978.0 mm Less
Hauteur au levage maxi 11.3 ft 3445.0 mm Less
Hauteur d'axe du godet au levage maxi 18.0 ft 5479.0 mm Less
Hauteur maximum hors tout – godet relevé 24.5 ft 7455.0 mm Less
Portée au levage maxi 6.8 ft 2074.0 mm Less
Remarque Les spécifications sont calculées avec un godet roche de 6,9 m3 (9,0 yd3) et de pneus Michelin XLDD2 avec un axe d'essieu arrière d'une hauteur de 978 mm (3,2 ft). Les spécifications sont calculées avec un godet roche de 6,9 m3 (9,0 yd3) et de pneus Michelin XLDD2 avec un axe d'essieu arrière d'une hauteur de 978 mm (3,2 ft). Less

Dimensions : grande hauteur de levage (approximatives)

Du sol au sommet du cadre ROPS 13.7 ft 4187.0 mm Less
Du sol au sommet des tuyaux d'échappement 14.8 ft 4498.0 mm Less
Du sol au sommet du capot 10.9 ft 3334.0 mm Less
Hauteur de déversement du sol jusqu'au pare-chocs 3.1 ft 933.0 mm Less
De l'axe du pont arrière au pare-chocs 10.5 ft 3187.0 mm Less
De l'axe du pont avant à l'extrémité du godet 15.9 ft 4854.0 mm Less
Empattement 14.9 ft 4550.0 mm Less
Longueur maximale hors tout 41.3 ft 12582.0 mm Less
Garde au sol par rapport au bas de l'articulation 1.9 ft 568.0 mm Less
Du sol au centre des essieux 3.2 ft 978.0 mm Less
Hauteur au levage maxi 12.7 ft 3882.0 mm Less
Hauteur d'axe du godet au levage maxi 19.3 ft 5881.0 mm Less
Hauteur maximum hors tout – godet relevé 25.8 ft 7849.0 mm Less
Portée au levage maxi 7.0 ft 2130.0 mm Less
Remarque Les spécifications sont calculées avec un godet roche de 6,9 m3 (9,0 yd3) et de pneus Michelin XLDD2 avec un axe d'essieu arrière d'une hauteur de 978 mm (3,2 ft). Les spécifications sont calculées avec un godet roche de 6,9 m3 (9,0 yd3) et de pneus Michelin XLDD2 avec un axe d'essieu arrière d'une hauteur de 978 mm (3,2 ft). Less

Efficacité

Vous apporter le rendement énergétique que vous attendez par une technologie d'entraînement électrique.


Groupe motopropulseur

Déplacez plus efficacement les matériaux grâce à une puissance et à un contrôle accrus.


Structures

Conçues pour les conditions extrêmes.


Circuit hydraulique

Atteignez la productivité dont vous avez besoin pour en faire plus et aller plus loin.


Poste de conduite

Pour un confort optimal du conducteur et une ergonomie exceptionnelle.


Solutions technologiques

Améliorez votre productivité grâce aux systèmes électroniques intégrés.


Facilité d'entretien

Augmenter le temps productif en réduisant les temps d'entretien.


Assistance client

Vos concessionnaires Cat savent comment maintenir la productivité de vos machines.


Sécurité

Parce que votre sécurité est notre priorité.


Durabilité

Des machines soucieuses de l'environnement.


Des combinaisons performantes

Un système de chargement/transport efficace commence par une combinaison parfaite des machines.


Outils d'attaque du sol pour godets

Protégez votre investissement.


988K XE Équipement standard

CIRCUIT ÉLECTRIQUE
  • Avertisseur de recul
  • Alternateur 150 A, unique
  • Batteries, sèches
  • Convertisseur 10/15 A, 24 V à 12 V
  • Système d'éclairage (halogène, projecteurs, éclairage de l'accès et de la plate-forme d'entretien)
  • Circuit de démarrage et de charge, 24 V
  • Prise de démarrage d'urgence
  • Verrou du démarreur dans le pare-chocs
  • Verrouillage de la transmission dans le pare-chocs
  • Tension de voyant dangereuse

POSTE DE CONDUITE
  • L'affichage graphique présente en temps réel les informations de fonctionnement, permet de procéder aux étalonnages et de personnaliser les réglages de chaque conducteur
  • Climatiseur
  • Module Detect Vision de Cat, système de caméra arrière
  • Cabine pressurisée et insonorisée, cadre de protection en cas de retournement intégré (ROPS/FOPS), prééquipement radio (radio d'ambiance) comprenant antenne, haut-parleurs, convertisseur (12 V/5 A) et prise d'alimentation
  • Commandes, fonctions de levage et d'inclinaison
  • Réchauffeur, dégivreur
  • Klaxon électrique
  • Instruments, indicateurs
    – Température du liquide de refroidissement
    – Compteur d'entretien
    – Température de l'huile hydraulique
    – Température d'huile du groupe motopropulseur
  • Éclairage, cabine, plafonnier
  • Support pour panier-repas et porte-gobelet
  • Prééquipement radio CB
  • Rétroviseurs (montés à l'extérieur)
  • Système de commande de l'effort à la jante
  • Siège, Comfort Cat série III, chauffé et ventilé, à suspension pneumatique, réglable dans six directions
  • Système de rappel de la ceinture de sécurité
  • Ceinture de sécurité, à enrouleur, de 76 mm (3 in) de largeur
  • Système de commande STIC
  • Pare-brise UV
  • Indicateur de rapport virtuel
  • Système de gestion des informations vitales (VIMS) avec affichage graphique : port de données externe, profils de conducteurs personnalisables, compteur de temps de cycle, système de pesée de la charge utile intégré
  • Balais d'essuie-glace à lave-glace intégré (avant et arrière)
    – Essuie-glaces avant et arrière intermittents
  • Clignotants

GROUPE MOTOPROPULSEUR
  • Freins multidisques refroidis par huile associant les fonctions de frein de manœuvre et de frein secondaire
  • Tamis de retour au carter
  • Frein de stationnement électrohydraulique
  • Moteur diesel C18 ACERT MEUI, avec turbocompresseur/refroidisseur d'admission
  • Arrêt du moteur situé au niveau du sol
  • Préfiltre à effet centrifuge, admission d'air du moteur
  • Radiateur modulaire en aluminium (AMR, Aluminum Modular Radiator)
  • Aide au démarrage automatique à l'éther
  • Verrouillage électronique de l'accélérateur
  • Contacteur manuel et amorçage de carburant automatique
  • Prééquipement Cat® Production Measurement
  • Entraînement de pompe/alternateur Cat SR
  • Moteur d'entraînement Cat SR
  • Circuit électronique alimenté intégré Cat
  • Commandes de ralentisseur automatique

AUTRES
  • Positionneurs/limiteurs automatiques d'inclinaison et de levage des godets
  • Les jantes sont toujours fournies avec la machine
  • Ventilateur hydraulique à vitesse variable
  • Raccords, joints toriques axiaux Cat
  • Portes, accès pour l'entretien (verrouillables)
  • Robinets de vidange écologiques pour les liquides du moteur, du radiateur, du réservoir hydraulique
  • Réservoir de carburant, 555 l (147 US gal)
  • Attelage, barre d’attelage avec goupille
  • Flexibles, Cat XT™
  • Système de filtration des liquides hydraulique, de direction et de freinage
  • Module d'émissions propres Cat
  • Robinets de prélèvement d'échantillons d'huile
  • Liquide de refroidissement longue durée prémélangé à 50 %, protection contre le gel jusqu'à -34 °C (-29 °F)
  • Accès depuis l'arrière à la cabine et à la plate-forme d'entretien
  • Direction, détection de charge
  • Coups-de-pied
  • Cadenas antivandalisme

988K XE Options

GROUPE MOTOPROPULSEUR
  • Antigel -50 °C (-58 °F)
  • Circuit de vidange d'huile moteur, haute vitesse, Wiggins
  • Réchauffeur de bloc-moteur 120 V ou 240 V
  • Refroidissement en cas de température ambiante élevée, logiciel
  • Cat Production Measurement
  • Protection du carter

POSTE DE CONDUITE
  • Préfiltre de cabine
  • Radio AM/FM/CD/MP3
  • Radio satellite Sirius avec interface Bluetooth®
  • Lampe stroboscopique d'avertissement à DEL
  • Pare-soleil rétractable
  • Rétroviseurs montés sur main courante

ÉQUIPEMENTS DIVERS
  • Garde-boue pour déplacement sur route avant et arrière
  • Dispositif de remplissage rapide de carburant (Shaw-Aero)
  • Démarrage par temps froid (démarreur supplémentaire plus deux batteries)
  • Pelle pour manutention de granulats
  • Centrale de surveillance de la pression des pneus