966M (2016)

< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus
Afficher les téléchargements de produits
Oui, je souhaite recevoir les prochaines communications marketing (telles que les courriers électroniques) de Caterpillar Inc., ses sociétés affiliées, ses filiales du monde entier et du réseau de concessionnaires Caterpillar. Que vous décidiez de recevoir ou non ces communications marketing, Caterpillar continuera de vous envoyer des messages transactionnels ou de service, en particulier ceux qui concernent l'un de vos comptes chez nous.

Vue d'ensemble

La nouvelle Chargeuse sur pneus 966M est équipée d'un moteur ACERT Stage IV et d'un ensemble de composants éprouvés pour les circuits électroniques, de carburant, d'air et de post-traitement. L'utilisation systématique et stratégique de technologies éprouvées nous permet de répondre aux attentes élevées des clients en matière de productivité et de rendement énergétique. L'intégration étroite des systèmes permet de réduire les émissions, d'améliorer les performances et de réaliser des économies de carburant de manière transparente pour les conducteurs et sans ralentir les performances de la machine. La fiabilité, la longévité et la polyvalence de la Chargeuse 966M en font une machine idéalement adaptée à vos besoins.

Moteur

Modèle de moteur C9.3 ACERT™ Cat® C9.3 ACERT™ Cat® Less
Alésage 4.53 in 115.0 mm Less
Course 5.87 in 149.0 mm Less
Cylindrée 568.0 in3 9.3 L Less
Puissance nette, ISO 9249 280.0 HP 206.0 kW Less
Puissance maximale - ISO 14396 (unité métrique) 311.0 HP 229.0 kW Less
Puissance nette maximale - ISO 9249 (unité métrique) 280.0 HP 206.0 kW Less
Puissance brute maximale (1 800 tr/min) - SAE J1995 (métrique) 315.0 HP 232.0 kW Less
Puissance maximale (1 800 tr/min) - ISO 14396 (métrique) 311.0 HP 229.0 kW Less
Puissance nette maximale (1 700 tr/min) - ISO 9249 (métrique) 280.0 HP 206.0 kW Less
Couple brut maximal (1 200 tr/min) - SAE J1995 1179.0 lbf-ft 1599.0 Nm Less
Couple maximal (1 200 tr/min) - ISO 14396 1166.0 lbf-ft 1581.0 Nm Less
Couple net maximal (1 000 tr/min) - ISO 9249 1126.0 lbf-ft 1527.0 Nm Less
Émissions Le moteur Cat doté de la technologie ACERT est conforme aux normes Stage IV sur les émissions. Le moteur Cat doté de la technologie ACERT est conforme aux normes Stage IV sur les émissions. Less

Godets

Capacités des godets 2,5 - 9,2 m³ (3,25 - 12,0 yd3) 2,5 - 9,2 m³ (3,25 - 12,0 yd3) Less

Poids

Poids en ordre de marche 51191.0 LB 23220.0 kg Less
Remarque Pour godets normaux GP de 4,2 m3 avec lames à boulonner (BOCE). Pour godets normaux GP de 4,2 m3 avec lames à boulonner (BOCE). Less

Spécifications de fonctionnement

Force d'arrachage 38892.0 lbf 173.0 kN Less
Charge limite d'équilibre statique : braquage max. de 37°, avec déflexion des pneus 32337.0 LB 14668.0 kg Less
Charge limite d'équilibre statique : braquage max. de 37°, sans déflexion des pneus 34882.0 LB 15822.0 kg Less

Transmission

Marche avant 1 4.04 mph 6.5 km/h Less
Marche avant 2 8.08 mph 13.0 km/h Less
Marche avant 3 14.6 mph 23.5 km/h Less
Marche avant 4 24.54 mph 39.5 km/h Less
Marche arrière 1 4.41 mph 7.1 km/h Less
Marche arrière 2 8.95 mph 14.4 km/h Less
Marche arrière 3 16.09 mph 25.9 km/h Less
Marche arrière 4 24.54 mph 39.5 km/h Less
Remarque Vitesse de déplacement maximale d'un véhicule standard avec godet vide et pneus L3 standard d'un rayon de 826 mm. Vitesse de déplacement maximale d'un véhicule standard avec godet vide et pneus L3 standard d'un rayon de 826 mm. Less

Freins

Freins Freins conformes à la norme ISO 3450 Freins conformes à la norme ISO 3450 Less

Circuit hydraulique

Type de la pompe d'équipement À pistons à cylindrée variable À pistons à cylindrée variable Less
Circuit d'équipement : sortie de pompe maximale (2 200 tr/min) 95.1 gal/min 360.0 l/min Less
Circuit d'équipement : pression en ordre de marche maximale 4496.0 PSI 31000.0 kPa Less
Circuit d'équipement : débit maximal des 3e et 4e fonctions en option 63.4 gal/min 240.0 l/min Less
Circuit d'équipement : pression maximale des 3e et 4e fonctions en option 3159.0 PSI 21780.0 kPa Less
Temps de cycle hydraulique avec charge utile nominale : relevage à partir de la position de transport 6.1 Secondes 6.1 Secondes Less
Temps de cycle hydraulique avec charge utile nominale : vidage, position de relevage maximale 1.4 Secondes 1.4 Secondes Less
Temps de cycle hydraulique avec charge utile nominale : abaissement, décharge, position libre basse 2.6 Secondes 2.6 Secondes Less
Temps de cycle hydraulique avec charge utile nominale : total 10.1 Secondes 10.1 Secondes Less

Essieux

Avant Fixe Fixe Less
Arrière Oscillant ± 13 degrés Oscillant ± 13 degrés Less
Montée et chute maximales, roue simple 19.8 in 502.0 mm Less

Cabine

ROPS/FOPS Les cadres ROPS/FOPS sont conformes aux normes ISO 3471 et ISO 3449 Niveau II Les cadres ROPS/FOPS sont conformes aux normes ISO 3471 et ISO 3449 Niveau II Less

Niveaux sonores

Remarque Les niveaux sonores ont été calculés dans des conditions de fonctionnement spécifiques. Les niveaux sonores ont été calculés dans des conditions de fonctionnement spécifiques. Less
Remarque Ces niveaux peuvent varier, aussi bien pour la machine que pour l'utilisateur, à un régime moteur et/ou une vitesse des ventilateurs de refroidissement différent(e/s). Ces niveaux peuvent varier, aussi bien pour la machine que pour l'utilisateur, à un régime moteur et/ou une vitesse des ventilateurs de refroidissement différent(e/s). Less
Remarque Le port de protections auditives peut s'avérer nécessaire lorsque l'on utilise une machine dont la cabine n'est pas correctement entretenue. Le port de protections auditives peut s'avérer nécessaire lorsque l'on utilise une machine dont la cabine n'est pas correctement entretenue. Less
Remarque Le port de protections auditives peut s'avérer nécessaire lorsque l'on travaille avec les portes et/ou les vitres ouvertes pendant des périodes prolongées ou dans un environnement bruyant. Le port de protections auditives peut s'avérer nécessaire lorsque l'on travaille avec les portes et/ou les vitres ouvertes pendant des périodes prolongées ou dans un environnement bruyant. Less
Niveau de pression acoustique pour le conducteur (ISO 6396:2008) 69.0 dB (A) 69.0 dB (A) Less
Niveau de puissance acoustique extérieur (ISO 6395:2008), Directive européenne « 2000/14/CE », telle qu'amendée par la Directive « 2005/88/CE » 108.0 dB (A) 108.0 dB (A) Less
Niveau de pression acoustique (SAE J88:2013) 76.0 dB (A) 76.0 dB (A) Less

Contenances

Circuit de refroidissement 18.9 gal 71.6 L Less
Carter 6.5 gal 24.5 L Less
Transmission 15.5 gal 58.5 L Less
Réservoir hydraulique 33.0 gal 125.0 L Less
Réservoir de carburant 82.7 gal 313.0 L Less
Réservoir de DEF* 4.4 gal 16.8 L Less
Différentiels et réducteurs, avant 15.1 gal 57.0 L Less
Différentiels et réducteurs, arrière 15.1 gal 57.0 L Less
Remarque *Doivent être conformes aux exigences définies par la norme ISO 22241-1. *Doivent être conformes aux exigences définies par la norme ISO 22241-1. Less

Fiabilité

Des composants éprouvés et une technologie sur laquelle vous pouvez compter.


Robustesse

Une machine parfaitement adaptée à vos besoins.


Productivité

Travailler efficacement et déplacer plus de matériaux.


Rendement énergétique

Une conception dédiée à la baisse de vos coûts d'exploitation.


Facilité d'utilisation

Sécurisé. Confortable. Efficace.


Polyvalence

Options de protection et de timonerie pour répondre à vos besoins.


Polyvalence

En faire plus avec une seule machine : attache rapide Fusion et divers outils de travail.


Technologies intégrées

Surveiller, gérer et améliorer les travaux de chantier.


Frais fixes

Un investissement sans pareil.


Coûts d'exploitation

Gagnez du temps et économisez de l'argent en travaillant intelligemment.


Facilité d'entretien

Commodité d'entretien. Commodité d'intervention.


Développement durable

Conservation des ressources.


Assistance client

Une assistance incomparable qui fait toute la différence.


966M (2016) Équipement standard

POSTE DE CONDUITE
  • Cabine, pressurisée et insonorisée (ROPS/FOPS)
  • Supports visqueux
  • Écran tactile couleur LCD 18 cm multifonction pour l'affichage de la caméra de vision arrière (activée en marche arrière) et des paramètres d'état, de configuration et d'intégrité de la machine
  • Commandes électrohydrauliques, fonctions de levage et d'inclinaison SAL (levier à un seul axe)
  • Direction, manipulateur électrohydraulique, détection de la vitesse avec retour d'effort
  • Prééquipement radio (radio d'ambiance) comprenant antenne, haut-parleurs et convertisseur (12 V, 10 A)
  • Climatiseur, chauffage et dégivreur (ventilateur et température auto)
  • Frein de stationnement électrohydraulique
  • Porte-gobelets (2) avec compartiment de rangement pour téléphone portable ou lecteur MP3
  • Verrouillage de la fonction godet/outil de travail
  • Crochets à vêtements (2)
  • Filtre à air de cabine
  • Mains courantes et échelles d'accès à la cabine ergonomiques
  • Klaxon, électrique
  • Éclairage, deux plafonniers (cabine)
  • Rétroviseurs, extérieurs avec miroirs anti-angle mort intégrés
  • 16 contacteurs à membrane sur les montants
  • 2 prises 12 V
  • Siège Comfort Cat (revêtement tissu) à suspension pneumatique
  • Ceinture de sécurité à enrouleur 51 mm, avec indicateur
  • Pare-soleil à l'avant
  • Balais d'essuie-glace à lave-glace intégré, avant et arrière, essuie-glace avant intermittent
  • Fenêtre coulissante à gauche et à droite
  • Fixation de cabine
  • Horloge sur écran LCD

CENTRALE DE SURVEILLANCE INFORMATISÉE
  • Avec les indicateurs suivants : - Compteur de vitesse et compte-tours - Indicateur de rapport de vitesse numérique - Niveau de liquide d'échappement diesel (DEF) - Température : liquide de refroidissement moteur, huile hydraulique, huile de transmission - Niveau du carburant
  • Avec indicateurs d’avertissement suivants : - Régénération - Température : huile d’essieu, collecteur d'admission du moteur - Pression : huile moteur, pression de carburant trop élevée/basse, huile de direction principale, huile de frein de manœuvre - Tension de la batterie trop élevée/basse - Restriction du filtre à air moteur - Restriction du filtre à huile hydraulique - Niveau d'huile hydraulique bas - Frein de stationnement - Faible niveau de DEF - Dérivation du filtre de transmission

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE ET ÉCLAIRAGE
  • Batteries (2), 1 400 CCA sans entretien
  • Contacteur à clé de démarrage/arrêt
  • Démarreur électrique, à usage intensif
  • Circuit de démarrage et de charge (24 V)
  • Éclairage : - Quatre projecteurs halogènes (montés sur la cabine) - Deux phares halogènes avant (avec clignotants) - Deux phares halogènes d'éclairage arrière (montés sur le capot) - Deux clignotants/feux stop/feux de position à LED arrière
  • Avertisseur de recul
  • Alternateur, 145 A avec balais
  • Coupe-batterie principal
  • Contacteur d'arrêt d'urgence du moteur
  • Prise de démarrage (câbles non fournis)
  • Direction auxiliaire

TECHNOLOGIES CAT CONNECT
  • Technologies Link : Product Link
  • Technologies Detect : caméra de vision arrière

GROUPE MOTOPROPULSEUR
  • Moteur C9.3 ACERT Cat : conforme aux normes Stage IV sur les émissions
  • Module d'émissions propres Cat (CEM, Clean Emissions Module) avec filtre à particules diesel (DPF, Diesel Particulate Filter) et réservoir et pompe de liquide d'échappement diesel (DEF) externes
  • Pompe d'amorçage de carburant (électrique)
  • Séparateur eau/carburant
  • Préfiltre, admission d'air du moteur
  • Mode économie (sélectionnable)
  • Transmission automatique Powershift à trains planétaires (4 AV/4 AR)
  • Convertisseur de couple, embrayage de verrouillage avec stator à roue libre
  • Contacteur, verrouillage du dispositif de neutralisation de la transmission
  • Mode ÉCO pour les machines XE
  • Essieux, essieu avant à blocage de différentiel manuel, essieu arrière à différentiel ouvert
  • Essieux, robinets de vidange écologiques
  • Freins hydrauliques totalement hermétiques, disque humide avec circuit de freinage intégré (IBS)
  • Indicateurs d'usure des freins
  • Frein de stationnement, disque et étrier
  • Ventilateur de radiateur à commande électronique, entraînement hydraulique et capteur de température
  • Radiateur, application générant beaucoup de débris, avec un espacement des ailettes plus important

TIMONERIE
  • Timonerie en Z, tube transversal en acier/levier d'inclinaison
  • Désengagement, levage et inclinaison, automatique (réglable en cabine)

CIRCUIT HYDRAULIQUE
  • Circuit hydraulique, détection de charge
  • Direction, détection de charge
  • Commande antitangage, 2 V
  • Prises de pression pour diagnostic distant
  • Flexibles, Cat XT™
  • Raccords à joint torique axial Cat
  • Refroidisseur d'huile hydraulique (pivotant)
  • Robinets de prélèvement d'échantillons d'huile

LIQUIDES
  • Liquide de refroidissement longue durée prémélangé, protection contre le gel jusqu'à -34 °C

AUTRES ÉQUIPEMENTS STANDARD
  • Capot non métallique à relevage motorisé
  • Centres d'entretien (électrique et hydraulique)
  • Plate-forme, lave-glace
  • Coupure de ralenti automatique
  • Garde-boue avant non métalliques avec bavette/arrière avec rallonge
  • Robinets de vidange écologiques pour les liquides du moteur, de la transmission et du circuit hydraulique
  • Pré-équipement pour l'aide au démarrage à l'éther
  • Grille, débris présents dans l'air
  • Filtres : à carburant, à air moteur, à huile moteur, à huile hydraulique, de transmission
  • Refroidisseur de carburant
  • Graissage Zerk
  • Attelage, barre d’attelage avec goupille
  • Clapet anti-pluie de préfiltre
  • Jauges de niveau : niveaux de liquide de refroidissement moteur, d'huile hydraulique et d'huile de transmission
  • Boîte à outils
  • Cadenas antivandalisme

966M (2016) Options

POSTE DE CONDUITE
  • Porte, système d'ouverture à distance
  • Couvercle métallique de système de chauffage/ventilation/climatisation
  • Commandes EH, 3e fonction SAL : - Contacteur à roulette intégré supplémentaire pour la 4e fonction
  • Commandes EH, manipulateur de levage et d'inclinaison : - Contacteur à roulette intégré supplémentaire de 3e et 4e fonctions
  • Filtre d’air frais en carbone
  • Rétroviseurs, extérieurs chauffants avec miroirs anti-angle mort intégrés
  • Préfiltre, chauffage/ventilation/climatisation
  • Préfiltre, chauffage/ventilation/climatisation (RESPA)
  • Radio AM/FM, lecteur CD/USB/MP3 Bluetooth
  • Radio, pré-équipement CB
  • Siège chauffé à suspension pneumatique
  • Ceinture de sécurité, à quatre points d'ancrage, avec indicateur
  • Volant de direction EH avec dispositif de changement de direction, marche avant/point mort/marche arrière (FNR), et sélecteur de rapport : - Contacteur FNR supplémentaire à proximité des commandes d'équipement
  • Toit métallique
  • Pare-soleil à l'arrière
  • Vitres, montées sur caoutchouc
  • Vitres, avec protection avant
  • Vitres, avec protection avant pour usage intensif
  • Vitres, avec protections complètes à l'avant, à l'arrière et latérales

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE ET ÉCLAIRAGE
  • Quatre projecteurs halogènes supplémentaires, montés sur la cabine ou ;
  • Quatre projecteurs au xénon supplémentaires, montés sur la cabine
  • Phares avant et arrière à diode
  • Limiteur de vitesse : 20 km/h
  • Quatre projecteurs auxiliaires à diodes
  • Témoin de ceinture de sécurité externe

DÉMARREURS, BATTERIES ET ALTERNATEURS
  • Démarrage à froid : 240 V

TECHNOLOGIES CAT CONNECT
  • Technologies LINK : VIMS™
  • Technologies payload : - Autodig pour granulats - Système Cat Production Measurement - Imprimante, système Cat Production Measurement
  • Technologies Detect : affichage dédié pour la caméra de vision arrière, activation permanente
  • Système de sécurité machine

GROUPE MOTOPROPULSEUR
  • Essieux : - Blocages de différentiel avant/arrière automatiques - Refroidisseur d'huile d'essieu - Joints températures extrêmes - Protections de joint
  • Ventilateur, VPF (ventilateur à pas variable), commandes automatique et manuelle
  • Radiateur, capacité à température ambiante élevée avec espacement des ailettes plus faible

TIMONERIE
  • Grande hauteur de levage
  • Exploitation forestière
  • Pré-équipement d'attache rapide

OUTILS DE TRAVAIL
  • Godets type Performance
  • Attache rapide Fusion
  • Fourches à palettes
  • Fourches à grumes

CIRCUIT HYDRAULIQUE
  • 3e fonction avec commande antitangage
  • 4e fonction avec commande antitangage
  • Lubrification automatique

LIQUIDES
  • Liquide de refroidissement longue durée prémélangé avec protection contre le gel jusqu'à -50 °C
  • Huile biodégradable, Cat HYDO™

AUTRES OPTIONS
  • Garde-boue pour déplacements sur route
  • Protection, groupe motopropulseur
  • Protection, grille de radiateur arrière
  • Vidange d'huile, moteur à grande vitesse
  • Préfiltre à effet centrifuge
  • Préfiltre, débris
  • Cales de roues

AUTRES CONFIGURATIONS EN OPTION
  • Pelle pour manutention de granulats
  • Tracteurs à chaînes pour le traitement des déchets et industriel
  • Exploitation forestière