950M (TIER 4/STAGE IV) (2016)

< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus
Afficher les téléchargements de produits
Oui, je souhaite recevoir les prochaines communications marketing (telles que les courriers électroniques) de Caterpillar Inc., ses sociétés affiliées, ses filiales du monde entier et du réseau de concessionnaires Caterpillar. Que vous décidiez de recevoir ou non ces communications marketing, Caterpillar continuera de vous envoyer des messages transactionnels ou de service, en particulier ceux qui concernent l'un de vos comptes chez nous.

Vue d'ensemble

La nouvelle Chargeuse sur pneus 950M est dotée d'un moteur ACERT™ conforme aux normes américaines EPA Tier 4 Final/européennes Stage IV, équipé d'un ensemble de composants éprouvés pour les circuits électroniques, de carburant, d'air et de post-traitement. L'utilisation systématique et stratégique de technologies éprouvées nous permet de répondre aux attentes élevées de nos clients en matière de productivité, de rendement énergétique, de fiabilité et de durée de service. L'intégration étroite des systèmes permet de réduire les émissions, d'améliorer les performances et de réaliser des économies de carburant de manière transparente pour les conducteurs et sans ralentir les performances de la machine. Les chargeuses de la série M offrent un rendement énergétique 10 % plus élevé que les modèles de la série K et jusqu'à 25 % plus élevé que les modèles de la série H qu'elles remplacent. (Le rendement énergétique est mesuré en masse de matériau déplacé par volume de carburant consommé. L'amélioration moyenne du rendement est testée et analysée pour un cycle composite moyen et une configuration standard avec des variations par modèle comparable avec et sans mode Économie actif. Les facteurs ayant une incidence sur les variations de résultats incluent, sans s'y limiter, la configuration de la machine, la conduite du conducteur, l'utilisation de la machine, le climat, etc.). Des configurations en option sont disponibles. (Les équipements et configurations en option peuvent varier selon les régions. Pour de plus amples détails, veuillez contacter votre représentant Caterpillar.)

Moteur

Modèle de moteur C7.1 ACERT Cat C7.1 ACERT Cat Less
Cylindrée 428.0 in3 7.01 Longueur Less
Puissance nette, ISO 9249 230.0 HP 171.0 kW Less
Puissance brute maximale à 2 100 tr/min – SAE J1995 250.0 HP 187.0 kW Less
Puissance brute maximale à 2 100 tr/min – ISO 14396 249.0 HP 186.0 kW Less
Puissance brute maximale à 2 100 tr/min – ISO 14396 (unités métriques) 253.0 HP 186.0 kW Less
Puissance nette maximale à 2 100 tr/min – SAE J1349 230.0 HP 171.0 kW Less
Puissance nette maximale à 2 100 tr/min – ISO 9249 230.0 HP 171.0 kW Less
Puissance nette maximale à 2 100 tr/min – ISO 9249 (unités métriques) 232.0 HP 171.0 kW Less
Couple brut max. (1 300 tr/min) – SAE J1995 911.0 lbf-ft 1235.0 Nm Less
Couple brut maximal (1 300 tr/min) – ISO 14396 908.0 lbf-ft 1231.0 Nm Less
Couple net maximal (1 300 tr/min) 858.0 lbf-ft 1163.0 Nm Less

Poids

Poids en ordre de marche 42357.0 lb 19213.0 kg Less
Remarque Le poids annoncé correspond à une machine équipée de pneus à carcasse radiale 23.5R25 XHA2 L3 Michelin, avec le plein de tous les liquides, le conducteur, un contrepoids standard, le système de démarrage à froid, les garde-boue pour déplacement sur route, Product Link, les essieux ouverts/de blocage de différentiel manuel (avant/arrière), le blindage du groupe motopropulseur, la direction auxiliaire, un ensemble d'insonorisation et un godet normal GP de 3,1 m3 (4,1 yd3) avec lames de coupe à boulonner. Le poids annoncé correspond à une machine équipée de pneus à carcasse radiale 23.5R25 XHA2 L3 Michelin, avec le plein de tous les liquides, le conducteur, un contrepoids standard, le système de démarrage à froid, les garde-boue pour déplacement sur route, Product Link, les essieux ouverts/de blocage de différentiel manuel (avant/arrière), le blindage du groupe motopropulseur, la direction auxiliaire, un ensemble d'insonorisation et un godet normal GP de 3,1 m3 (4,1 yd3) avec lames de coupe à boulonner. Less

Godets

Capacités des godets 2,5-9,2 m³ (3,3-12,0 yd³) 2,5-9,2 m³ (3,3-12,0 yd³) Less

Caractéristiques de fonctionnement

Force d'arrachage 40690.0 lbf 181.0 kN Less
Charge limite d'équilibre statique – Braquage maximal de 40 ° – sans déflexion des pneus 25926.0 lb 11760.0 kg Less
Charge limite d'équilibre statique – Braquage maximal de 40 ° – avec déflexion des pneus 24262.0 lb 11005.0 kg Less
Remarque Pour une configuration de la machine telle que définie sous « Poids ». Pour une configuration de la machine telle que définie sous « Poids ». Less
Remarque Conformité totale à la norme ISO 143971:2007, paragraphes 1 à 6, qui autorise un écart de 2 % entre les résultats des calculs et des tests. Conformité totale à la norme ISO 143971:2007, paragraphes 1 à 6, qui autorise un écart de 2 % entre les résultats des calculs et des tests. Less

Transmission

Marche avant 1 4.3 mph 6.9 km/h Less
Marche avant 2 7.5 mph 12.0 km/h Less
Marche avant 3 12.0 mph 19.3 km/h Less
Marche avant 4 16.0 mph 25.7 km/h Less
Marche arrière 1 4.3 mph 6.9 km/h Less
Marche arrière 2 7.5 mph 12.0 km/h Less
Marche arrière 3 16.0 mph 25.7 km/h Less
Marche avant 5 24.5 mph 39.5 km/h Less
Remarque Vitesse de translation maximale d'un véhicule standard avec godet vide et pneus L3 standard d'un rayon de 787 mm (31 in). Vitesse de translation maximale d'un véhicule standard avec godet vide et pneus L3 standard d'un rayon de 787 mm (31 in). Less

Circuit hydraulique

Temps de cycle hydraulique, total 8.9 Secondes 8.9 Secondes Less
Type de la pompe d'équipement Pistons axiaux variables Pistons axiaux variables Less
Circuit d'équipement : sortie de pompe maximale (2 150 tr/min) 76.0 gal/min 286.0 l/min Less
Circuit d'équipement : pression en ordre de marche maximale 4250.0 PSI 29300.0 kPa Less

Contenances

Circuit de refroidissement 15.6 gal 59.0 Longueur Less
Carter 5.8 gal 22.0 Longueur Less
Transmission 11.4 gal 43.0 Longueur Less
Différentiels et réducteurs, avant 11.4 gal 43.0 Longueur Less
Différentiels et réducteurs, arrière 11.4 gal 43.0 Longueur Less
Réservoir hydraulique 33.0 gal 125.0 Longueur Less
Réservoir de DEF 4.2 gal 16.0 Longueur Less
Réservoir de carburant 72.6 gal 275.0 Longueur Less

Niveaux sonores

Avec ventilateurs de refroidissement à leur vitesse maximale : niveau de pression acoustique pour l'opérateur (ISO 6396:2008) 70.0 dB (A) 70.0 dB (A) Less
Avec ventilateurs de refroidissement à leur vitesse maximale : niveau de puissance acoustique extérieur (ISO 6395:2008) 108.0 dB (A) 108.0 dB (A) Less
Avec ventilateurs de refroidissement à leur vitesse maximale : niveau de puissance acoustique extérieur (SAE J88:2013) 75 dB(A)* 75 dB(A)* Less
Remarque *Distance de 15 m (49,2 ft), déplacement en marche avant dans le deuxième rapport de démultiplication. *Distance de 15 m (49,2 ft), déplacement en marche avant dans le deuxième rapport de démultiplication. Less
Avec vitesse des ventilateurs de refroidissement à 70 % de la valeur maximale : niveau de pression acoustique pour l'opérateur (ISO 6396:2008) 69.0 dB (A) 69.0 dB (A) Less
Avec vitesse des ventilateurs de refroidissement à 70 % de la valeur maximale : niveau de puissance acoustique extérieur (ISO 6395:2008) 106 LWA** 106 LWA** Less
Remarque **Conformément à la directive de l'Union européenne « 2000/14/CE » amendée par « 2005/88/CE ». **Conformément à la directive de l'Union européenne « 2000/14/CE » amendée par « 2005/88/CE ». Less

Capacités des godets

Capacité du godet 2,5-9,2 m³ (3,3-12,0 yd³) 2,5-9,2 m³ (3,3-12,0 yd³) Less

Dimensions : hauteur de levage standard

Hauteur au sommet du capot 8.83 ft 2697.0 mm Less
Hauteur au sommet du conduit d'échappement 11.17 ft 3413.0 mm Less
Hauteur au sommet du cadre ROPS 11.33 ft 3451.0 mm Less
Garde au sol 1.17 ft 367.0 mm Less
Axe central de l'essieu arrière jusqu'au bord du contrepoids 6.33 ft 1942.0 mm Less
Axe central de l'essieu arrière jusqu'à l'attelage 5.5 ft 1675.0 mm Less
Empattement 11.0 ft 3350.0 mm Less
Longueur hors tout (sans godet) 22.67 ft 6906.0 mm Less
Hauteur de charnière à la hauteur de transport 2.08 ft 647.0 mm Less
Hauteur de charnière au levage maximal 13.25 ft 4027.0 mm Less
Hauteur de déversement du bras de manutention au levage maximal 10.75 ft 3280.0 mm Less
Position de redressement au levage maximal 59 degrés 59 degrés Less
Position de redressement à la hauteur de transport 49° 49° Less
Position de redressement au sol 36 degrés 36 degrés Less
Largeur maximale hors pneus (en charge) 9.25 ft 2822.0 mm Less
Largeur de bande 7.0 ft 2140.0 mm Less
Remarque Toutes les dimensions sont approximatives et calculées avec des pneus Michelin XHA2 L3 23.5R25 à carcasse radiale. Toutes les dimensions sont approximatives et calculées avec des pneus Michelin XHA2 L3 23.5R25 à carcasse radiale. Less

Dimensions : grande hauteur de levage

Hauteur au sommet du capot 8.83 ft 2697.0 mm Less
Hauteur au sommet du conduit d'échappement 11.17 ft 3413.0 mm Less
Hauteur au sommet du cadre ROPS 11.33 ft 3451.0 mm Less
Garde au sol 1.17 ft 367.0 mm Less
Axe central de l'essieu arrière jusqu'au bord du contrepoids 6.33 ft 1942.0 mm Less
Axe central de l'essieu arrière jusqu'à l'attelage 5.5 ft 1675.0 mm Less
Empattement 11.0 ft 3350.0 mm Less
Longueur hors tout (sans godet) 24.58 ft 7488.0 mm Less
Hauteur de charnière à la hauteur de transport 2.58 ft 782.0 mm Less
Hauteur de charnière au levage maximal 14.83 ft 4527.0 mm Less
Hauteur de déversement du bras de manutention au levage maximal 11.92 ft 3634.0 mm Less
Position de redressement au levage maximal 59 degrés 59 degrés Less
Position de redressement à la hauteur de transport 49° 49° Less
Position de redressement au sol 40° 40° Less
Largeur maximale hors pneus (en charge) 9.25 ft 2822.0 mm Less
Largeur de bande 7.0 ft 2140.0 mm Less
Remarque Toutes les dimensions sont approximatives et calculées avec des pneus Michelin XHA2 L3 23.5R25 à carcasse radiale. Toutes les dimensions sont approximatives et calculées avec des pneus Michelin XHA2 L3 23.5R25 à carcasse radiale. Less

Caractéristiques principales

Des avantages pour vous aider à fournir un travail correct et efficace

FIABILITÉ, PRODUCTIVITÉ ET RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE

  • Rendement énergétique accru de 10 % par rapport à la série K*
  • De près de 25 % par rapport à la série H*
*Le rendement énergétique est mesuré en masse de matériau déplacé par volume de carburant consommé. L'amélioration moyenne du rendement est testée et analysée pour un cycle composite moyen et une configuration standard avec des variations par modèle comparable avec et sans mode Économie actif. Les facteurs ayant une incidence sur les variations de résultats incluent, sans s'y limiter, la configuration de la machine, la conduite du conducteur, l'utilisation de la machine, le climat, etc.

Timonerie et outils de travail

  • Godets type Performance et gamme d'outils de travail
  • Timonerie en Z optimisée avec visibilité exceptionnelle
  • Parallélisme – 0°/+ 5°
  • Capacité d'inclinaison en hauteur accrue, égale à la charge utile
  • Attache Fusion™ « Zéro déport » (en option)

Avancées en matière de moteur et de système de post-traitement

  • Moteur C7.1 Cat®
  • Conforme aux normes Tier 4 Final de l'EPA/Stage IV sur les émissions
  • Module d'émissions propres Cat avec réduction catalytique sélective
  • Mode économie productif

Avancées en matière de transmission

  • Transmission powershift à 5 rapports avec changements de vitesses à embrayage unique et rétrogradation basée sur le couple
  • Convertisseur de couple à embrayage de verrouillage avec changement sans déverrouillage
  • Circuit d'huile à débit partagé et huile multigrade

Avancées en matière d'essieu

  • Blocages de différentiel avant à disques à la volée (avant et arrière entièrement automatique en option)
  • Frein de stationnement à disques à étrier
  • Protection des couples conique

Circuits hydrauliques de nouvelle génération

  • Distributeur principal de nouvelle génération
  • Système antitangage de nouvelle génération avec accumulateurs doubles
  • Pompe d'équipement de nouvelle génération, à cylindrée supérieure
  • Système de filtration plein débit à circulation extérieure
  • Circuit hydraulique à détection de charge avec fonctions hydrauliques simultanées
  • 3e et 4e fonctions (en option)

SIMPLICITÉ D'UTILISATION - Meilleur poste de conduite de sa catégorie

  • Visibilité panoramique optimisée
  • Volant (direction avec manipulateur E-H en option)
  • Écran couleur tactile multifonction avec commandes intégrées et caméra de vision arrière
  • Accès cabine de type escalier
  • Nouvelles porte et surface vitrée élargies
  • Commandes du bout du doigt des outils électrohydrauliques montées sur le siège
  • Plus grands rétroviseurs convexes associés avec rétroviseurs anti-angle mort intégrés
  • Ouverture de la porte à distance (en option)
  • Climatisation automatique
  • Cabine sur silentblocs
  • Niveaux sonores réduits pour le conducteur

SIMPLICITÉ D'UTILISATION - technologie avancée avec Cat Connect

  • Technologies LINK, comme Product Link™ pour surveiller les équipements et gérer la production à l'aide du logiciel en ligne VisionLink®
  • Technologies Payload, telles que Cat Production Measurement (en option) pour mesurer les charges utiles et optimiser la productivité
  • Technologies Detect, comme la caméra arrière pour assurer aux personnes une sécurité totale et aider le conducteur à travailler de manière plus productive

ACCÈS POUR L'ENTRETIEN

  • Capot monobloc inclinable avec portes latérales et arrière
  • Centrales d'entretien centralisées pour les composants hydrauliques et électriques
  • Plate-forme de nettoyage du pare-brise et fixation de faisceau