CONTRÔLEUR ATC-100

< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus
Afficher les téléchargements de produits
Oui, je souhaite recevoir les prochaines communications marketing (telles que les courriers électroniques) de Caterpillar Inc., ses sociétés affiliées, ses filiales du monde entier et du réseau de concessionnaires Caterpillar. Que vous décidiez de recevoir ou non ces communications marketing, Caterpillar continuera de vous envoyer des messages transactionnels ou de service, en particulier ceux qui concernent l'un de vos comptes chez nous.

Vue d'ensemble

L'ATC-100 est un contrôleur ATS complet multifonctionnel à microprocesseur. Il s'agit d'un dispositif compact et autonome monté sur tableau électrique conçu pour remplacer les panneaux logiques classiques à relais et semi-conducteurs.L'ATC fournit des paramètres fixes et sélectionnables par cavaliers pour permettre une large gamme d'applications. Il fonctionne sous toutes les tensions comprises entre 120 et 480 VCA en monophasé ou triphasé à 50 ou 60 Hz. L'ATC-100 surveille la tension triphasée ligne-ligne et la fréquence des deux sources d'alimentation, de l'infrastructure réseau et de l'alternateur. Il peut également être configuré pour un fonctionnement monophasé. L'ATC-100 fournit l'intelligence nécessaire pour garantir que le contacteur normal-secours fonctionne correctement via une série de fonctions de temporisation et de détection sélectionnables.

Résumé technique

Plage nominale 120 à 480 V, monophasé et triphasé à 50/60 Hz 120 à 480 V, monophasé et triphasé à 50/60 Hz Less
Type de transfert Contacteur selon application Contacteur selon application Less
Type de contacteur Contacteur selon application Contacteur selon application Less

Spécifications du contrôleur ATC

Tension de commande d'entrée 95 à 145 VCA 50/60 Hz 95 à 145 VCA 50/60 Hz Less
Mesures de tension de l'infrastructure réseau VAB générateur VAB
VBC générateur VBC
VCA générateur VCA
VAB générateur VAB
VBC générateur VBC
VCA générateur VCA
Less
Plage de mesures de tension 0 à 575 VCA (50/60 Hz) 0 à 575 VCA (50/60 Hz) Less
Précision des mesures de tension ± 1 % de la plage de graduation ± 1 % de la plage de graduation Less
Mesures de fréquence : Alternateur Alternateur Less
Plage de mesures de fréquence 40 Hz à 70 Hz 40 Hz à 70 Hz Less
Précision de la mesure de la fréquence ± 0,3 Hz au-dessus de la plage de mesure ± 0,3 Hz au-dessus de la plage de mesure Less
Sous-tension de désexcitation 80 % de la tension nominale du circuit 80 % de la tension nominale du circuit Less
Sous-tension d'excitation 90 % de la tension nominale du circuit 90 % de la tension nominale du circuit Less
Plage de sous-fréquences de désexcitation 90 % de la fréquence nominale du circuit 90 % de la fréquence nominale du circuit Less
Plage de sous-fréquences d'excitation 95 % de la fréquence nominale du circuit 95 % de la fréquence nominale du circuit Less
Plage de sur-fréquences de désexcitation 115 % de la fréquence nominale du circuit 115 % de la fréquence nominale du circuit Less
Plage de sur-fréquences d'excitation 110 % de la fréquence nominale du circuit 110 % de la fréquence nominale du circuit Less
Plage de températures de fonctionnement -20 à +70 °C (-4 à +158 °F) -20 à +70 °C (-4 à +158 °F) Less
Plage de températures de stockage -30 à +85°C (-22 à +185°F) -30 à +85°C (-22 à +185°F) Less
Taux d'humidité en fonctionnement 0 à 95 % d'humidité relative (sans condensation) 0 à 95 % d'humidité relative (sans condensation) Less
Environnement de fonctionnement Résistant à l'ammoniac, au méthane, à l'azote, à l'hydrogène et aux hydrocarbures Résistant à l'ammoniac, au méthane, à l'azote, à l'hydrogène et aux hydrocarbures Less
Relais de démarrage d'alternateur 5 A, 1/6 HP à 250 VCA 5 A à 30 VCC avec une charge maximale de 150 W 5 A, 1/6 HP à 250 VCA 5 A à 30 VCC avec une charge maximale de 150 W Less
Relais K1, K2
10 A, 1–3 HP à 250 Vca

10 A à 30 Vcc

10 A, 1–3 HP à 250 Vca

10 A à 30 Vcc
Less
Test applicable Composant homologué UL-
UL 1008, UL 991 environnement et IEC 61000-4-2, 61000-4-3, 61000-4-4,
Composant homologué UL-
UL 1008, UL 991 environnement et IEC 61000-4-2, 61000-4-3, 61000-4-4,
Less
Test applicable (suite) 61000-4-5, 61000-4-6, 61000-4 -11
CISPR 11, classe B
FCC partie 15, classe B
CSA 22.2-178
61000-4-5, 61000-4-6, 61000-4 -11
CISPR 11, classe B
FCC partie 15, classe B
CSA 22.2-178
Less
Compatibilité de l'enceinte NEMA 1, NEMA 3R et NEMA 12
cache ATC-100 résistant aux UV
NEMA 1, NEMA 3R et NEMA 12
cache ATC-100 résistant aux UV
Less

Caractéristiques des finisseurs Caterpillar

  • Détection de la source 1 :
    • Sous-tension/sous-fréquence
    • Sur-fréquence

  • Détection de la source 2 :
    • Sous-tension/sur-fréquence

  • Paramètres du contrôleur via les cavaliers situés à l'arrière de l'unité
  • Schéma synoptique avec source disponible et indication de diode connectée
  • Bouton-poussoir de test du système
  • Exercices d'usine : jour sélectionnable, arrêt, intervalles de 7, 14 ou 28 jours avec un délai d'exécution fixé à 15 minutes
  • Tensions d'alimentation de l'alternateur et de l'infrastructure réseau de surveillance et fréquence d'alimentation de l'alternateur
  • Fournit une protection contre la sous-tension de l'infrastructure réseau et des sources d'alimentation de l'alternateur
  • Fournit une protection contre la sur-fréquence et la sous-fréquence de la source d'alimentation de l'alternateur
  • Configuration client simple
  • Possibilité de tester le système
  • Transition en phase