G3306

< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus
Afficher les téléchargements de produits
Oui, je souhaite recevoir les prochaines communications marketing (telles que les courriers électroniques) de Caterpillar Inc., ses sociétés affiliées, ses filiales du monde entier et du réseau de concessionnaires Caterpillar. Que vous décidiez de recevoir ou non ces communications marketing, Caterpillar continuera de vous envoyer des messages transactionnels ou de service, en particulier ceux qui concernent l'un de vos comptes chez nous.

Vue d'ensemble

Le Moteur à gaz industriel G3306 Cat® est proposé dans des puissances nominales comprises entre 108 et 157 bkW (145-211 bHP) à 1 800 tr/min. Ces puissances sont conformes aux normes de chantier NSPS, avec post-traitement fourni par le client. Certaines puissances disposent également de réglages standard en matière d'émissions disponibles uniquement pour l'export. Pour plus d'informations sur les émissions, adressez-vous à votre concessionnaire Cat.

Puissance nominale

Puissance minimale 145.0 bHP 108.0 bkW Less
Puissance maximale 211.0 bHP 157.0 bkW Less
Fréquence 1800 tr/min 1800 tr/min Less

Général

Alésage 121 mm (4,75 in) 121 mm (4,75 in) Less
Course 152 mm (6,0 in) 152 mm (6,0 in) Less
Cylindrée 10,5 l (638 in³) 10,5 l (638 in³) Less
Aspiration Avec turbocompresseur et refroidisseur d'admission (TA) Avec turbocompresseur et refroidisseur d'admission (TA) Less
Configuration du moteur Moteur - Continu Moteur - Continu Less

Dimensions du moteur (les dimensions approximatives finales dépendent des options sélectionnées)

Poids, net à sec 948 kg (2 090 lb) 948 kg (2 090 lb) Less
Hauteur 1 261 mm (50 in) 1 261 mm (50 in) Less
Largeur 978 mm (38 in) 978 mm (38 in) Less
Longueur 1 539 mm (60 in) 1 539 mm (60 in) Less

Normes sur les émissions

Les puissances sont conformes aux normes de chantier NSPS, avec post-traitement fourni par le client. Certaines puissances disposent également de réglages standard en matière d'émissions disponibles uniquement pour l'export. Pour des informations plus précises sur les émissions, veuillez vous reporter à la fiche technique du moteur.

Conception du moteur

  • Une fiabilité éprouvée et une longue durée de vie
  • Capacité à brûler une vaste gamme de combustibles gazeux
  • Conception diesel robuste pour prolonger la durée de vie et réduire les coûts d'exploitation
  • Large plage de vitesses de fonctionnement

Gamme complète d'équipements

Large éventail d'équipements du moteur montés en usine, pour réduire le temps de configuration nécessaire.

Qualité

Tous les moteurs Cat sont fabriqués selon des normes de qualité strictes pour satisfaire les clients.

Service après-vente international proposé par le réseau mondial de concessionnaires Cat

  • Entretien planifié, y compris les échantillons S•O•SSM
  • Contrats d'assistance client (CSA)
  • Extension de couverture SAV (ESC)
  • Réseau de concessionnaires supérieur
  • Réseau de concessionnaires étendu grâce au programme DSI Cat (Industrial Service Distributor)

G3306 Équipement standard

Circuit d'admission d'air
  • Filtre à air
  • Filtre à air à clapet anti-pluie
  • Indicateur d'entretien

Système de commande
  • Régulateur hydromécanique

Circuit de refroidissement
  • Thermostats et enveloppe
  • Pompe du circuit du bloc-cylindres
  • Pompe à eau du refroidisseur d'admission
  • Noyau du refroidisseur d'admission

Circuit d'échappement
  • Collecteurs d'échappement refroidis par eau
  • Coude d'échappement sec

Volants et carters de volant
  • SAE n° 1 volant
  • SAE n° 1 carter de volant
  • Rotation standard SAE

Circuit de carburant
  • Régulateur de pression du gaz
  • Carburateur au gaz naturel

Système d'allumage
  • Système d'allumage Altronic V

Instruments
  • Compteur d'entretien

Système de lubrification
  • Reniflard de carter - monté sur le dessus
  • Refroidisseur d'huile
  • Filtre à huile
  • Carter d'huile - carter d'huile plein
  • Goulotte de remplissage d'huile et jauge baïonnette

Montage
  • Supports du moteur

Système de protection
  • Coupures

Général
  • Peinture - Jaune Cat
  • Amortisseur de vibrations du vilebrequin et poulie
  • Œilletons de levage

G3306 Options

Circuit de charge
  • Chargeurs de batterie
  • Alternateurs de charge
  • Indicateur ampèremètre
  • Indicateur ampèremètre et câblage

Système de commande
  • Régulateur PSG Woodward
  • Vernier et commande de verrouillage positive

Circuit de refroidissement
  • Conversion ATAAC
  • Ensemble refroidisseur d'admission
  • Vase d'expansion
  • Échangeur thermique et vase d'expansion
  • Radiateur
  • Ventilateur soufflant pour radiateurs fournis par le client
  • Ventilateur d'aspiration pour radiateurs fournis par le client
  • Entraînements de ventilateur pour radiateurs fournis par le client
  • Adaptateur de ventilateur pour radiateurs fournis par le client
  • Tendeur de courroie

Circuit d'échappement
  • Raccords souples
  • Coudes
  • Brides
  • Tuyaux
  • Clapets anti-pluie
  • Silencieux

Circuit de carburant
  • Conversion au gaz basse pression
  • Filtre à carburant

Système d'allumage
  • Altronic III
  • Allumage protégé CSA
  • Faisceau de câblage
  • Double calage

Instruments
  • Indicateurs et tableaux de bord

Système de lubrification
  • Huile de graissage

Montage
  • Isolateurs de vibrations

Prises de force
  • Poulies d'entraînement auxiliaires et pompe auxiliaire
  • Embrayage caissonné et support d'embrayage
  • Arbre de volant
  • Arbre de volant avant

Système de protection
  • Dispositif de coupure mécanique
  • Soupapes de gaz

Système de démarrage
  • Démarreur pneumatique
  • Régulateur de pression d'air
  • Silencieux pneumatique
  • Démarreurs électriques à contacteur de démarrage montés/expédiés en vrac
  • Aides au démarrage
  • Groupes de batteries

Général
  • Jeu d'outils