G3406

< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus
Afficher les téléchargements de produits
Oui, je souhaite recevoir les prochaines communications marketing (telles que les courriers électroniques) de Caterpillar Inc., ses sociétés affiliées, ses filiales du monde entier et du réseau de concessionnaires Caterpillar. Que vous décidiez de recevoir ou non ces communications marketing, Caterpillar continuera de vous envoyer des messages transactionnels ou de service, en particulier ceux qui concernent l'un de vos comptes chez nous.

Vue d'ensemble

Le Moteur à gaz industriel G3406 Cat® est proposé dans des puissances nominales comprises entre 160 et 242 bkW (215-325 bHP) à 1 800 tr/min. Ces puissances sont conformes aux normes de chantier NSPS, avec post-traitement fourni par le client. Certaines puissances disposent également de réglages standard en matière d'émissions disponibles uniquement pour l'export. Pour plus d'informations sur les émissions, adressez-vous à votre concessionnaire Cat.

Puissance nominale

Puissance minimale 215.0 bHP 160.0 bkW Less
Puissance maximale 325.0 bHP 215.0 bkW Less
Fréquence 1800 tr/min 1800 tr/min Less

Général

Alésage 137 mm (5,4 in) 137 mm (5,4 in) Less
Course 165 mm (6,5 in) 165 mm (6,5 in) Less
Cylindrée 14 l (893 in³) 14 l (893 in³) Less
Aspiration Atmosphérique (NA), avec turbocompresseur et refroidisseur d'admission (TA) Atmosphérique (NA), avec turbocompresseur et refroidisseur d'admission (TA) Less
Configuration du moteur Moteur - Continu Moteur - Continu Less

Dimensions du moteur (les dimensions approximatives finales dépendent des options sélectionnées)

Poids, net à sec 1 362 kg (3 000 lb) 1 362 kg (3 000 lb) Less
Hauteur 1 433 mm (56 in) 1 433 mm (56 in) Less
Largeur 1 270 mm (50 in) 1 270 mm (50 in) Less
Longueur 1 934 mm (76 in) 1 934 mm (76 in) Less

Normes sur les émissions

Les puissances sont conformes aux normes de chantier NSPS, avec post-traitement fourni par le client. Certaines puissances disposent également de réglages standard en matière d'émissions disponibles uniquement pour l'export. Pour des informations plus précises sur les émissions, veuillez vous reporter à la fiche technique du moteur.

Conception du moteur

  • Une fiabilité éprouvée et une longue durée de vie
  • Capacité à brûler une vaste gamme de combustibles gazeux
  • Conception diesel robuste pour prolonger la durée de vie et réduire les coûts d'exploitation
  • Large plage de vitesses de fonctionnement

Gamme complète d'équipements

Large éventail d'équipements du moteur montés en usine, pour réduire le temps de configuration nécessaire.

Qualité

Tous les moteurs Cat sont fabriqués selon des normes de qualité strictes pour satisfaire les clients.

Service après-vente international proposé par le réseau mondial de concessionnaires Cat

  • Entretien planifié, y compris les échantillons S•O•SSM
  • Contrats d'assistance client (CSA)
  • Extension de couverture SAV (ESC)
  • Réseau de concessionnaires supérieur
  • Réseau de concessionnaires étendu grâce au programme DSI Cat (Industrial Service Distributor)

G3406 Équipement standard

Circuit d'admission d'air
  • Filtre à air : à usage intensif
  • Filtre à air à clapet anti-pluie
  • Indicateur d'entretien

Système de commande
  • Régulateur : mécanique PSG Woodward
  • Blocage du régulateur : commande positive

Circuit de refroidissement
  • Thermostats et enveloppe
  • Pompe du circuit du bloc-cylindres
  • Pompe à eau du refroidisseur d'admission
  • Noyau du refroidisseur d'admission

Circuit d'échappement
  • Collecteurs d'échappement refroidis par eau
  • Coude d'échappement sec

Volant et carter de volant
  • SAE n° 1 volant
  • SAE n° 1 carter de volant
  • Rotation standard SAE

Circuit de carburant
  • Régulateur de pression du gaz
  • Carburateur au gaz naturel

Système d'allumage
  • Système d'allumage Altronic III

Instruments
  • Compteur d'entretien

Système de lubrification
  • Reniflard de carter - monté sur le dessus
  • Refroidisseur d'huile
  • Filtre à huile - côté droit
  • Réservoir d'huile auxiliaire
  • Carter d'huile - carter d'huile plein
  • Remplissage d'huile dans le cache-soupapes, jauge baïonnette — droit

Montage
  • Supports du moteur

Système de protection
  • Coupures

Général
  • Peinture - Jaune Cat
  • Amortisseur de vibrations du vilebrequin et poulies
  • Œilletons de levage

G3406 Options

Circuit d'admission d'air
  • Préfiltre

Circuit de charge
  • Chargeurs de batterie
  • Alternateurs de charge
  • Alternateurs de charge F/U/W pour les dispositifs d'arrêt fournis par le client
  • Indicateur ampèremètre
  • Indicateur ampèremètre et câblage
  • Support de commande

Système de commande
  • Régulateur PSG Woodward

Circuit de refroidissement
  • Radiateurs
  • Ventilateur soufflant qui ne produit pas d'étincelles
  • Ventilateurs soufflants pour radiateurs fournis par le client
  • Entraînements de ventilateur pour radiateurs fournis par le client
  • Conversion ATAAC
  • Refroidisseur d'admission
  • Vase d'expansion
  • Échangeurs thermiques

Circuit d'échappement
  • Raccords souples
  • Coude
  • Bride
  • Tige
  • Clapet anti-pluie
  • Silencieux

Circuit de carburant
  • Filtre à carburant
  • Vanne de gaz naturel et kits de buses

Système d'allumage
  • Allumage protégé CSA
  • Faisceau de câblage

Instruments
  • Indicateurs et tableaux de bord

Système de lubrification
  • Dépose du réservoir d'huile auxiliaire
  • Huile de graissage

Montage
  • Isolateurs de vibrations

Prises de force
  • Poulies d'entraînement auxiliaires
  • Embrayage caissonné et support d'embrayage
  • Arbre de volant avant et arbre de volant moteur

Système de protection
  • Soupapes de gaz

Système de démarrage
  • Démarreur pneumatique
  • Commande de démarrage électrique/pneumatique
  • Régulateur de pression d'air
  • Silencieux pneumatique
  • Démarreur électrique : simple 12 et 24 V
  • Aides au démarrage
  • Groupes de batteries, câbles et crémaillère

Général
  • Protection de l'amortisseur