C1.6

< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus
Afficher les téléchargements de produits
Oui, je souhaite recevoir les prochaines communications marketing (telles que les courriers électroniques) de Caterpillar Inc., ses sociétés affiliées, ses filiales du monde entier et du réseau de concessionnaires Caterpillar. Que vous décidiez de recevoir ou non ces communications marketing, Caterpillar continuera de vous envoyer des messages transactionnels ou de service, en particulier ceux qui concernent l'un de vos comptes chez nous.

Vue d'ensemble

Les Moteurs diesel industriels C1.6 Cat® offrent des performances exceptionnelles sur une large plage de régimes avec une exceptionnelle densité de puissance. Leur taille ultra-compacte et le vaste choix d'options disponibles en font les moteurs idéaux pour une large gamme de petites applications tout-terrain. L'entretien d'un seul côté facilite les opérations de maintenance et diminue les coûts d'exploitation. Secteurs et applications alimentés par des Moteurs C1.6 : assistance au sol des avions, engins de forage, déchiqueteuses et meuleuses, compacteurs/rouleaux, construction, exploitation forestière, industrie en général, manutention, exploitation minière, matériel de terrassement mobile, tours d'éclairage mobiles, pompes, trancheuses, gazon et aménagement paysager, machines d'exploitation minière souterraine. Les Moteurs C1.6 de puissances nominales 24,6 et 26,5 bkW (33 et 35,5 bHP) à 2 800 et 3 000 tr/min sont conformes aux normes EPA Tier 4 Interim (équivalent) sur les émissions. Ils sont disponibles pour les États-Unis (EPA), (flexibilité) et d'autres régions réglementées ou non.

Puissance nominale

Puissance minimale 33.0 bHP 24.6 bkW Less
Puissance maximale 35.5 bHP 26.5 bkW Less
Régime nominal 2 800 et 3 000 tr/min 2 800 et 3 000 tr/min Less

Normes sur les émissions

Normes sur les émissions Normes équivalentes à la norme américaine EPA Tier 4 Interim (équivalent) Normes équivalentes à la norme américaine EPA Tier 4 Interim (équivalent) Less

Général

Configuration du moteur Diesel 4 cylindres en ligne, cycle à 4 temps Diesel 4 cylindres en ligne, cycle à 4 temps Less
Alésage 77 mm (3,03 in) 77 mm (3,03 in) Less
Course 81 mm (3,19 in) 81 mm (3,19 in) Less
Cylindrée 1,508 l (92 in³) 1,508 l (92 in³) Less
Aspiration Atmosphérique (Amérique du Nord) Atmosphérique (Amérique du Nord) Less
Taux de compression 22,9:1 22,9:1 Less
Système de combustion Injection indirecte Injection indirecte Less
Rotation (côté volant) Sens antihoraire Sens antihoraire Less
Circuit de graissage (remplissage) 6,5 l (6,9 US qt) 6,5 l (6,9 US qt) Less

Dimensions du moteur (les dimensions approximatives finales dépendent des options sélectionnées)

Longueur 591 mm (23,3 in) 591 mm (23,3 in) Less
Largeur 420 mm (16,5 in) 420 mm (16,5 in) Less
Hauteur 576 mm (22,7 in) 576 mm (22,7 in) Less
Poids, net à sec (moteur à fonctionnement basique sans équipements en option) 106,8 kg (235,5 lb) 106,8 kg (235,5 lb) Less

Normes sur les émissions

Conforme aux normes sur les émissions EPA Tier 4 Interim. Disponible grâce à la flexibilité de la norme américaine (flexibilité) et d'autres régions réglementées ou non.

Alimentation fiable, silencieuse et durable

Des capacités et des processus de fabrication de classe mondiale associés à des conceptions de moteur de base éprouvées garantissent la fiabilité, le fonctionnement silencieux et la longévité des équipements.

Hautes performances

L'augmentation importante de couple permet d'obtenir des performances impressionnantes sur une large plage de régimes conservant des coûts d'exploitation faibles.

Rendement énergétique

La consommation de carburant est optimisée selon les cycles de fonctionnement d'une vaste gamme d'équipements et d'applications tout en permettant de conserver des coûts d'exploitation faibles.

Vaste gamme d'applications

Leader du marché en matière de puissances nominales et d'options configurables en usine pour l'agriculture, la manutention, la construction, le secteur minier, l'exploitation forestière, l'assistance au sol des avions et bien d'autres applications industrielles.

Dimensions de l'ensemble

Ensemble ultra-compact garantissant facilité d'installation et densité de puissance exceptionnelle.

Qualité

Tous les moteurs Cat sont fabriqués selon des normes de qualité strictes pour satisfaire les clients.

Service après-vente international proposé par le réseau mondial de concessionnaires Cat

  • Entretien planifié, y compris le prélèvement d'échantillons S•O•SSM
  • Contrats d'assistance client (CSA, Customer Support Agreement)
  • Garantie prolongée Caterpillar (ESC, Extended Service Coverage)
  • Réseau de concessionnaires supérieur
  • Réseau de concessionnaires étendu grâce au programme de distributeurs SAV industriels Cat (ISD, Industrial Service Distributor)

C1.6 Équipement standard

Circuit d'admission d'air
  • Collecteur d'admission avec choix d'entrées.

Système de commande
  • Alternateur 12 V, 40 A
  • Démarreur 12 V
  • Bougie de préchauffage, aide au démarrage

Circuit de refroidissement
  • Pompe de liquide de refroidissement entraînée par courroie
  • Contacteur de température de liquide de refroidissement
  • Choix de ventilateurs de refroidissement

Volant et carter de volant
  • SAE n° 6 1/2 volant
  • Choix de SAE n° 5 ou carter de volant à plaque arrière standard

Circuit de carburant
  • Pompe d'injection
  • Filtre à carburant à visser
  • Solénoïde d'arrêt électronique (ESOS)

Système de lubrification
  • Filtre à huile de lubrification
  • Contacteur de pression d'huile de lubrification
  • Carter d'huile de lubrification

Général
  • Bloc-moteur en fonte
  • Sortie en fonte côté collecteur d'échappement
  • Démarrage à froid à -20 °C (-4 °F)
  • Performances en côte 35° en continu
  • Peinture : jaune Caterpillar, couleurs disponibles en option sur demande