C2.2

< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus

Vue d'ensemble

Le Groupe moteur industriel C2.2 Cat® est proposé dans la puissance suivante : 36,4 bkW (48,8 bhp) à 2 800-3 000 tr/min. Cette puissance est conforme à la norme américaine EPA Tier 4 Final et à la norme européenne Niveau IIIA sur les émissions. Puissances : 44,7-45,5 bkW (59,9-61,0 bhp) à 2 800-3 000 tr/min, conformes à la norme américaine EPA Tier 4 Final et à la norme européenne Niveau IIIB sur les émissions. Judicieusement préconfiguré pour une large gamme d'applications industrielles, le groupe moteur industriel Cat® est un module d'alimentation complet comprenant un radiateur, un volant, un alternateur et le câblage de l'alternateur complètement pré-assemblés pour une installation rapide et simple dans un grand nombre d'applications OEM, clients et généralistes. Ces groupes moteurs, peu gourmands en carburant, sont prêts pour les applications d'irrigation, industrielles, minières et autres utilisant des pompes.

Puissance nominale

Puissance minimale 48.7 bHP 36.3 bkW Less
Puissance maximale 61.0 bHP 45.5 bkW Less
Régime nominal 2 800-3 000 tr/min 2 800-3 000 tr/min Less

Normes sur les émissions

Normes sur les émissions Normes équivalentes à la norme américaine américaine EPA Tier 4 Interim, norme européenne Niveau IIIA Normes équivalentes à la norme américaine américaine EPA Tier 4 Interim, norme européenne Niveau IIIA Less

Général

Configuration du moteur Diesel 4 cylindres en ligne, cycle à 4 temps Diesel 4 cylindres en ligne, cycle à 4 temps Less
Alésage 84 mm (3,3 in) 84 mm (3,3 in) Less
Course 100 mm (3,9 in) 100 mm (3,9 in) Less
Cylindrée 2,216 l (135 in³) 2,216 l (135 in³) Less
Aspiration Atmosphérique (NA) ou turbocompresseur (T) Atmosphérique (NA) ou turbocompresseur (T) Less
Taux de compression 23,3:1 23,3:1 Less
Rotation (côté volant) Sens antihoraire Sens antihoraire Less
Contenance du circuit de refroidissement 6,98 l (7,4 US qt) 6,98 l (7,4 US qt) Less
Circuit de graissage (remplissage) 10,6 l (11,2 US qt) 10,6 l (11,2 US qt) Less

Dimensions du groupe moteur (les dimensions approximatives finales dépendent des options sélectionnées)

Longueur 946-973 mm (37,2-38,2 in) 946-973 mm (37,2-38,2 in) Less
Largeur 513-590 mm (20,2-23,2 in) 513-590 mm (20,2-23,2 in) Less
Hauteur 854-973 mm (33,6-38,3 in) 854-973 mm (33,6-38,3 in) Less
Poids : approximatif, net à sec (configuration standard sans huile, refroidissement, embrayage compresseur, A/C) 218-228 kg (480-502 lb) 218-228 kg (480-502 lb) Less

Dimensions du post-traitement (les dimensions approximatives finales dépendent des options sélectionnées)

Diamètre 198 mm (7,8 in) 198 mm (7,8 in) Less
Poids 16 kg (35,3 lb) 16 kg (35,3 lb) Less

Normes sur les émissions

Conforme aux normes sur les émissions EPA Tier 4 Final et à la norme européenne Niveau IIIA ou Niveau IIIB sur les émissions.

Alimentation fiable, silencieuse et durable

Des capacités et des processus de fabrication de classe mondiale associés à des conceptions de moteur de base éprouvées garantissent la fiabilité, le fonctionnement silencieux et la longévité des équipements.

Hautes performances

Cet ensemble refroidi par radiateur fournit des performances impressionnantes jusqu'à 3 000 tr/min.

Rendement énergétique

La consommation de carburant est optimisée selon les cycles de fonctionnement d'une vaste gamme d'équipements et d'applications tout en permettant de conserver des coûts d'exploitation faibles.

Vaste gamme d'applications

Leader du marché en matière de puissances nominales et d'options configurables en usine pour l'agriculture, la manutention, la construction, le secteur minier, l'exploitation forestière, l'assistance au sol des avions et bien d'autres applications industrielles.

Ensemble

Ensemble ultra-compact garantissant facilité d'installation et densité exceptionnelle. Les radiateurs ont été conçus et les filtres à air positionnés de manière à faciliter le montage.

Faibles coûts d'entretien

L'entretien d'un seul côté facilite la maintenance et l'entretien périodique. Intervalles d'entretien de 500 heures standard.

Qualité

Tous les moteurs Cat sont fabriqués selon des normes de qualité strictes pour satisfaire les clients.

Service après-vente international proposé par le réseau mondial de concessionnaires Cat

  • Entretien planifié, y compris le prélèvement d'échantillons S•O•SSM
  • Contrats d'assistance client (CSA, Customer Support Agreement)
  • Garantie prolongée Caterpillar (ESC, Extended Service Coverage)
  • Réseau de concessionnaires supérieur
  • Réseau de concessionnaires étendu grâce au programme de distributeurs SAV industriels Cat (ISD, Industrial Service Distributor)

Fonctions de post-traitement conformes aux normes Tier 4 Final, Stage IIIB


Régénération. Régénération passive très efficace dans la plupart des environnements et cycles de travail. Système de secours de régénération active automatique et transparent pour les cycles de fonctionnement difficiles et à faible charge. Le filtre à particules diesel (DPF) à flux via la paroi et le catalyseur d'oxydation diesel (DOC) à flux transversal traitent les émissions de manière efficace.


Montage. Les multiples options d'installation sur le moteur ou à distance procurent aux clients des solutions simples et flexibles pour un grand nombre d'applications.
Entretien. Intervalle minimum d'entretien du filtre à particules diesel de 3 000 heures.

C2.2 Équipement standard

Circuit d'admission d'air
  • Collecteur d'admission

Système de commande
  • Alternateur 12 V, 65 A
  • Tier 4 Final : alternateur 12 V 85 A
  • Démarreur 12 V
  • Bougie de préchauffage, aide au démarrage

Circuit de refroidissement
  • Pompe de liquide de refroidissement entraînée par courroie
  • Contacteur de température de liquide de refroidissement
  • Filtre à air installé
  • Radiateur et ventilateur installés

Volants et carter de volant
  • SAE n° 7 1/2 volant
  • SAE n° 4 carter de volant

Circuit de carburant
  • Pompe d'injection
  • Filtre à carburant à visser
  • Solénoïde d'arrêt électronique (ESOS)

Système de lubrification
  • Filtre à huile de graissage à visser
  • Contacteur de pression d'huile de lubrification
  • Carter d'huile de lubrification

Prise de force (PDF)
  • Emplacement pour prise de force (PDF)
  • Entraînement de PDF SAE A (Tier 4 Final, Stage IV)

Général
  • Bloc-moteur en fonte
  • Sortie en fonte côté collecteur d'échappement
  • Démarrage à froid à -20 °C (-4 °F)
  • Performances en côte 35° en continu
  • Peinture : jaune Caterpillar, couleurs disponibles en option sur demande

Normes équivalentes à la norme américaine Normes américaines EPA Tier 4 Final, européennes Stage IIIB sur les équipements de contrôle des émissions propres/de post-traitement
  • Filtre à particules diesel (DPF) avec plage d'options de sortie
  • Catalyseur d'oxydation diesel (Diesel Oxidation Catalyst, DOC)
  • Système de régénération passive avec circuit de secours