< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus
Afficher les téléchargements de produits
Oui, je souhaite recevoir les prochaines communications marketing (telles que les courriers électroniques) de Caterpillar Inc., ses sociétés affiliées, ses filiales du monde entier et du réseau de concessionnaires Caterpillar. Que vous décidiez de recevoir ou non ces communications marketing, Caterpillar continuera de vous envoyer des messages transactionnels ou de service, en particulier ceux qui concernent l'un de vos comptes chez nous.

Vue d'ensemble

Votre activité dépend de la puissance qui la guide. C'est pourquoi la transmission est aussi essentielle à votre solution de génération d'énergie que le moteur. Les transmissions Cat ont fait leurs preuves dans le secteur pétrolier et gazier et sont reconnues dans le monde entier pour leur puissance exceptionnelle, une longévité inégalée, leur facilité d'utilisation et leurs options de changement de vitesse. Les applications idéales auxquelles sont destinées les Transmissions TH48-E80 Cat incluent le pompage sous pression, les pompes d'injection de boue, le support des pompes spiralées, les unités d'azote et les unités d'acidification. Les Transmissions TH48-E80 sont optimisées pour être utilisées avec les moteurs 3512B Cat, 3512C Cat et QSK50 Cummins. Les transmissions Cat sont prises en charge par le réseau international de concessionnaires Cat, prêt à vous accompagner en vous proposant son assistance technique, ses services d'entretien, ses pièces et ses garanties. Transmission pour gisements pétrolifères TH48-E80 Cat. Puissance d'entrée brute : 1 715 bkW (2 300 bHP).

Spécifications du moteur

Puissance d'entrée brute 2300.0 bHP 1715.0 bkW Less
Couple d'entrée brut maximal 6556.0 ft-lb 9024.0 Nm Less
Vitesse en entrée nominale 1900.0 tr/min 1900.0 tr/min Less
Type de rapport Train planétaire à denture droite Train planétaire à denture droite Less
Vitesses 8 AV / 0 AR 8 AV / 0 AR Less
Rapport de démultiplication : 1AV 3,34 3,34 Less
Rapport de démultiplication : 2AV 2,45 2,45 Less
Rapport de démultiplication : 3AV 2,20 2,20 Less
Rapport de démultiplication : 4AV 1,81 1,81 Less
Rapport de démultiplication : 5AF 1,62 1,62 Less
Rapport de démultiplication : 6AV 1,36 1,36 Less
Rapport de démultiplication : 7AV 1,19 1,19 Less
Rapport de démultiplication : 8AV 1,00 1,00 Less

Dimensions

Largeur 33.85 in 859.9 mm Less
Hauteur 46.34 in 1177.0 mm Less
poids 4878.0 lb 2213.0 kg Less
Longueur 78.13 in 1984.4 mm Less

TH48-E80 Équipement standard

Optimisez votre groupe motopropulseur avec les moteurs Cat
  • 3512B Cat
  • 3512C Cat
  • QSK45 Cummins
  • QSK50 Cummins

Rotation de la transmission
  • Rotation d'entrée : sens antihoraire
  • Rotation de sortie : sens antihoraire (vu de l'arrière)

Convertisseur de couple
  • Convertisseur de couple intégré
  • Série TC58927-ESLF
  • Rapport de multiplication du couple : 2,20

Embrayages
  • Embrayages - électrohydraulique entièrement modulé, refroidi par huile, multidisques
  • Commande de modulation d'embrayage - Commande électronique de pression d'embrayage Cat (ECPC)

Connexions d'installation
  • 2 canalisations de refroidisseur d'huile
  • 1 connecteur électrique
  • 1 Pompe

Circuit d'huile
  • Huile de transmission/chaîne cinématique (TDTO, Transmission/Drive Train Oil) Cat-4
  • Températures d'huile de carter
  • Capacité de remplissage hydraulique - environ 152 l (40 US gal), en fonction de la taille du refroidisseur, des canalisations et de l'installation.
  • Type de filtre : cartouche synthétique 10 microns, montée de manière déportée

Supports de montage
  • Connexion d'entrée (volant) - SAE N° 0
  • Connexions de sortie (étrier) - GWB 390.60 / GWB 390.65
  • Application structurelle soumise à l'approbation de Caterpillar

Système de commande
  • Unité de commande électronique (ECU)
  • Liaison de données électroniques, SAE J1939
  • Circuit électrique de 24 V

Entraînements de prise de force
  • Emplacement
  • Type de montage : boulons SAE 8 (J704)
  • Puissance nominale

Avantages

  • Options d'intégration pour simplifier l'entretien : - Même garantie pour les entraînements de pompe intégrés et la prise de force - Un seul fournisseur de pièces - Un seul fournisseur d'entretien
  • La prise de force augmente la flexibilité d'utilisation

Service après-vente proposé par le réseau mondial de concessionnaires Cat

- Plus de 2 200 concessions - Les techniciens des concessionnaires Cat formés en usine assurent l'entretien du moindre aspect de votre moteur pour l'industrie du pétrole - Disponibilité des pièces, entretien et garantie dans le monde entier - Contrats d'entretien préventif disponibles avec options de réparation avant panne - Des programmes SOSSM comparent vos échantillons d'huile et de liquide de refroidissement aux normes Caterpillar pour déterminer : L'état des composants internes du moteur La présence de liquides indésirables La présence de sous-produits de combustion L'intervalle de vidange d'huile spécifique au site

Site Internet

Pour répondre à tous vos besoins d'alimentation au pétrole, rendez-vous sur www.catoilandgasinfo.com.