Compacteur 825K Cat avec contrôle de compactage : l'efficacité que vous exigez

Compacteur 825K Cat® avec contrôle de compactage : l'efficacité que vous exigez

Le puissant et robuste Compacteur 825K est le digne héritier de nos modèles dédiés au compactage et au refoulement intensifs, faciles d'entretien et bénéficiant de coûts d'exploitation faibles. Équipé du système de contrôle du compactage Cat, il fournit aux conducteurs les informations dont ils ont besoin pour garantir un compactage conforme aux spécifications. Le système de contrôle du compactage Cat installé en usine s'appuie sur la technologie MDP (Machine Drive Power, puissance d'entraînement de la machine) pour mesurer la résistance au roulement et la relier à la rigidité du sol.

Avantages et caractéristiques

  • La technologie MDP fonctionne sur les sols cohésifs et granuleux
  • Le système de cartographie en 3D en option établit des mesures au niveau de la zone de travail précise où se trouve le conducteur, offrant ainsi une vue en temps réel de l'avancement et de l'homogénéité du compactage
  • Les données accumulées sont accessibles via VisionLink pour analyser le compactage ou documenter l'opération

Contactez votre concessionnaire pour en savoir davantage.


Une technologie Cat® Connect pour les compacteurs de sol à quatre tambours

Un compactage de sol réussi doit être rapide et correspondre aux spécifications exactes. Pour être productif, vous avez besoin d'un système de compactage de sol à quatre tambours à haut rendement équipé d'une technologie de mesure du compactage avancée, telle que la technologie Machine Drive Power (puissance d'entraînement de la machine), pour vous aider à atteindre vos objectifs de compactage plus rapidement, de manière plus uniforme et en moins de passages. Vous économisez ainsi du carburant et évitez des retouches coûteuses.

En savoir plus

Compacteur 825K

Notre engagement sans faille envers la qualité et les performances a abouti à cette machine robuste et puissante, conçue pour les opérations de compactage et de refoulement intensives.

Découvrir le 825K