Commande de nivellement, de profondeur et de pente Cat désormais disponible sur la Pelle hydraulique 323E

La commande de nivellement Cat® intégrée améliore davantage la productivité des Pelles hydrauliques 323E L

La commande de nivellement, de profondeur et de pente Cat® est désormais intégrée de série aux Pelles hydrauliques 323E L (N) Cat.

Ce système en 2D affiche le positionnement et les informations de déblai/remblai sur le moniteur de série de la machine. Les données en temps réel permettent au conducteur de réaliser des nivellements de pente et de profondeur réguliers, précis et efficaces, en supprimant toute approximation. Les gains de productivité peuvent ainsi atteindre 35 %.

Installés en usine sur la 323E L Cat, tous les capteurs et composants sont intégrés pour réduire les risques de vol ou de dommage. Les boutons de commande par manipulateur permettent aux conducteurs d'ajuster les réglages de nivellement sans jamais lâcher les commandes. Les alertes de limite de hauteur et de profondeur préviennent le conducteur lorsqu'il creuse à proximité d'infrastructures réseau enterrées ou dans des zones à plafond bas.

Pour bénéficier de fonctionnalités avancées, vous pouvez facilement passer à la commande 3D avec le système AccuGrade™ Cat. La Pelle hydraulique 323E L vous est livrée pré-câblée et équipée de supports de mâts arrière pour une installation rapide.

Avantages de la commande de profondeur et de pente

La commande de nivellement, de profondeur et de pente Cat est fournie de série sur les Pelles hydrauliques 323E L (N) Cat avec un bras de 2,9 mètres et une flèche normale standard de 5,7 mètres.

  • Économies de carburant avérées pouvant atteindre 6 %.
  • Nivellement en moins de passages. Tâche terminée plus rapidement.
  • Nombre de piquets réduit.
  • Plan de nivellement en cabine avec le conducteur.
  • Prenez une référence, saisissez la profondeur et la pente désirées et mettez-vous au travail.
  • Grâce au capteur laser monté sur le bras, plus besoin de prendre de nouvelles références.

Caractéristiques de la Pelle hydraulique 323E L (N) Cat®

Le système SmartBoom™, qui réduit les contraintes et les vibrations transmises à la machine, offre un poste de conduite plus confortable.

Les consoles à manipulateurs réglables s'adaptent à vos préférences personnelles pour garantir votre confort et votre productivité tout au long de la journée.


GRADE : la précision que vous attendez

Découvrez les technologies Cat ® Connect GRADE et tout ce qu'elles peuvent apporter à votre activité.

En savoir plus

Pelle hydraulique 323E

Offrant une plus grande productivité, un meilleur confort, une consommation de carburant et des émissions polluantes réduites ainsi qu'un entretien simplifié et plus respectueux de l'environnement, le modèle 323E et les pelles hydrauliques de la série E sont parfaits pour améliorer votre efficacité sur les chantiers grâce à une réduction des coûts d'exploitation, à d'excellentes performances et à une polyvalence élevée.

Découvrir la 323E