336F XE Cat® : solution Cat Production Measurement pour stimuler la productivité

Le nouveau modèle 336F XE Cat® à technologie hybride hydraulique est désormais équipé de série* du tout nouveau système de mesure des charges utiles intégré Cat Production Measurement. Gage d'efficacité et de productivité, cette technologie, pour la première fois intégrée aux pelles hydrauliques, pèse les charges lors du balancement de la flèche, sans interrompre le cycle de charge. Les fonctionnalités avancées permettent aux conducteurs de régler rapidement la charge avant de charger le tombereau pour obtenir des charges utiles précises.

Les données de charge utile sont accessibles sur l'écran de série embarqué pour un chargement efficace et conforme aux spécifications.

Les systèmes Cat Production Measurement et de commande de nivellement Cat sont tous deux profondément intégrés à la machine et à ses circuits. Ils s'appuient sur les capteurs et composants existants pour obtenir les meilleures performances et une fiabilité à toute épreuve.

* Abonnement au logiciel requis


Modes de pesage avancés de Cat® Production Measurement

  • Pesage automatique : estime le poids du matériau en balançant le godet chargé, une option particulièrement utile lors du chargement depuis le dessus ou à l'horizontale.
  • Transfert de poids : offre un aperçu du poids du matériau ajouté à la charge utile totale du tombereau pour permettre aux conducteurs de retirer l'excédent de matériau du godet afin d'atteindre le poids cible.
  • Alerte de surcharge : indique, sur l'écran du conducteur, si la charge finale du godet dépasse la limite du tombereau.

Fonctionnalités de la Pelle hydraulique 336F XE Cat®

  • La commande de nivellement Cat de série améliore l'efficacité et la productivité du nivellement (ou le temps nécessaire à la réalisation de la tâche).
  • Le circuit hydraulique hybride éprouvé peut réduire la consommation de carburant de 20 % sur un modèle 336F L/LN de série.
  • Le système de commande adaptatif optimise les performances pour une puissance et une précision inégalées.
  • Grâce à la recirculation de l'huile dans la flèche et le bras, le débit de la pompe est accru et vous avez besoin de moins de puissance moteur. Les mouvements sont plus rapides, la productivité accrue et les coûts d'exploitation réduits.

PAYLOAD : l'optimisation dont vous rêviez

Découvrez les technologies Cat® Connect PAYLOAD et tout ce qu'elles peuvent apporter à votre activité.

En savoir plus

Pelle hydraulique 336F XE Cat

Les pelles de la série 300 Cat® décuplent vos capacités de travail, quels que soient vos besoins : une plus grande profondeur d'excavation, plus de puissance, une portée plus étendue, une capacité de levage accrue, une plus grande force d'arrachage ou un couple d'orientation plus élevé.

Découvrir la Pelle hydraulique 336F XE Cat