Hausse de l'efficacité avec la chargeuse sur pneus de la Série M Cat® équipée de la technologie Payload intégrée

Face à l'augmentation des coûts et à la réduction des marges bénéficiaires, de nombreux clients cherchent des moyens de produire plus en moins de temps et avec un meilleur rendement énergétique. Avec Cat® Production Measurement, la chargeuse sur pneus de la Série M Cat assure dorénavant la pesée précise de la charge utile d'une exactitude exceptionnelle grâce à notre tout nouveau dispositif de pesage embarqué, le plus avancé qui soit. Cat Production Measurement permet aux conducteurs d'atteindre la charge utile cible dès le premier coup, éliminant ainsi les problèmes de charge insuffisante et de surcharge qui entraînent une perte de productivité et une hausse de la consommation de carburant. Tout cela se traduit par une plus grande efficacité des cycles de chargement, une diminution des coûts imputés au déplacement des matériaux et une valeur accrue pour vos activités.

Cat Production Measurement

  • Entièrement intégrées et déterminées à la volée, les données sur la charge utile s'affichent sur l'écran tactile standard
  • Collecte les données concernant le poids de la charge utile et le nombre de cycles
  • La pesée à faible levage, une exclusivité Cat, permet au conducteur de peser les charges sans effectuer tout le cycle de levage
  • Grâce aux modes de basculement, le conducteur peut ajuster rapidement la dernière charge du godet lors de la passe finale
  • Fournit des rapports utiles sur la productivité et l'efficacité à la fois au conducteur à bord de la cabine, et dans les bureaux du site/du projet

Caractéristiques

  • Pesée à faible levage
  • Basculement au niveau du tombereau ou du tas
  • Détection de surcharge
  • 3 compteurs de trajet (A, B et matériau)
  • Totaux de production journalière via VisionLink®
  • Rapports de production détaillés via le PC VIMS™

Données sur la charge utile

  • Poids total de la charge utile
  • Décompte de la charge totale du tombereau
  • % de temps en marche à vide
  • Charge utile moy./heure ou charge utile moy./Cycle (productivité)
  • Charge utile moy./Unité de carburant (efficacité)

Cat Production Measurement est disponible sur toutes les chargeuses sur pneus de la Série M de 2014. À l'avenir, il sera proposé sur les tombereaux articulés de la Série C et les pelles hydrauliques de la Série F.

Veuillez contacter votre concessionnaire pour de plus amples informations.


PAYLOAD : L'optimisation dont vous rêvez

En savoir plus sur les technologies PAYLOAD Cat® Connect et les atouts qu'elles offrent à votre activité.

En savoir plus

Chargeuses sur pneus Cat

Quel que soit le type d'opération de chargement ou de manutention de matériaux, votre concessionnaire Cat peut vous aider à choisir la chargeuse sur pneus qui répond parfaitement aux besoins de votre application.

Voir les chargeuses sur pneus