< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus

Vue d'ensemble

Inclut un mécanisme d'entraînement direct, des conduites hydrauliques à déconnexion rapide, un support de montage, du matériel de fixation et deux arbres de sortie de 2" hex.

Couple de l'arbre de transmission à pression maximale 815.0 lb/ft 1105.0 Nm Less
Mode d'entraînement Moteur gérotor, direct Moteur gérotor, direct Less
Conception du support de montage Minipelle hydraulique Minipelle hydraulique Less
Débit hydraulique maximal 20.0 gal/min 75.0 l/min Less
Pression hydraulique maximale 2988.0 PSI 206.0 bar Less
Largeur hors tout avec support 11.0 in 282.0 mm Less
Hauteur hors tout de l'unité d'entraînement 35.5 in 902.0 mm Less
Diamètre du boîtier 10.0 in 252.0 mm Less
Plage de pivotement 36.0 Degrés 36.0 Degrés Less
Poids de l'unité d'entraînement avec cond. hydrauliques sans embouts 163.0 lb 74.0 kg Less
Poids total sans embouts 179.0 lb 81.0 kg Less
Arbre de sortie à six pans 2.0 in 51.0 mm Less
Vitesse de la vrille (arbre de transmission) au débit maximum 191.0 tr/min 191.0 tr/min Less
Retenue de la vrille Boulons/écrous transversaux Boulons/écrous transversaux Less

Quatre tailles de tarière

Caterpillar propose quatre modèles de tarière : la Tarière A7 à entraînement direct pour minipelle hydraulique ; la Tarière A14B à entraînement par chaîne pour minipelle hydraulique, chargeur tout-terrain et chargeur compact rigide ; la Tarière A19B à entraînement planétaire pour minipelle hydraulique, chargeur tout-terrain et chargeur compact rigide ; et la Tarière A26B à débit élevé à entraînement planétaire pour chargeur compact rigide.