< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus

Vue d'ensemble

Inclut un mécanisme d'entraînement direct, des conduites hydrauliques à déconnexion rapide, un support de montage, du matériel de fixation et deux arbres de sortie de 2" hex.

Couple de l'arbre de transmission à la pression maxi. 1700.0 lb-pi 2304.0 Nm Less
Mode de transmission Gerotor Motor - Direct Drive Gerotor Motor - Direct Drive Less
Mounting bracket design Minipelle hydraulique Minipelle hydraulique Less
Maximum hydraulic flow 21.0 US gal/min 80.0 l/min Less
Maximum hydraulic pressure 3336.0 PSI 230.0 bar Less
Largeur hors tout avec support 10.6 po 270.0 mm Less
Hauteur d'entraînement hors tout 35.7 po 908.0 mm Less
Diamètre du carter 10.0 po 252.0 mm Less
Angle de rotation 70.0 ° 70.0 ° Less
Poids de l'unité d'entraînement av. canalisations hydrauliques sans les vrilles 185.0 lb 84.0 kg Less
Poids total sans les vrilles 263.0 lb 120.0 kg Less
Arbre de sortie à six pans 2.0 po 51.0 mm Less
Vitesse de la vrille (arbre de transmission) au débit maxi. 127.0 tr/min 127.0 tr/min Less
Auger bit retention Cross bolt/nuts Cross bolt/nuts Less