< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus

Vue d'ensemble

Mécanisme d'entraînement planétaire, circuit hydraulique à débit standard - Inclut le groupe d'entraînement, le groupe de montage et le groupe de conduites.

Couple de l'arbre de transmission à la pression maxi. 3040.0 lb-pi 4122.0 Nm Less
Mode de transmission Gerotor Motor - Single Planetary Reduction Gerotor Motor - Single Planetary Reduction Less
Mounting bracket design Chargeur compact rigide, chargeuse sur pneus compacte Chargeur compact rigide, chargeuse sur pneus compacte Less
Maximum hydraulic flow 21.1 US gal/min 80.0 l/min Less
Maximum hydraulic pressure 3336.0 PSI 230.0 bar Less
Largeur hors tout avec support 45.0 po 1152.0 mm Less
Longueur hors tout avec support 23.0 po 593.0 mm Less
Hauteur d'entraînement hors tout 37.0 po 940.0 mm Less
Diamètre du carter 10.0 po 252.0 mm Less
Angle de rotation 102.0 ° 102.0 ° Less
Poids de l'unité d'entraînement av. canalisations hydrauliques sans les vrilles 174.0 lb 79.0 kg Less
Poids du châssis de montage avec étrier 192.0 lb 87.0 kg Less
Poids total sans les vrilles 366.0 lb 166.0 kg Less
Cylindrée efficace 15.26 po3 250.0 cm3 Less
Arbre de sortie à six pans 2.0 po 51.0 mm Less
Vitesse de la vrille (arbre de transmission) au débit maxi. 71.0 tr/min 71.0 tr/min Less
Auger bit retention Cross bolt/nuts Cross bolt/nuts Less
Maximum bit diameter 36.0 po 914.0 mm Less