< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus

Vue d'ensemble

Inclut une DOUBLE réduction PLANÉTAIRE (34:1), des conduites hydrauliques à déconnexion rapide, un support de montage, du matériel de fixation et un arbre de sortie de 51 mm.

Couple de l'arbre de transmission à la pression maxi. 5040.0 lb-pi 6830.0 Nm Less
Mode de transmission Gerotor Motor - Double Planetary Reduction Gerotor Motor - Double Planetary Reduction Less
Mounting bracket design Minipelle hydraulique Minipelle hydraulique Less
Maximum hydraulic flow 34.3 US gal/min 130.0 l/min Less
Maximum hydraulic pressure 4206.0 PSI 290.0 bar Less
Largeur hors tout avec support 45.0 po 1152.0 mm Less
Hauteur d'entraînement hors tout 39.0 po 978.0 mm Less
Diamètre du carter 10.0 po 252.0 mm Less
Angle de rotation 60.0 ° 60.0 ° Less
Poids de l'unité d'entraînement av. canalisations hydrauliques sans les vrilles 225.0 lb 102.0 kg Less
Poids total sans les vrilles 237.0 lb 107.5 kg Less
Arbre de sortie à six pans 2.0 po 51.0 mm Less
Vitesse de la vrille (arbre de transmission) au débit maxi. 87.0 tr/min 87.0 tr/min Less
Auger bit retention Cross bolt/nuts Cross bolt/nuts Less