< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus

Vue d'ensemble

Mécanisme d'entraînement planétaire : inclut le groupe d'entraînement, le groupe de montage et le groupe de conduites. Compatible avec l'attache à accouplement par axes.

Couple de l'arbre de transmission à la pression maxi. 5034.0 lb-pi 6826.0 Nm Less
Mode de transmission Gear Motor - Double Planetary Reduction Gear Motor - Double Planetary Reduction Less
Mounting bracket design Chargeur compact rigide, chargeuse sur pneus compacte Chargeur compact rigide, chargeuse sur pneus compacte Less
Maximum hydraulic flow 34.3 US gal/min 130.0 l/min Less
Maximum hydraulic pressure 4206.0 PSI 290.0 bar Less
Largeur hors tout avec support 45.0 po 1152.0 mm Less
Longueur hors tout avec support 24.0 po 599.0 mm Less
Hauteur d'entraînement hors tout 39.0 po 978.0 mm Less
Diamètre du carter 10.0 po 252.0 mm Less
Angle de rotation 102.0 ° 102.0 ° Less
Poids de l'unité d'entraînement av. canalisations hydrauliques sans les vrilles 201.0 lb 91.0 kg Less
Poids du châssis de montage avec étrier 201.0 lb 91.0 kg Less
Poids total sans les vrilles 401.0 lb 182.0 kg Less
Cylindrée efficace 2.67 po3 43.77 cm3 Less
Arbre de sortie à six pans 2.0 po 51.0 mm Less
Vitesse de la vrille (arbre de transmission) au débit maxi. 81.0 tr/min 81.0 tr/min Less
Auger bit retention Cross bolt/nuts Cross bolt/nuts Less