< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus

Vue d'ensemble

Mécanisme d'entraînement planétaire : inclut le groupe d'entraînement, le groupe de montage et le groupe de conduites. Compatible avec l'attache à accouplement par axes.

Couple de l'arbre de transmission à la pression maxi. 4212.0 lb-pi 5711.0 Nm Less
Mode de transmission Gear Motor - Double Planetary Reduction Gear Motor - Double Planetary Reduction Less
Mounting bracket design Backhoe Loader Backhoe Loader Less
Diamètre du carter 11.0 po 280.0 mm Less
Poids total sans les vrilles 403.5 lb 183.0 kg Less
Cylindrée efficace 2.67 po3 43.77 cm3 Less
Arbre de sortie à six pans 2.0 po 51.0 mm Less
Vitesse de la vrille (arbre de transmission) au débit maxi. 95.0 tr/min 95.0 tr/min Less