< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus

Vue d'ensemble

Profondeur d'excavation maximale 121.0 po 3074.0 mm Less
Poids en ordre de marche 2256.0 lb 1023.0 kg Less
Portée du pivot d'orientation 156.0 po 3955.0 mm Less
Profondeur d'excavation 610 mm (2 ft) 120.0 po 3040.0 mm Less
Profondeur d'excavation 4 220 mm (8 ft) 102.0 po 2593.0 mm Less
Profondeur d'excavation pour tranchées droites 81.0 po 2064.0 mm Less
Hauteur hors tout en ordre de marche 136.0 po 3442.0 mm Less
Hauteur de chargement 85.0 po 2147.0 mm Less
Portée de chargement 64.0 po 1628.0 mm Less
Longueur hors tout 109.0 po 2776.0 mm Less
Écartement du stabilisateur en position de marche 65.0 po 1663.0 mm Less
Longueur du déport latéral 29.0 po 742.0 mm Less
Angle de rotation 180.0 ° 180.0 ° Less
Rotation du godet 192.0 ° 192.0 ° Less
Force d'arrachage au godet 7146.0 lb 3241.0 kg Less
Force d'arrachage sur bras 3439.0 lb 1560.0 kg Less
Hauteur de transport 92.0 po 2336.0 mm Less
Hauteur du pivot sur flèche 17.0 po 425.0 mm Less
Largeur de transport 79.0 po 2008.0 mm Less
Garde au sol 3.4 po 85.7 mm Less
Largeurs de godet disponibles 254-1 194 mm (10-47 in) 254-1 194 mm (10-47 in) Less