1829 mm (72 in)

< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus

Vue d'ensemble

Lame orientable avec canalisations hydrauliques, déconnexions rapides, supports de montage et matériel de fixation. Nécessite un circuit hydraulique à débit standard.

Largeur hors tout 72.0 po 1829.0 mm Less
Largeur de travail (angle maximal) 66.0 po 1685.0 mm Less
Angle maximal de la lame (droite/gauche) 30.0 ° 30.0 ° Less
Hauteur des outils de travail 24.0 po 614.0 mm Less
Longueurs des outils de travail 30.0 po 753.0 mm Less
Poids 690.0 lb 313.0 kg Less
Épaisseur de l'arête de coupe 0.63 po 16.0 mm Less