2342 mm (92 in)

< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus

Vue d'ensemble

Largeur hors tout 92.0 po 2342.0 mm Less
Largeur (angle maximal) 81.0 po 2049.0 mm Less
Angle maximal de la lame (droite/gauche) 30.0 ° 30.0 ° Less
Hauteur de la lame 24.0 po 619.0 mm Less
Hauteur des outils de travail 29.0 po 737.0 mm Less
Longueurs des outils de travail 40.0 po 1028.0 mm Less
Poids 1164.0 lb 528.0 kg Less
Inclinaison 10.0 ° 10.0 ° Less
Épaisseur de l'arête de coupe 0.63 po 16.0 mm Less