< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus

Vue d'ensemble

Largeur de balayage (droit) 84.0 po 2134.0 mm Less
Largeur de balayage (oblique) 73.0 po 1848.0 mm Less
Angle de balayage 30.0 Degrés 30.0 Degrés Less
Diamètre du balai 32.0 po 813.0 mm Less
Plage de débit hydraulique - l/min (gpm) 60-86 (16-23) 60-86 (16-23) Less
Pression hydraulique : bar (psi) 3340.0 psi 230.0 bar Less
Largeur hors tout (droit) 91.0 po 2312.0 mm Less
Largeur hors tout (oblique) 92.0 po 2328.0 mm Less
Hauteur 33.0 po 845.0 mm Less
Longueur 68.0 po 1718.0 mm Less