< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus
Afficher les téléchargements de produits
Veuillez répondre pour continuer. Veuillez répondre pour continuer Veuillez saisir une adresse électronique valide.
Oui, je souhaite recevoir les prochaines communications marketing (telles que les courriers électroniques) de Caterpillar Inc., ses sociétés affiliées, ses filiales du monde entier et du réseau de concessionnaires Caterpillar. Que vous décidiez de recevoir ou non ces communications marketing, Caterpillar continuera de vous envoyer des messages transactionnels ou de service, en particulier ceux qui concernent l'un de vos comptes chez nous.

Vue d'ensemble

Inclut une soupape de dérivation de 24 volt.

Largeur de balayage (droit) 98.4 po 2499.4 mm Less
Largeur de balayage (oblique) 85.2 po 2164.1 mm Less
Angle de balayage 30.0 Degrés 30.0 Degrés Less
Poids 1014.13 lb 460.0 kg Less
Matériau de la brosse poly/acier poly/acier Less
Diamètre du balai 27.5 po 700.0 mm Less
Plage de débit hydraulique - l/min (gpm) 41.5 (11) - 159 (42) 41.5 (11) - 159 (42) Less
Plage de pression hydraulique - bar (psi) 150 (2175) - 260 (3771) 150 (2175) - 260 (3771) Less
Largeur hors tout (droit) 106.3 po 2700.0 mm Less
Largeur hors tout (oblique) 95.83 po 2434.0 mm Less
Circuit d'eau (O/N) N N Less