< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus

Vue d'ensemble

Largeur de balayage 72.0 po 1829.0 mm Less
Largeur hors tout 87.0 po 2217.0 mm Less
Diamètre du balai 26.0 po 660.0 mm Less
Hauteur 30.0 po 754.0 mm Less
Poids 1032.0 lb 468.0 kg Less
Plage de débit hydraulique 60-86 (16-23) 60-86 (16-23) Less
Plage de pression hydraulique 3340.0 US gal/min 230.0 l/min Less