< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus
Afficher les téléchargements de produits
Veuillez répondre pour continuer. Veuillez répondre pour continuer Veuillez saisir une adresse électronique valide.
Oui, je souhaite recevoir les prochaines communications marketing (telles que les courriers électroniques) de Caterpillar Inc., ses sociétés affiliées, ses filiales du monde entier et du réseau de concessionnaires Caterpillar. Que vous décidiez de recevoir ou non ces communications marketing, Caterpillar continuera de vous envoyer des messages transactionnels ou de service, en particulier ceux qui concernent l'un de vos comptes chez nous.

Vue d'ensemble

Largeur de balayage 86.6 po 2200.0 mm Less
Largeur hors tout 94.5 po 2400.0 mm Less
Diamètre du balai 27.5 po 700.0 mm Less
Poids 1235.0 lb 560.0 kg Less
Brush Material Poly Poly Less
Water Tank Capacity 100.0 US gal 400.0 L Less