Special Application 2.5m

< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus
Afficher les téléchargements de produits
Veuillez répondre pour continuer. Veuillez répondre pour continuer Veuillez saisir une adresse électronique valide.
Oui, je souhaite recevoir les prochaines communications (telles que des courriers électroniques) sur l'entreprise étendue et le réseau de concessionnaires de Caterpillar.

Vue d'ensemble

Brosse pour applications spéciales 2,5m

Poids 1640.0 lb 743.0 kg Less
Largeur hors tout 108.5 po 2757.0 mm Less
Largeur de balayage, en ligne droite 98.4 po 2500.0 mm Less
Largeur de travail, inclinée 30° 108.0 po 2742.0 mm Less
Largeur de balayage, inclinée 30° 85.2 po 2165.0 mm Less
Hauteur 56.0 po 1424.5 mm Less
Longueur 64.4 po 1636.0 mm Less
Diamètre du balai 36.0 po 915.0 mm Less
Contenance du réservoir d'eau (en option) 63.0 US gal 240.0 l Less
Vitesse de travail optimale 4-19kph (2.5-12mph) 4-19kph (2.5-12mph) Less