Special Application 3.0m

< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus
Afficher les téléchargements de produits
Veuillez répondre pour continuer. Veuillez répondre pour continuer Veuillez saisir une adresse électronique valide.
Oui, je souhaite recevoir les prochaines communications marketing (telles que les courriers électroniques) de Caterpillar Inc., ses sociétés affiliées, ses filiales du monde entier et du réseau de concessionnaires Caterpillar. Que vous décidiez de recevoir ou non ces communications marketing, Caterpillar continuera de vous envoyer des messages transactionnels ou de service, en particulier ceux qui concernent l'un de vos comptes chez nous.

Vue d'ensemble

Brosse pour applications spéciales 3,0m

Poids 1800.0 lb 816.0 kg Less
Largeur hors tout 128.0 po 3257.0 mm Less
Largeur de balayage, en ligne droite 118.0 po 3000.0 mm Less
Largeur de travail, inclinée 30° 128.0 po 3242.0 mm Less
Largeur de balayage, inclinée 30° 102.0 po 2600.0 mm Less
Hauteur 56.0 po 1421.5 mm Less
Longueur 64.4 po 1636.0 mm Less
Diamètre du balai 36.0 po 915.0 mm Less
Contenance du réservoir d'eau (en option) 63.0 US gal 240.0 l Less
Vitesse de travail optimale 4-19kph (2.5-12mph) 4-19kph (2.5-12mph) Less