< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus

Vue d'ensemble

Largeur hors tout 62.0 po 1575.0 mm Less
Longueur hors tout 73.0 po 1854.0 mm Less
Hauteur hors tout 21.0 po 533.0 mm Less
Largeur de coupe 60.0 po 1524.0 mm Less
Poids 950.0 lb 431.0 kg Less
Débit hydraulique optimal en l/min (US gal/min) 57-65 (15-17) 57-65 (15-17) Less
Optimal hydraulic pressure bar (psi) 3340.0 PSI 230.0 bar Less
Tip speed (depends on flow) fpm 13,080 - 18,360 13,080 - 18,360 Less