< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus

Vue d'ensemble

Largeur hors tout 68.0 po 1727.0 mm Less
Longueur hors tout 79.0 po 2007.0 mm Less
Hauteur hors tout 21.0 po 533.0 mm Less
Largeur de coupe 66.0 po 1676.0 mm Less
Poids 1050.0 lb 476.0 kg Less
Débit hydraulique optimal en l/min (US gal/min) 57-80 (15-21) 57-80 (15-21) Less
Optimal hydraulic pressure bar (psi) 3340.0 PSI 230.0 bar Less
Tip speed (depends on flow) fpm 10,270 - 14,420 10,270 - 14,420 Less