< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus

Vue d'ensemble

Largeur hors tout 74.0 po 1880.0 mm Less
Longueur hors tout 85.0 po 2159.0 mm Less
Hauteur hors tout 20.0 po 518.0 mm Less
Largeur de coupe 72.0 po 1829.0 mm Less
Poids 1100.0 lb 499.0 kg Less
Débit hydraulique optimal en l/min (US gal/min) 57-80 (15-21) 57-80 (15-21) Less
Optimal hydraulic pressure bar (psi) 3340.0 PSI 230.0 bar Less
Tip speed (depends on flow) fpm 11,210 - 15,730 11,210 - 15,730 Less