< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus

Vue d'ensemble

Largeur hors tout 80.0 po 2032.0 mm Less
Longueur hors tout 91.0 po 2311.0 mm Less
Hauteur hors tout 21.0 po 531.0 mm Less
Largeur de coupe 78.0 po 1981.0 mm Less
Poids 1180.0 lb 535.0 kg Less
Débit hydraulique optimal en l/min (US gal/min) 76-130 (20-34) 76-130 (20-34) Less
Optimal hydraulic pressure bar (psi) 4065.0 PSI 280.0 bar Less
Tip speed (depends on flow) fpm 13 700-19 790 13 700-19 790 Less