< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus

Vue d'ensemble

Largeur 81.0 po 2080.0 mm Less
Poids 1295.0 lb 587.0 kg Less
Hauteur (grappins fermés) 41.0 po 1038.0 mm Less
Épaisseur de l'arête de base 0.8 po 20.0 mm Less
Épaisseur de l'arête de coupe 0.63 po 16.0 mm Less
Outils d'attaque du sol (G.E.T.) Boulonnées Boulonnées Less
Ouverture des mâchoires 60.0 po 1522.0 mm Less
Longueur 40.0 po 1028.0 mm Less