< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus

Vue d'ensemble

Largeur 9.0 po 230.0 mm Less
Capacité à ras 0.02 vg3 0.02 m3 Less
Capacité à refus 0.02 vg3 0.02 m3 Less
Poids du godet 56.0 lb 25.0 kg Less
Angle d'inclinaison des pointes par rapport aux dents 20.0 po 500.0 mm Less
Épaisseur de la lame de base 0.4 po 10.0 mm Less