< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus

Vue d'ensemble

Largeur 18.0 po 457.0 mm Less
Capacité à ras 0.039 vg3 0.03 m3 Less
Capacité à refus 0.052 vg3 0.04 m3 Less
Poids du godet 75.0 lb 34.0 kg Less
Rayon aux pointes du godet avec dents 20.0 po 500.0 mm Less
Épaisseur de l'arête de base 0.4 po 10.0 mm Less