< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus

Vue d'ensemble

Largeur 10.0 po 260.0 mm Less
Capacité à ras 0.039 vg3 0.03 m3 Less
Capacité à refus 0.05 vg3 0.04 m3 Less
Poids du godet 93.0 lb 42.0 kg Less
Rayon aux pointes du godet avec dents 26.0 po 650.0 mm Less
Épaisseur de l'arête de base 0.4 po 10.0 mm Less