< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus

Vue d'ensemble

Largeur 24.0 po 609.0 mm Less
Capacité, à ras 6.7 pi3 0.19 m3 Less
Capacité, à refus 8.1 pi3 0.23 m3 Less
Poids du godet 392.0 lb 178.0 kg Less
Rayon aux pointes du godet avec dents 40.0 po 1014.0 mm Less
Angle des parois latérales 2.0 ° 2.0 ° Less
Épaisseur de l'arête de base 1.0 po 25.0 mm Less