< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus

Vue d'ensemble

Largeur 30.0 po 762.0 mm Less
Capacité, à ras 8.4 pi3 0.24 m3 Less
Capacité, à refus 10.9 pi3 0.31 m3 Less
Poids du godet 455.0 lb 207.0 kg Less
Rayon aux pointes du godet avec dents 40.0 po 1014.0 mm Less
Angle des parois latérales 2.0 ° 2.0 ° Less
Épaisseur de l'arête de base 1.0 po 25.0 mm Less