3.5 m3 (4.5 yd3)

< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus

Vue d'ensemble

Capacité

Capacité 4.6 vg3 3.5 m3 Less

Largeur

Largeur 108.0 po 2750.0 mm Less

Timonerie de godet

Timonerie de godet À claveter, Fusion, ISO À claveter, Fusion, ISO Less

Poids

Poids 1 714 - 1 782 kg (3 779 - 3 929 lb) 1 714 - 1 782 kg (3 779 - 3 929 lb) Less