3.0 m3 (4.0 yd3)

< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus

Vue d'ensemble

Capacité

Capacité 3.9 vg3 3.0 m3 Less

Largeur

Largeur 100.0 po 2550.0 mm Less

Timonerie de godet

Timonerie de godet À claveter, Fusion, ISO À claveter, Fusion, ISO Less

Poids

Poids 1 627 - 1 695 kg (3 587 - 3 737 lb) 1 627 - 1 695 kg (3 587 - 3 737 lb) Less